Mシリーズロードグレーダー Mシリーズロードグレーダー

Cat® Mシリーズモータグレーダは、お客様の作業に最適です。 先進のキャブ設計と革新的なジョイスティックコントロールにより、オペレータの快適性と生産性が向上しています。 優れた整備性により、メンテナンス時の休車時間が短縮され、所有コストとオペレーティングコストを削減できます。 Cat Mシリーズグレーダを使用することで、大規模土木、公共工事、マイニング/運搬走路など、様々な用途の作業を確実に遂行し、予定どおりに低コストでプロジェクトを完了することが可能になります。

Mシリーズのモータ・グレーダ
Built For It

Cat製品は高い耐久性と信頼性で長期間に亘り、お客様に安心してご使用いただける価値をご提供します。

詳細
ファイナンス&保険

Catファイナンスは、お客様のビジネスに最適なファイナンスプランを提供します。

詳細
情報交換サイト

お客様や各分野の専門家が、様々なテーマで情報交換をしているブログやオンラインフォーラムをご覧ください。

ブログを読む
Cat®ディーラ・サービス

お客様のビジネスを国内200カ所以上にあるCatディーラのサービスネットで確実にサポートします。

お近くのCatディーラは、こちらで検索
Support

詳細
Product & Service Announcements

Get the latest information about Cat products and services.

詳細