CAT 140モータグレーダにより生産性が向上します。精度、燃料効率、オペレータの快適性を追求した設計で、道路の建設やメンテナンスに最適です。

モータグレーダ 140 Tier 4 / Stage V

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格出力(ネット) - ISO 9249/SAE J1349
248 hp
174 kW
運転質量 - 標準装備
42542.6 lb
19297 kg
ブレード幅
12 ft
4267 mm

概要

オペレータの快適性とメンテナンスの軽減を追求した新設計

CAT® 140モータグレーダは道路メンテナンスに最適な中型機械です。仕上げ整地、クラウニング、溝掘削において、パワー、コントロール、ブレードリーチの適切なバランスを発揮します。キャブは設計が一新されており、未舗装の周辺道路のメンテナンスを快適に行えます。

利点

アップタイムを重視した設計

待機することなく作業を続けられます。CAT 140は、メンテナンス間隔が延長および同期され、サービスアクセスポイントがまとめられているため、メンテナンス時間を短縮できます。オプションの高性能サークルにより、摩耗を低減し、高精度を実現できます。

オペレータ第一の設計

オペレータを最優先に考えた設計で、空調制御の改良、さまざまに調整できるシート、全方位の視界の強化を実現しています。オプションの統合リアビジョン、フロントビジョン、360 °カメラを搭載すると、メインディスプレイに表示される映像により、作業現場の安全性がさらに向上します。

作業に合わせた生産性向上

操作方法はジョイスティックとレバーを自由に選べます。140は、工場出荷時にオプションのGRADEテクノロジを搭載できます。また、アタッチメントを簡単にアップグレードできる設計のため、作業能力の強化や作業時間の短縮に役立ちます。

製品仕様 140

定格出力(ネット) - ISO 9249/SAE J1349 248 hp 174 kW
エンジンモデル Cat® C7.1 Cat® C7.1
VHP Plus - ギヤ - 定格出力(ネット) - 前進1速 169 hp 126 kW
VHP Plus - ギヤ - 定格出力(ネット) - 前進2速 176 hp 131 kW
VHP Plus - ギヤ - 定格出力(ネット) - 前進3速 182 hp 136 kW
VHP Plus - ギヤ - 定格出力(ネット) - 前進4速 192 hp 143 kW
VHP Plus - ギヤ - 定格出力(ネット) - 前進5速 197 hp 147 kW
VHP Plus - ギヤ - 定格出力(ネット) - 前進6速 205 hp 153 kW
VHP Plus - ギヤ - 定格出力(ネット) - 前進7速 213 hp 159 kW
VHP Plus - ギヤ - 定格出力(ネット) - 前進8速 233 hp 174 kW
VHP Plus - ギヤ - 定格出力(ネット) - 後進1速 126 hp 169 kW
ギヤ - 定格出力(ネット) - 後進 - 2速 176 hp 131 kW
内径 4.1 in 105 mm
行程 5.3 in 135 mm
総行程容積(排気量) 1.9 Gal 7.01 l
シリンダ数 6 6
運転質量 - 標準装備 42542.6 lb 19297 kg
運転質量 - 標準装備 - フロントアクスル 11783.7 lb 5345 kg
運転質量 - 標準装備 - リアアクスル 30758.9 lb 13952 kg
ブレード幅 12 ft 4267 mm
レバー/ステアリングホイール、質量* Tier 4 42167.8 lb 19127 kg
レバー/ステアリングホイール、全輪駆動(AWD)質量* Tier 4 43278.9 lb 19631 kg
ジョイスティック、質量* Tier 4 42542.6 lb 19297 kg
ジョイスティック、全輪駆動(AWD)質量* Tier 4 43497.2 lb 19730 kg
注記(1) * 標準装備の運転質量は、満タンの燃料タンク、冷却水、潤滑剤、オペレータ、プッシュブロック、トランスミッションガード、リアリッパ/スカリファイア、14.0R24マルチピースリムタイヤ、およびその他の装備品を備えた状態で計算されたものです。 * 標準装備の運転質量は、満タンの燃料タンク、冷却水、潤滑剤、オペレータ、プッシュブロック、トランスミッションガード、リアリッパ/スカリファイア、14.0R24マルチピースリムタイヤ、およびその他の装備品を備えた状態で計算されたものです。
高さ - キャブ最上部 136 in 3454 mm
高さ - フロントアクスルセンター 24.1 in 612 mm
高さ - シリンダ上部まで 119.8 in 3044 mm
高さ - 排気筒 130.4 in 3313 mm
長さ - プッシュプレートからリッパまで 405.4 in 10297 mm
長さ - フロントタイヤから機械後部まで 350.8 in 8911 mm
長さ - タンデムアクスル間 59 in 1498 mm
幅 - タイヤの中央線間 82.2 in 2087 mm
最低地上高 - リアアクスル 13.1 in 333 mm
注記 寸法はすべて概算値で、別途記載のある場合を除き、すべての140コンフィギュレーション(非AWD、AWD、LVR、ジョイスティック)に適用されます。 寸法はすべて概算値で、別途記載のある場合を除き、すべての140コンフィギュレーション(非AWD、AWD、LVR、ジョイスティック)に適用されます。
注記 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134aまたはR1234yfを使用。ガスの識別についてはラベルまたは取扱説明書を参照してください。- R134a(地球温暖化係数=1430)を使用した場合、システムには1.6 kg(3.5 lb)の冷媒、つまり2.288メートルトン(2.521トン)のCO2相当物が含まれます。 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134aまたはR1234yfを使用。ガスの識別についてはラベルまたは取扱説明書を参照してください。- R134a(地球温暖化係数=1430)を使用した場合、システムには1.6 kg(3.5 lb)の冷媒、つまり2.288メートルトン(2.521トン)のCO2相当物が含まれます。
前進/後進ギヤ 前進9速/後進6速 前進9速/後進6速
トランスミッション カウンタシャフト式トルクコンバータパワーシフト カウンタシャフト式トルクコンバータパワーシフト
ブレーキ - サービス デュアルサーキット油圧システム デュアルサーキット油圧システム
ブレーキ - セカンダリ デュアルサーキット油圧システム デュアルサーキット油圧システム
ブレーキ - パーキング スプリング作動油圧解放式 スプリング作動油圧解放式
サーキットタイプ パラレル パラレル
ポンプ形式 可変式ピストン 可変式ピストン
ポンプ出力* 3503 psi 24150 Pa
最大システム圧 3698 psi 25500 Pa
リザーバタンク容量 15.9 Gal 60 l
注記 *ポンプ出力は定格回転数2,000 RPMで測定 *ポンプ出力は定格回転数2,000 RPMで測定
冷却系統 11.4 Gal 43 l
ディーゼル排気液タンク(Tier 4のみ) 6.6 Gal 25 l
エンジンクランクケース 5.3 Gal 20 l
燃料タンク 98 Gal 371 l
油圧システム 15.9 Gal 60 l
トランスミッションおよびディファレンシャル 18 Gal 68 l
ステアリング ISO 3449:2005、Level II ISO 3449:2005、Level II
ブレーキ ISO 3450:2011、AIS-143:2018 ISO 3450:2011、AIS-143:2018
騒音 ISO 6396、ISO 6395 ISO 6396、ISO 6395

140 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

運転席

  • 調整式ステアリングホイール/レバーコントロール
  • シートベルト
  • 電気式スロットルコントロール
  • 設計を一新し、一体型転倒時運転者保護構造(ROPS、Roll Over Protective Structure)と落下物保護構造(FOPS、Falling Object Protection System)を備えた騒音低減型のキャブ
  • フルカラー10 in(254 mm)液晶タッチスクリーンディスプレイ
  • 収納スペースの増加
  • インフォメーションディスプレイスクリーン
  • 娯楽用ラジオ対応
  • カップホルダ
  • 携帯電話ホルダ
  • 室内灯
  • コートフック
  • フロントワイパ

安全

  • 後進警報ブザー
  • 手すり
  • 油圧式ブレーキ
  • 油圧システム - デッドエンジン作業装置ロア統合
  • 油圧システム - 作業ポート圧力リリーフ統合
  • パーキングブレーキ
  • リアビューミラー
  • サイドビューミラー
  • 信号/警告ホーン

パワートレーン

  • Cat C7.1ディーゼルエンジン
  • エコモード
  • オンデマンドファン
  • 43 °C(109 °F)標準容量

ドローバサークルモールドボード

  • 標準ドローバサークルモールドボード
  • サークルドライブスリップクラッチ

電気装備

  • 後進ライト
  • ブレーカパネル
  • 900 CCA標準デューティバッテリ
  • 電動スタータ
  • LED照明付きリアライト
  • ハロゲンライト

整備とメンテナンス

  • グラウンドレベルの尿素水および燃料充填
  • エンジンオイルフィルタおよび燃料フィルタをまとめて配置
  • エクステンデッドライフクーラント
  • 燃料およびエンジンオイル用の次世代フィルタ

ガード

  • トランスミッション

140 オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

運転席

  • 下部フロントワイパ
  • 機械式サスペンションシート
  • ヒータ/クーラ付きエアサスペンションシート
  • キャブ冷暖房システム
  • デフロストファン
  • リアワイパ
  • キャブプラス
  • リアウィンドウスクリーン
  • デジタルブレード勾配計
  • Product Link

安全

  • 4点式安全ハーネスシートベルト
  • オペレータ着座検知システム
  • リアビューカメラ
  • セカンダリステアリングシステム
  • 通路
  • 警告回転灯

パワートレーン

  • ヘビーデューティスタータ
  • オートシフト式トランスミッション

ドローバサークルモールドボード

  • 上部調整式ドローバ
  • 高性能サークル
  • サークルドライブスリップクラッチ
  • サークルセーバ
  • リモートピニオン潤滑
  • 4.9 m(16 ft)モールドボード

電気装備

  • 145 Aブラシ付きオルタネータ
  • 1,400 CCAヘビーデューティバッテリ

整備とメンテナンス

  • 急速燃料給油対応
  • フード下照明

ガード

  • フェンダ
  • キャブプラットフォーム下カバー
  • ステアリングシリンダガード

汎用性

  • けん引ヒッチ
  • L3タイヤ
  • Sy-Kloneプレクリーナ

工場装着可能なアタッチメント

  • リフトグループ
  • 高性能サークル
  • カウンタウエイト
  • プッシュブロック
  • MID機械スカリファイア(MMS、Mid-Machine Scarifier)
  • リアリッパ/スカリファイア
  • モールドボード
  • フロントブレード

アタッチメント

  • リフトグループ
  • 高性能サークル
  • カウンタウエイト
  • プッシュブロック
  • MID機械スカリファイア(MMS、Mid-Machine Scarifier)
  • リアリッパ/スカリファイア
  • モールドボード
  • フロントブレード
  • スノーウイング
  • Vプラウ
  • ストレートプラウ
  • ブルーム

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

モータグレーダ用Cat GRADE with 3Dは工場装着のグレードコントロールシステムで、仕上げ整地作業の効率、精度、および生産性を高めるのに役立ちます。自動ブレードコントロールは作業完了までのオペレータ入力と往復回数を減少させ、時間と費用を節約します。

テクノロジを見る

Cat® GRADE with Cross Slopeは、ブレードのクロススロープを自動化することで整地をより早く正確に行えるよう支援する統合システムで、これにより、モータグレーダのオペレータは同じ時間でより多くの作業をすることができます。このシステムのその他のコスト面におけるメリットとしては、燃料の消費が少ないことや材料の使用量を最大40 %削減できることが挙げられます。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

テクノロジを見る

140 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

140モータグレーダ

140モータグレーダ

140モータグレーダ

140モータグレーダ

140モータグレーダ

140モータグレーダ

140モータグレーダ
140モータグレーダ
140モータグレーダ
140モータグレーダ
140モータグレーダ
140モータグレーダ

次世代CAT® 140モータグレーダのご紹介

仕上げ整地に必要な出力の今後について: CAT® Power to the Groundの概要

次世代CAT® 140モータグレーダのご紹介
仕上げ整地に必要な出力の今後について: CAT® Power to the Groundの概要

次について現在提供中のキャンペーンを確認  140

その他のキャンペーンを見る