ダンプトラック 777E KYD

見積りを請求する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
Cat C32
Cat C32
公称ペイロードクラス(100 %)
102 ton (US)
92.6 t
フロントアクスル - 無積載/積載時
46%/30%
46%/30%

概要

性能の再定義

CAT® 777Eダンプトラックは、改良されたエンジン、卓越したトランスミッションコントロール、非常に快適なキャビン、優れた燃費やトルクによりクラス最高水準の生産性を実現する機械で、さまざまな用途に使用できる優れた耐久性や低いトン当たりコストを実現できるよう設計されています。

利点

向上した 快適性

一体型ホイストおよびトランスミッションコントロール、拡大された機械後方の作業エリア視界ならびにタッチスクリーンディスプレイの採用により簡素化されたオペレータインターフェイス

最大 5 % 燃費の改善

パーシャルスロットルシフティング、調整可能なエコノミーモード/アダプティブエコノミーモードおよび自動ニュートラルアイドル

向上した 分析

7%向上されたトルク、油圧作動式ブレーキおよび高応答性APECSトランスミッションコントロール

製品仕様 777E KYD

エンジンモデル Cat C32 Cat C32
内径 5.7 in 145 mm
行程 6.4 in 162 mm
総行程容積(排気量) 1959 in³ 32.1 l
エンジン出力 - ISO 14396 1012 HP 755 kW
正味トルク - 1,300 rpm 3899 lb/ft 5286 N·m
注記(2) 定格は、気温25 °C(77 °F)、気圧計が100 kPa(29.61 Hg)を示す、SAE J1995の標準的な空気状態におけるものです。出力は、16 °C(60 °F)におけるAPI比重が35、LHVが42,780 kJ/kg(18,390 BTU/lb)の燃料で、エンジンを30 °C(86 °F)で使用した場合のものです。 定格は、気温25 °C(77 °F)、気圧計が100 kPa(29.61 Hg)を示す、SAE J1995の標準的な空気状態におけるものです。出力は、16 °C(60 °F)におけるAPI比重が35、LHVが42,780 kJ/kg(18,390 BTU/lb)の燃料で、エンジンを30 °C(86 °F)で使用した場合のものです。
定格出力(グロス)- SAE J1995 1026 HP 765 kW
エンジン回転数 1750 r/min 1750 r/min
正味トルクライズ 31 % 31 %
SAE J1349定格出力(ネット) 949 HP 711 kW
注記(1) これらの定格出力は、指定された規格の指定された条件下で、回転数が1,800 rpmのときの値です。 これらの定格出力は、指定された規格の指定された条件下で、回転数が1,800 rpmのときの値です。
シリンダ 12 12
排出ガス(2) 中国オフロードStage III排出ガス基準に適合。 中国オフロードStage III排出ガス基準に適合。
排出ガス(1) 米国EPA Tier 2相当の排出ガス基準に適合しています。 米国EPA Tier 2相当の排出ガス基準に適合しています。
注記(3) 標高3,048 m(10,000 ft)までは、エンジンの出力レベルを下げる必要はありません。 標高3,048 m(10,000 ft)までは、エンジンの出力レベルを下げる必要はありません。
定格出力(ネット) - CAT 953 HP 711 kW
シリンダ数 12 12
ISO 9249定格出力(ネット) 953 HP 711 kW
定格出力(ネット) 953 HP 711 kW
ピークトルク 3899 lb/ft 5286 N·m
注記(4) 米国EPA Tier 2相当の排出ガス基準に適合しています。 米国EPA Tier 2相当の排出ガス基準に適合しています。
正味トルク - SAE J1349 3899 lb/ft 5286 N·m
フライホイール出力 953 HP 711 kW
定格出力(ネット) - ISO 9249:1997 953 HP 711 kW
トルクライズ 31 % 31 %
ピークトルク - 回転数 1200 r/min 1200 r/min
トルクライズ 31 % 31 %
排出ガス Tier 2 Tier 2
正味トルク 3899 lb/ft 5286 N·m
公称ペイロードクラス(100 %) 102 ton (US) 92.6 t
最高速度 - 積載時 40.9 mile/h 65.9 km/h
最大ペイロードクラス(110 %) 108 ton (US) 108022 kg
旋回クリアランス直径 93.2 ft 28.4 m
下降時間 13 s 13 s
ボディ容量(SAE 2:1)** 78.6 yd³ 60.1 m³
注記(1) デュアルスロープボディ(ライナなし)の容量 デュアルスロープボディ(ライナなし)の容量
目標ペイロード(100 %) 216518 lb 98211 kg
上昇時間 15 s 15 s
旋回半径 - クリアランス直径 93.2 ft 28.4 m
最大作動ペイロード(110 %) 238170 lb 108022 kg
ボディ容量 - SAE 2:1 78.6 yd³ 60.1 m³
ステア角 30.5 ° 30.5 °
目標ペイロード容量 216518 lb 98211 kg
公称ペイロード容量 102 ton (US) 92.6 t
ペイロード(120 %)*を超えないこと 259822 lb 117853 kg
ボディ容量 - 平積 78.6 yd³ 60.1 m³
注記(2) 車両の最大総質量制限については、Caterpillar 10/10/20積載質量方針を参照してください。 車両の最大総質量制限については、Caterpillar 10/10/20積載質量方針を参照してください。
最高速度 - 積載時* 40.9 mile/h 65.9 km/h
最大許容ペイロード(120 %)* 259822 lb 117853 kg
旋回径 - フロント 83 ft 25.3 m
ペイロード(120 %)を超えないこと 259822 lb 117853 kg
前進 - 1速 6.6 mile/h 10.7 km/h
前進 - 3速 11.9 mile/h 19.2 km/h
前進 - 5速 22.5 mile/h 36.2 km/h
前進 - 7速 40.9 mile/h 65.9 km/h
注記 最高走行速度は、27.00R49(E4)標準タイヤを使用した場合の値です。 最高走行速度は、27.00R49(E4)標準タイヤを使用した場合の値です。
後進 - 1速 7.5 mile/h 12.1 km/h
前進 - 6速 30.2 mile/h 48.6 km/h
後進 7.5 mile/h 12.1 km/h
前進 - 2速 9.1 mile/h 14.6 km/h
前進 - 4速 16.6 mile/h 26.7 km/h
ディファレンシャルレシオ 2.74:1 2.74:1
プラネタリレシオ 7.00:1 7.00:1
総減速レシオ 19.16:1 19.16:1
ブレーキ表面積 - フロントキャリパ 432 in² 2787 cm²
ブレーキ表面積 - フロントOCDB 6331 in² 40846 cm²
ブレーキ基準 ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
ブレーキ表面積 - リア 15828 in² 102116 cm²
ブレーキ表面 - フロント 432 in² 2787 cm²
ブレーキ表面 - リア 15828 in² 102116 cm²
ブレーキ表面積 - フロント 432 in² 2787 cm²
ボディ上昇時間 - 高速アイドル時 15 s 15 s
ポンプ流量 - 高速アイドル時 131.8 gal/min 498.8 l/min
リリーフバルブ設定 - 下げ 500 psi 3450 kPa
ボディ下降時間 - フロート 13 s 13 s
ボディ下降時間 - 高速アイドル時 13 s 13 s
ボディ出力低下 - 高速アイドル時 13 13
ボディ出力低下 - 高速アイドル時 13 s 13 s
ボディ下降時間 - フロート 13 13
ボディ上昇時間- 高速アイドル時 15 15
平積み 54.8 yd³ 41.9 m³
山積み2:1(SAE) 78.6 yd³ 60.1 m³
山積み(SAE 2:1)* 78.6 yd³ 60.1 m³
注記(1) 推奨ボディについては、最寄りのCatディーラにご相談ください。 推奨ボディについては、最寄りのCatディーラにご相談ください。
フロントアクスル - 無積載/積載時 46%/30% 46%/30%
リアアクスル - 無積載/積載時 54%/70% 54%/70%
リアアクスル - 無積載時 54% 54%
フロントアクスル - 積載時 108044 lb 49008 kg
リアアクスル - 無積載時 77558 lb 35180 kg
リアアクスル - 積載時 252103 lb 70 %
フロントアクスル - 無積載時 46 % 46 %
リアアクスル - 積載時 70 % 70 %
フロントアクスル - 無積載時 46% 46%
フロントアクスル - 積載時 30 % 30 %
有効シリンダストローク - フロント 12.5 in 318 mm
有効シリンダストローク - リア 6.5 in 165 mm
リアアクスル - オシレーション 5.4° 5.4°
燃料タンク 300 gal (US) 1140 l
冷却系統 56 gal (US) 212 l
ディファレンシャル 59 gal (US) 222 l
クランクケース 30 gal (US) 115 l
走行減速機 11 gal (US) 42 l
ステアリングシステム - タンクを含む 15.6 gal (US) 59 l
トランスミッションシステム 32.2 gal (US) 122 l
トルクコンバータ - トランスミッションシステム 36 gal (US) 138 l
ブレーキホイストシステム 103 gal (US) 390 l
トルクコンバータ - トランスミッションタンク 36 gal (US) 138 l
ブレーキホイスト作動油タンク 103 gal (US) 390 l
ステアリングタンク 16 gal (US) 60 l
標準タイヤ 27.00R49(E4) 27.00R49(E4)
注記(1) 777Eトラックの作業能力は非常に高いため、作業条件によっては標準またはオプションタイヤのTKPH(TMPH)の能力限界を超えてしまうことがあります。その場合は、作業量を制限してください。 777Eトラックの作業能力は非常に高いため、作業条件によっては標準またはオプションタイヤのTKPH(TMPH)の能力限界を超えてしまうことがあります。その場合は、作業量を制限してください。
注記(2) Caterpillarでは、すべての作業条件を検討し、タイヤメーカーとご相談の上、適切なタイヤを選択することをお勧めします。 Caterpillarでは、すべての作業条件を検討し、タイヤメーカーとご相談の上、適切なタイヤを選択することをお勧めします。
ROPS Caterpillar製ROPS(Rollover Protective Structure、転倒時運転者保護構造)キャブは、運転席でISO 3471:2008、トレーナシートでISO 13459:2012を満たしています。 Caterpillar製ROPS(Rollover Protective Structure、転倒時運転者保護構造)キャブは、運転席でISO 3471:2008、トレーナシートでISO 13459:2012を満たしています。
FOPS FOPS(Falling Objects Protective Structure、落下物保護構造)は、運転席でISO 3449:2005、トレーナシートでISO 13459:2012 Level II FOPS規格を満たしています。 FOPS(Falling Objects Protective Structure、落下物保護構造)は、運転席でISO 3449:2005、トレーナシートでISO 13459:2012 Level II FOPS規格を満たしています。
ROPS/FOPS標準 ISO 3471:2008 / ISO 3449:2005 ISO 3471:2008 / ISO 3449:2005
FOPS規格 ISO 3471: 2008 ISO 3471: 2008
ROPS(標準) ISO 3449:2005 ISO 3449:2005
騒音基準 ISO 6393:2008、SAE 1166:2008 ISO 6393:2008、SAE 1166:2008
注記(1) SAE J1166 2008に規定される作業サイクルに従って測定されたCaterpillar製キャブのオペレータ騒音暴露Leq(等価音圧レベル)は、80 dB(A)です。この数値は、キャブを適切に設置し、メンテナンスし、ドアおよびウィンドウを閉めた状態で測定したものです。 SAE J1166 2008に規定される作業サイクルに従って測定されたCaterpillar製キャブのオペレータ騒音暴露Leq(等価音圧レベル)は、80 dB(A)です。この数値は、キャブを適切に設置し、メンテナンスし、ドアおよびウィンドウを閉めた状態で測定したものです。
注記(2) Caterpillar製キャブの動作時の運転者音圧レベル(ISO 6396:2008に基づく)は、80 dB(A)です。この数値は、キャブを適切に設置し、メンテナンスし、ドアおよびウィンドウを閉めた状態で測定したものです。 Caterpillar製キャブの動作時の運転者音圧レベル(ISO 6396:2008に基づく)は、80 dB(A)です。この数値は、キャブを適切に設置し、メンテナンスし、ドアおよびウィンドウを閉めた状態で測定したものです。
騒音基準(1) Caterpillar製キャブの動作時の運転者音圧レベル(ISO 6396:2008に基づく)は、80 dB(A)です。この数値は、キャブを適切に設置し、メンテナンスし、ドアおよびウィンドウを閉めた状態で測定したものです。 Caterpillar製キャブの動作時の運転者音圧レベル(ISO 6396:2008に基づく)は、80 dB(A)です。この数値は、キャブを適切に設置し、メンテナンスし、ドアおよびウィンドウを閉めた状態で測定したものです。
旋回径 - フロント 83 ft 25.3 m
ステアリング基準 ISO 5010: 2007 ISO 5010: 2007
ステア角 30.5° 30.5°
注記 セパレート型油圧系統により、2次汚染を防止することができます。 セパレート型油圧系統により、2次汚染を防止することができます。
旋回半径 - クリアランス直径 93.17 ft 28.4 m
旋回径 - フロントホイールトラック 83 ft 25.3 m
ステア角 30.5 ° 30.5 °
平積み 56.3 yd³ 43.1 m³
山積み2:1(SAE) 83.8 yd³ 64.1 m³
注記(1) 推奨ボディについては、最寄りのCatディーラにご相談ください。 推奨ボディについては、最寄りのCatディーラにご相談ください。
キャノピ全幅 19.87 ft 6200 mm
運転幅 - 作業用プラットフォーム伸長時 21.47 ft 6545 mm
リアデュアルタイヤ幅のセンターライン 11.73 ft 3576 mm
ボディ全長 31.35 ft 9555 mm
全高 - ボディを上げた状態 33 ft 9953 mm
外側ボディ幅 18.12 ft 5524 mm
ホイールベース 14.99 ft 4570 mm
内側ボディ深さ - 最大 6.21 ft 1895 mm
フロントタイヤ全幅 16.28 ft 4961 mm
全長 32.82 ft 10004 mm
ダンプクリアランス 2.91 ft 890 mm
最低地上高 2.93 ft 896 mm
リアアクスル - テール 10 ft 3045 mm
フロントタイヤ幅の中心線 13.66 ft 4163 mm
内側ボディ長さ 21.54 ft 6920 mm
エンジンガードクリアランス 2.83 ft 864 mm
ボディ内幅 17.05 ft 5197 mm
リアアクスル - クリアランス 2.95 ft 902 mm
積込み高さ - 空荷時 14.37 ft 4380 mm
フロントキャノピ高さ - 積載時 17 ft 5177 mm
タイヤ全幅 17.26 ft 5262 mm
運転幅 21.47 ft 6545 mm
キャノピ全幅 20.34 ft 6200 mm
運転幅 - 作業用プラットフォーム伸長時 21.47 ft 6545 mm
リアデュアルタイヤ幅のセンターライン 11.73 ft 3576 mm
ボディ全長 33.04 ft 10070 mm
全高 - ボディを上げた状態 33.04 ft 10071 mm
外側ボディ幅 18.66 ft 5689 mm
ホイールベース 14.99 ft 4570 mm
内側ボディ深さ - 最大 5.83 ft 1777 mm
全長 33.55 ft 10227 mm
ダンプクリアランス 2.68 ft 818 mm
最低地上高 2.94 ft 896 mm
リアアクスル - テール 10.7 ft 3265 mm
高さ - ROPS最上部まで - 積載時 15.52 ft 4730 mm
フロントタイヤ幅の中心線 13.66 ft 4163 mm
内側ボディ長さ 23.58 ft 7186 mm
エンジンガードクリアランス 2.83 ft 864 mm
ボディ内幅 17.88 ft 5450 mm
リアアクスル - クリアランス 2.96 ft 902 mm
積込み高さ - 空荷時 14.53 ft 4429 mm
フロントキャノピ高さ - 積載時 17.62 ft 5370 mm
タイヤ全幅 17.26 ft 5262 mm
運転幅 20.03 ft 6105 mm
無積載時運転質量 155964 lb 65149 kg
目標車両総質量 360147 lb 163360 kg
目標ペイロード 204183 lb 98211 kg
ボディシステム質量 47763 lb 16070 kg
無積載時運転質量 143272 lb 64987 kg
目標車両総質量 360147 lb 163360 kg
ボディシステム質量 35069 lb 15900 kg
目標ペイロード 216875 lb 98373 kg
無積載時運転質量 153585 lb 69665 kg
目標車両総質量 360147 lb 163360 kg
ボディシステム質量 45384 lb 20586 kg
目標ペイロード 206562 lb 93695 kg
無積載時運転質量 143269 lb 65149 kg
目標車両総質量 360147 lb 163360 kg
目標ペイロード 216518 lb 98211 kg
ボディシステム質量 35428 lb 16070 kg
シャーシ質量 49079 kg 49079 kg
最大車両総質量 403451 lb 183002 kg
目標車両総質量 360147 lb 163360 kg
ボディ質量 16070 kg 16070 kg
運転質量 - 積載時 360147 lb 163360 kg
運転質量 - 無積載時 143629 lb 65149 kg
目標機械総運転質量 360147 lb 163360 kg
ボディ全長 31.35 ft 9555 mm
ボディ内幅 17.05 ft 5197 mm
ダンプクリアランス 2.92 ft 890 mm
リアデュアルタイヤ幅のセンターライン 11.73 ft 3576 mm
エンジンガードクリアランス 2.83 ft 864 mm
外側ボディ幅 18.12 ft 5524 mm
高さ - ROPS頂部まで 15.52 ft 4730 mm
フロントキャノピ高さ 16.98 ft 5177 mm
フロントタイヤ幅の中心線 13.66 ft 4163 mm
全高 - ボディを上げた状態 32.65 ft 9953 mm
リアアクスル - テール 9.99 ft 3045 mm
タイヤ全幅 17.26 ft 5262 mm
内側ボディ深さ - 最大 6.22 ft 1895 mm
ダンプ高さ - 空荷時 14.37 ft 4380 mm
内側ボディ長さ 22.7 ft 6920 mm
運転幅 21.47 ft 6545 mm
全長 32.82 ft 10004 mm
最低地上高 2.94 ft 896 mm
キャノピ全幅 20.34 ft 6200 mm
リアアクスル - クリアランス 2.96 ft 902 mm
ホイールベース 14.99 ft 4570 mm
運転質量 143629 lb 65149 kg
最大積載容量 259822 lb 117853 kg
リアデュアルタイヤ幅のセンターライン 11.73 ft 3576 mm
フロントキャノピ高さ 16.98 ft 5177 mm
運転幅 21.47 ft 6545 mm
ダンプ高さ - 空荷時 14.37 ft 4380 mm
最低地上高 2.94 ft 896 mm
全高 - ボディを上げた状態 32.65 ft 9953 mm
外側ボディ幅 18.12 ft 5524 mm
ボディ全長 31.35 ft 9555 mm
フロントタイヤ幅の中心線 13.66 ft 4163 mm
ダンプクリアランス 2.92 ft 890 mm
ボディ内幅 17.05 ft 5197 mm
全長 32.82 ft 10004 mm
内側ボディ深さ - 最大 6.22 ft 1895 mm
エンジンガードクリアランス 2.83 ft 864 mm
高さ - ROPS頂部まで 15.52 ft 4730 mm
リアアクスル - テール 9.99 ft 3045 mm
ホイールベース 14.99 ft 4570 mm
タイヤ全幅 17.26 ft 5262 mm
内側ボディ長さ 22.7 ft 22.7 mm
リアアクスル - クリアランス 2.96 ft 902 mm
ボディ 35428 lb 16070 kg
リアアクスル - 無積載時 77560 lb 35180 kg
車両総質量 360147 lb 163360 kg
標準ライナ 12269 lb 21665 kg
車両が無積載の場合 143629 lb 65149 kg
フロントアクスル - 無積載時 66069 lb 29969 kg
リアアクスル - 積載時 252103 lb 114352 kg
フロントアクスル - 積載時 108044 lb 49008 kg
シャーシ 108201 lb 49079 kg
ボディ 35069 lb 15907 kg
ボディ 47763 lb 21665 kg

777E KYD 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

パワー トレイン

  • オートアイドリングストップ機能
  • エアツーエアアフタクーラ(ATAAC)
  • エアクリーナ(プレクリーナ付き(2))
  • 自動コールドモードアイドルコントロール
  • 電動プライミングポンプ
  • スタータ2個、バッテリ4個
  • 燃料フィルタ(ウォータセパレータ付き)
  • ターボチャージャ(2)
  • ブレーキシステム
    • オイル冷却式マルチディスク(リア)
    • パーキング
    • セカンダリ
    • キャリパディスク(フロント)
    • 手動リターダ(リアオイル冷却式多板ブレーキを使用)
    • ブレーキ解除モータ(けん引用)
  • ボディアップシフトインヒビタ
  • コントロールスロットルシフティング
  • 方向シフト管理
  • ダウンシフトインヒビタ
  • ニュートラル始動スイッチ
  • ニュートラル時惰性走行インヒビタ
  • リバースシフトインヒビタ
  • ダンプ中のリバースニュートラライザ
  • プログラム可能なトップギヤ選択

サスペンションシステム

  • ハイドロニューマチックサスペンション
    • フロントおよびリア

電気系統

  • バックアップアラーム
  • オルタネータ(145 A)
  • ジャンプスタート用補助ソケット
  • メンテナンスフリーバッテリ(12 V 4個、190アンペア時)
  • 電気系統(10 A、24 V - 12 Vコンバータ)
  • MineStar™対応
  • ハロゲン後進ライト
  • 方向指示器/ハザード警告
    • フロントおよびリア、LED
  • ハロゲンヘッドライト(ディマー付き)
  • オペレータアクセス車内灯
  • ストップライト/テールライト(LED)

運転席

  • HVAC
  • 灰皿およびシガレットライタ
  • コートフック
  • 診断用接続ポート
  • 娯楽用ラジオ対応
    • スピーカ、アンテナ、ワイヤリングハーネス
  • エアクリーナサービスインジケータ
  • トランスミッションオイル温度ゲージ
  • エアシステム圧ゲージ
  • ブレーキオイル温度ゲージ
  • クーラント温度ゲージ
  • アワーメータ
  • タコメータ
  • エンジン過回転インジケータ
  • 燃料レベルゲージ
  • スピードメータ(走行距離計付き)
  • トランスミッションギヤインジケータ
  • ホイストレバー
  • ホーン
  • 自動積載量カウンタ
  • ミラー(左右)
  • ROPSキャブ(絶縁/騒音抑制型)
  • Caterpillarコンフォートシート(フルエアサスペンション、ショルダハーネス付き巻取り式4点シートベルト)
  • トレーナシート(ラップベルト付き)
  • ステアリングホイール(パッド付き、チルト機能、伸縮機能付き)
  • 収納スペース
  • サンバイザ
  • スロットルロック
  • 右側アクセスドア
  • 左側パワーウィンドウ
  • キャブフロントウィンドウワイパ(間欠調整およびウォッシャ)
  • 着色、ラミネート加工ガラス

ガード

  • エンジンクランクケース
  • ドライブライン、オペレータ安全盗難防止ロック

油水類

  • エクステンデッドライフクーラント(-35 °C/-30 °Fまで対応)

その他の標準装備品

  • エアラインドライヤ
  • ボディマウンティンググループ
  • ボディ安全ピン(ボディを「上げ」位置に固定)
  • ボディ下降インジケータ
  • CD ROMパーツブック
  • 中央搭載式リム
  • バッテリディスコネクト(地上操作用)
  • 地上からエンジンシャットダウンが可能
  • 地上からアクセス可能なグリースフィッティング
  • リザーバ
    • トランスミッション
    • ステアリング
    • ブレーキ、コンバータ、ホイスト
  • リム(19.5 x 49)
  • ロックイジェクタ
  • 自動補助ステアリング装置
  • 固定用の穴
  • けん引用フック(フロント)/けん引用ピン(リア)

777E KYD を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

生産性の向上。 効率の改善。

Cat®コンストラクションテクノロジを使用すると、機械とオペレータの生産性が向上します。

詳細

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • CAT VisionLink

    VisionLinkを使用すると、車両情報をオンラインで表示できます。情報に基づいて判断できるため、生産性が大幅に高まり、コストの削減とメンテナンスの簡便化が促進され、作業現場の安全性が向上します。さまざまなサブスクリプションレベルのオプションが用意されており、車両を最適化して収益をアップするために本当に必要な設定ができるようにCatディーラがお手伝いします。

  • CATアプリ

    効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    テレマティクスデータをアプリケーションにインポートして、機械管理を改善できます。CaterpillerのAPIはAEMP 2.0標準とISO 15143-3標準を満たしており、複数種類の車両に最適です。

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

テクノロジを見る

VisionLinkを使用すると、車両情報をオンラインで表示できます。情報に基づいて判断できるため、生産性が大幅に高まり、コストの削減とメンテナンスの簡便化が促進され、作業現場の安全性が向上します。さまざまなサブスクリプションレベルのオプションが用意されており、車両を最適化して収益をアップするために本当に必要な設定ができるようにCatディーラがお手伝いします。

テクノロジを見る

効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。

テクノロジを見る

テレマティクスデータをアプリケーションにインポートして、機械管理を改善できます。CaterpillerのAPIはAEMP 2.0標準とISO 15143-3標準を満たしており、複数種類の車両に最適です。

テクノロジを見る

My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。

テクノロジを見る
  • トラック生産管理システム付きCat PAYLOAD

    トラック生産管理付きCat® PAYLOADは、車両の生産性を向上させてオペレーティングコストを削減する積載質量計量システムです。外部ライトまたはオプションのデジタルディスプレイを使用して、適切な積載量に到達したことを積載者に知らせます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

トラック生産管理付きCat® PAYLOADは、車両の生産性を向上させてオペレーティングコストを削減する積載質量計量システムです。外部ライトまたはオプションのデジタルディスプレイを使用して、適切な積載量に到達したことを積載者に知らせます。

テクノロジを見る
  • CAT Productivity

    CAT® Productivityは、任意の運転規模に拡張可能なクラウドベースのアプリケーションです。Cat Production Measurementの詳細なデータ、車両データ、作業現場データが、車載のCAT Product Link™デバイスからWebプラットフォームに直接送信されます。これらのデータには、モバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスを使用してどこからでもアクセスできます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Productivityは、任意の運転規模に拡張可能なクラウドベースのアプリケーションです。Cat Production Measurementの詳細なデータ、車両データ、作業現場データが、車載のCAT Product Link™デバイスからWebプラットフォームに直接送信されます。これらのデータには、モバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスを使用してどこからでもアクセスできます。

テクノロジを見る