エンジン
新しいGシリーズトラックには、Cat C15 ACERTディーゼルエンジンが搭載されています。 当社は最近エンジン事業において85周年を迎えましたが、これらの米国 EPA Tier 4 Final/EU Stage IVエンジンに注がれた労力は、その経験の集大成と言えるものです。 このC15エンジンは、世界各地の排出ガス基準を満たすように更新されています。 Caterpillar社では、すべてのTier 4 Final/Stage IV適合エンジンに業界トップの電子制御、燃料供給、エア処理および後処理装置を装備しています。 その結果、エンジンにおいて、燃料の節約、排出ガスの管理、診断能力の向上を実現しました。 このGシリーズトラックでは、エンジンソフトウェアの改良により、トラックは回転数が低くても従来以上に多くの作業を行うことができるようになり、燃費が向上しました。 この変更は、トルクを7%増やし、地面に伝えるパワーの比率を増やすことでバランスを確保しています。 新しいトランスミッションコントロールとエンジンの連携により、このトラックでは傾斜面での性能が大幅に向上しており、従来よりも経済的に作業を行えるようになりました。 Gシリーズの最大の差別化ポイントとしては、従来よりも高い標高でもフルパワーで作業できる770Gの能力です。 このトラックでは標高適応能力が23 %も向上しているため、ほぼ3,000 m(約10,000 ft)まで、性能に影響なく上ることができます。 C15に追加された主要機能の一部を以下に示します。
- 便利な自動電圧充電。
- キーオンの燃料プライミングにより、整備コストを低減。
- 寒冷時始動アイドルアップ機能により、作業開始時でも最高の性能を発揮。
- プログラム可能なエンジンアイドリングストップ機能により、燃料を節約し、排出ガスを削減。
- 遅延エンジンシャットダウン機能により、エンジン停止の前に全システムの冷却と抜取り開始が可能。
- エンジン上部への便利なサービスアクセスポイントを新たに追加。
- 長い下り坂用にオプションのエンジンブレーキを用意。
- Cat MEUI™-C燃料インジェクタにより、すべての負荷条件で燃料効率に優れたパワーを発揮。
標準エコノミーモード
Gシリーズでは、個々のニーズに応じてエンジン出力を調整できます。 燃料節約は、すべての操作段階において出力を0.15~15 %低減することにより、達成されます。
APECSのシフト品質、燃料効率および性能のメリットのほか、このテクノロジにより以下の主要な安全機能が達成されます。
- リバースへのシフトは速度によって制御され、オペレータとトラックのパワートレーンコンポーネントへのリスクを低減します。 前進からリバースへのシフトは、トラックの速度が4.8 km/h(3 mph)を下回った場合のみに実行されます。 トラックがリバースに入ると、トラックは16.7 km/h(10.4 mph)で走行できます。 この速度が作業現場条件では速すぎる場合、リバースの速度設定を制限できます。
- トランスミッションの保護をさらに向上するため、トラックが方向シフト中のエンジンスピードを自動的に調節します。
- 高速で惰行すると、トランスミッションの潤滑が制限されます。 これを避けるために、APECSでは、速度が8 km/h(5 mph)を下回った場合のみにニュートラルにシフトします。
- 2速発進はGシリーズトラックの新しい機能です。 この機能を使用して、トラックは1速をバイパスして、2速で発進することができます。 このオプションは、ほぼ平らで硬い地面条件で役に立ちます。 トラックが動き出すときには、2速でも十分なトルクがあるため、短時間でも高いエンジン回転数を要する1速を避けることにより、燃料消費量を削減することができます。 運搬走路を横切る際に1速が必要になると、追加の操作を必要とせずに、トラックは自動的に1速に落とします。
- 1速では、770Gがトルクコンバータをロックアップして、最大リンプルを発揮します。
Catトラックの他社を凌駕する重要な特長は圧倒的なブレーキ性能です。 設計の原則は、採石、採掘、土木工事用途における長寿命と優れた性能です。
ボディ設計の目標は、各運搬で定格ペイロードを提供することです。 作業現場の必要に合わせて、2種類のボディ設計、軽量資材用のサイドボードのオプション、2つのライナオプションを提供し、お客様の投資を保護して最大限の摩耗寿命を達成します。
Catトラックはイリノイ州ディケータの施設で製造されます。この施設は大幅な改修を通じてCaterpillar社の重要な製造拠点となりました。 信頼性は無傷の部品が基本です。そのため、当社では、組立てラインを二次加工とは切り離して専用の建屋内に設けています。 組立てラインは適切な照度に維持され、汚染を管理して清潔に維持されています。 Caterpillar社の溶接専門要員は人間工学的設計の回転台で作業しますが、これによりフレームに万全な溶接を実現しています。 当社のトラックはすべて、設計時に組立て、製造、整備のしやすさを確認しています。 当社では、アンドンシステムに従って、組立てステーションごとに工程および品質を点検しています。さらに、組立てラインの最後にもう一度品質検査を実施するほか、納車前にもディーラが品質をチェックします。
トラックの生産性とオペレータの生産性は密接に関連しています。 そのため、当社では770Gに主要な機能を複数追加し、熟練のオペレータでも新人のオペレータでも快適かつ自信を持ってトラックを運転できるようにしました。
重要情報管理システム(VIMS、Vital Information Management System)の重要性を考慮して、当社ではこのシステムを標準装備にしました。 搭載されたVIMSを使用して、生産データ、機械の状態およびトラック稼働に関する統計にアクセスできます。 このデータを使用して、オペレータのトレーニング、運搬走路の効率、定期的な整備間隔について、必要な情報を得たうえで判断を下すことができます。 さらに、VIMSはイベントログ、非稼働時間、燃料消費量について報告します。 VIMSの情報は、キャブ内のアドバイザディスプレイで確認できます。 データへの接続およびダウンロードを行うポータルはフロントバンパ上とキャブ内にあります。
Catの機械を購入いただくと、Caterpillar社とCatディーラの支援がご利用いただけます。 Catディーラの緊密な協力によってお客様に提供されるリソースは、他社の追随を許しません。 包括的なサービス契約から、現場でのサポート、生産性調査、グローバルな部品ネットワークに至る幅広い協力体制により、お客様とお客様のビジネスのために尽力し、装置が最高の効率で稼働するよう支援します。 レンタル機械、オペレータトレーニング、融資に関する支援または機械の再生など、お客様の要件に応じて、当社のディーラは経験、人材および用途に関する知識を駆使してお客様の成功を応援いたします。 当社のサービス、当社、当社のディーラおよび提供可能なサービスの詳細については、最寄りのCatディーラまでご連絡いただくか、次のいずれかのウェブサイトにアクセスしてください。
- www.finance.cat.com
- www.safety.cat.com
- www.mining.cat.com
- www.Caterpillar.com
- www.Cat.com
安全性
トラックの設計にあたり、現場で作業するオペレータとスタッフの安全を最優先で考えています。
- 地上面およびプラットフォームからアクセス可能な日常点検箇所
- 優れた視認性
- 滑りにくく、資材がくっつかない手すりがあり、堅牢で安定した作業プラットフォーム
- スライド式の右側ウィンドウを利用してキャブ内から脱出できる緊急用避難口
- 地上からアクセス可能なロックアウト/タグアウト、ステアリングシステムロックアウト用電気系統サービスボックス
- セカンダリステアリング(自動作動式)
- 2段階ブレーキシステム(サービス、セカンダリ)とセカンダリブレーキ用赤色フットペダル
- ROPS/FOPS構造(キャブ内)
- すべてのオイル冷却式ブレーキに装備されたブレーキ摩耗インジケータ
- 4点支持ハーネスオペレータシートベルト
- ラップベルト付きトレーナシート
- ボディ上げギヤリミット
- 運搬路走行速度制限
- スムーズで予測可能な性能を発揮するリターダ自動制御
- トラックを短時間で安定した設置状態に戻す新しいトラクションコントロールシステム
- オペレータ用キャブ内液体レベルモニタリングシステム
- TKPH/TMPH - タイヤモニタリングシステム
- ペイロード、燃料、セグメント、サイクル時間情報を表示するトラック生産管理システム(TPMS、Truck Production Monitoring System)
- エンジンの過回転防止機能(ARC使用)
- 作業領域外のパラメータを警告する3段階の警告システム
- エンジンを停止するための地上面からアクセス可能な燃料シャットオフスイッチ
Caterpillar社は、最適事例とスタッフの安全の観点から、お客様とお客様の事業をさらにサポートすることができます。
サスティナビリティ
新しい道、新しい橋、新しいエネルギーのための砂利と鉱物を作り出すことで、私たちは地域に進化をもたらします。 Catトラックは、騒音の低減、燃料使用量の削減、排気ガスの低減、堅牢で長寿命の設計とコンポーネントにより、この作業を環境への負荷をあまり掛けない形で行えるように設計されています。 770Gモデルは以下のように貢献します。
- 排出ガスの低減にも貢献する7つの燃料節約機能。
- 再生が可能でReman部品との交換も可能なコンポーネント。
- 2度も3度も再利用可能な耐久性。
- リサイクル可能な資材の集中利用。