PL87

パイプレイヤ PL87

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
Cat C15
Cat C15
フライホイール出力
319 hp
238 kW
リフト能力
216,000 lb
97,976 kg

概要

最高レベルの性能および信頼性を実現する特別設計

PL87は、性能、安全性、メンテナンス性を念頭に設計された、特定用途向けCatパイプレイヤのラインナップの1つです。このパイプライン用機器は、輸送しやすい車体幅と、経験豊富なCatディーラネットワークのサポートにより、必要なときに必要な場所で使用することが可能です。

利点

パイプライン性能

過酷なパイプライン工事に耐えられるように工場出荷時から特別に設計されており、すべて熟練したCatパイプラインディーラによってサポートされています。

斜面作業能力

低い重心、優れた車両バランス、およびディファレンシャルステアリングにより、狭い場所での操縦性と斜面作業能力が向上しています。

容易な操作

軽い力で動かせる、人間工学に基づいたコントロールでは、パイプレイヤ作業装置のすべてのコントロールおよび機能を片手で操作できるようになっています。すべてのパイプレイヤモデルに共通のキャブ機能も使いやすさに一役買っています。

製品仕様 PL87

エンジンモデル Cat C15 Cat C15
フライホイール出力 319 hp 238 kW
Tier 4 Final/Stage V: 定格出力(ネット)(定格回転数**) - ISO 9249/SAE J1349 319 hp 238 kW
Tier 4 Final/Stage V: 定格出力(ネット)(定格回転数**) - ISO 9249/SAE J1349(DIN) 323 mhp 323 mhp
Tier 3/Stage IIIA相当: 定格出力(ネット)(定格回転数****) - ISO 9249/SAE J1349(DIN) 333 mhp 333 mhp
Tier 3/Stage IIIA相当: 定格出力(ネット)(定格回転数****) - ISO 9249/SAE J1349 329 hp 245 kW
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final/EU Stage V/韓国Tier 4 FinalまたはUN ECE R96 Stage IIIA(米国EPA Tier 3/EU Stage IIIA相当) 米国EPA Tier 4 Final/EU Stage V/韓国Tier 4 FinalまたはUN ECE R96 Stage IIIA(米国EPA Tier 3/EU Stage IIIA相当)
燃料タンク 109.6 gal(US) 415 l
尿素水タンク(1) 4.5 gal(US) 17 l
注記(2) **定格回転数1,900 rpm 表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにファン、エアクリーナ、マフラ、およびオルタネータが装備された状態でフライホイール部から得られる出力です。定格出力(ネット)は、ISO 9249:2007、SAE J1349:2011に従ってテスト済み **定格回転数1,900 rpm 表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにファン、エアクリーナ、マフラ、およびオルタネータが装備された状態でフライホイール部から得られる出力です。定格出力(ネット)は、ISO 9249:2007、SAE J1349:2011に従ってテスト済み
注記(4) ****定格回転数1,850 rpm。表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにファン、エアクリーナ、マフラ、およびオルタネータが装備された状態でフライホイール部から得られる出力です。定格出力(ネット)は、ISO 9249:2007、SAE J1349:2011に従ってテスト済み ****定格回転数1,850 rpm。表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにファン、エアクリーナ、マフラ、およびオルタネータが装備された状態でフライホイール部から得られる出力です。定格出力(ネット)は、ISO 9249:2007、SAE J1349:2011に従ってテスト済み
リフト能力 216,000 lb 97,976 kg
運転質量 121,795 lb 55,246 kg
輸送質量 90,600 lb 41,096 kg
着脱式カウンタウエイト(プレート14枚)シングルプレート 1,708 lb 775 kg
着脱式カウンタウエイト合計* 23,908 lb 10,844 kg
クローラ中心距離 8.3 ft 2.54 m
長さ - 接地長 12.2 ft 3.72 m
接地面積 9,920.1 in² 6.4 m²
幅 - 標準シュー 34 in 864 mm
幅 - トラクタ - 標準シュー 12.7 ft 3.86 m
幅 - トラクタ - カウンタウエイトを延長した状態 20.8 ft 6.34 m
幅 - トラクタ - カウンタウエイトを収縮した状態 14.2 ft 4.32 m
幅 - トラクタ - カウンタウエイト/ブームを取り外した状態 13.3 ft 4.06 m
車両高さ - カウンタウエイトの最上部まで 11.2 ft 3.4 m
高さ - 車両 - キャブおよびROPS 11.6 ft 3.53 m
ブーム高さ(張出しSAE 1.22 m(4 ft))6.1 m(20 ft)ブーム 22.3 ft 6.78 m
ブーム高さ(張出しSAE 1.22 m(4 ft))7.3 m(24 ft)ブーム 26.3 ft 8.02 m
ブーム高さ(張出しSAE 1.22 m(4 ft))8.5 m(28 ft)ブーム 30.4 ft 9.25 m
エアコンディショニング 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は2.5 kgで、CO2換算で3.575メートルトン相当になります。 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は2.5 kgで、CO2換算で3.575メートルトン相当になります。

PL87 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

パワートレイン

  • CAT C15ディーゼルエンジン: 電子ユニット噴射(EUI、Electronic Unit Injection)アフタートリートメントが、販売地域によりTier 4 Final/Stage VまたはTier 3/Stage IIIA相当の排出ガス基準に適合
  • 24 V 電動始動
  • エアツーエアアフタクーラ(ATAAC)
  • エクステンデッドライフクーラント(-37 °C/-34 °Fまで対応)
  • エアフィルタ(電子サービスインジケータ付き)
  • ファイナルドライブ: 2段減速プラネタリ4基
  • 電動燃料プライミングポンプ
  • 高性能単一面クーリングシステム
  • 電気式パーキングブレーキ
  • プレクリーナ(ストラータチューブダストイジェクタ)
  • プレスクリーナ
  • エーテル始動補助装置
  • トルクディバイダ
  • 3速パワーシフト電子制御式トランスミッション
  • ウェイストゲートターボチャージャ
  • ウォータセパレータ
  • ゼロ速度油圧ファン(リバースおよび油圧駆動、電子制御)

運転席

  • リアビューカメラ
  • ロードモーメントインジケータ(LMI、Load Moment Indicator)
  • アドバイザオペレータインターフェイス: エレクトロニックモニタリングシステム、診断サービス情報、オペレータ環境設定
  • 調節式アームレスト
  • 停止スイッチ(油圧コントロール装置)
  • 減速ペダル
  • ディファレンシャルステアリングコントロール(タッチシフト付き)
  • デュアルブレーキペダル
  • ヒータおよびベンチレータ
  • ROPS
  • 巻取り式シートベルト
  • 収納スペース

配管機器

  • ブロックおよびフック(ラッチ付き)
  • カウンタウエイト(延長可能セグメント式)
  • 油圧作動式ウインチおよび電子制御式ウインチ

足回り

  • キャリアローラ
  • 油圧式トラックアジャスタ
  • 2ピースマスタリンク
  • 中耐久仕様グローサ760 mm(30 in): 密閉潤滑式トラック(48セクション)
  • アンダキャリッジ(サスペンションなし)
  • ローラおよびアイドラ(永久潤滑式)
  • スプロケットリムセグメント(交換可能)
  • トラックガイディングガード
  • トラックローラフレーム

電気系統

  • 後進警報アラーム
  • バッテリ(4個、メンテナンスフリー、ヘビーデューティ仕様)
  • ブームおよびカウンタウエイトリミットスイッチ
  • コンバータ(12 V、10 A、電源ソケット1個)
  • ホーン(前方警告)
  • ライト(フロント2個、リア2個)
  • 車両診断コネクタ
  • 車両ディスコネクトスイッチ
  • 始動ソケット

その他の標準装備品

  • ボトムガード(ヒンジ付き)
  • フロントバンパ(けん引具付き)
  • エコロジードレーン: エンジンオイル、冷却水、作動油、トルクコンバータ、燃料タンク、パワートレインケース、トランスミッション
  • エンクロージャ(エンジン用穿孔)
  • ガード(ラジエータ部ヒンジ)
  • 穿孔フード
  • 油圧システム(フック、ブーム、カウンタウエイトコントロールは電子制御)
  • ステアリングとワークツール用に独立した油圧システム
  • 油圧オイルクーラ
  • Product Link(プロダクトリンク)対応
  • S∙O∙Sサンプリングポート
  • ステアリング(電子制御式パワーディファレンシャル)
  • 液体コンパートメント用の盗難防止システム
  • ROPS

PL87 オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

運転席

  • エアコンディショナ、ヒータおよび150 Aオルタネータ付きキャブ
  • ヒータおよび150 Aオルタネータ付きOROPS
  • 布製エアシート
  • デラックスシート
  • ビニール製シート
  • ヒータ付きシート

足回り

  • 極寒冷地向けローラ
  • 標準ローラ

テクノロジ製品

  • Product Link

配管機器

  • ブームおよびケーブル(6.1 m(20 ft))
  • ブームおよびケーブル(7.3 m(24 ft))
  • ブームおよびケーブル(8.5 m(28 ft))

その他のオプション装備

  • CE認証
  • ROPS

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

生産性の向上。 効率の改善。

Cat®コンストラクションテクノロジを使用すると、機械とオペレータの生産性が向上します。

詳細

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

PL87パイプレイヤ

PL87パイプレイヤ

PL87パイプレイヤ

PL87パイプレイヤ

PL87パイプレイヤ

PL87パイプレイヤ
PL87パイプレイヤ
PL87パイプレイヤ
PL87パイプレイヤ
PL87パイプレイヤ

360 View
360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  PL87

その他のキャンペーンを見る