エンジン
エンジンモデル | Cat C15 Cat C15 |
フライホイール出力 | 319 HP 238 kW |
燃料タンク | 109.6 US gal 415 l |
尿素水タンク(1) | 4.5 US gal 17.1 l |
注記(2) | **定格回転数1,900 rpm **定格回転数1,900 rpm |
注記(4) | ****定格回転数1,850 rpm ****定格回転数1,850 rpm |
PL83は、性能、安全性、メンテナンス性を念頭に設計された、特定用途向けCatパイプレイヤのラインナップの1つです。このパイプライン用機器は、輸送しやすい車体幅と、経験豊富なCatディーラネットワークのサポートにより、必要なときに必要な場所で使用することが可能です。
過酷なパイプライン工事に耐えられるように工場出荷時から特別に設計されており、すべて熟練したCatパイプラインディーラによってサポートされています。
低い重心、優れた車両バランス、およびディファレンシャルステアリングにより、狭い場所での操縦性と斜面作業能力が向上しています。
軽い力で動かせる、人間工学に基づいたコントロールでは、パイプレイヤ作業装置のすべてのコントロールおよび機能を片手で操作できるようになっています。すべてのパイプレイヤモデルに共通のキャブ機能も使いやすさに一役買っています。
エンジンモデル | Cat C15 Cat C15 |
フライホイール出力 | 319 HP 238 kW |
燃料タンク | 109.6 US gal 415 l |
尿素水タンク(1) | 4.5 US gal 17.1 l |
注記(2) | **定格回転数1,900 rpm **定格回転数1,900 rpm |
注記(4) | ****定格回転数1,850 rpm ****定格回転数1,850 rpm |
リフト能力 | 170000 lb 77111 kg |
運転質量 | 111316 lb 50492 kg |
輸送質量 | 85880 lb 38954.5 kg |
着脱式カウンタウエイト合計* | 19233 lb 8724 kg |
クローラ中心距離 | 92 ft 2337 m |
長さ - 接地長 | 12.2 ft 3715 m |
接地面積 | 8215 in² 5.3 m² |
幅 - 標準シュー | 30 in 710 mm |
幅 - トラクタ - カウンタウエイトを延長した状態 | 19.9 ft 6.06 m |
幅 - トラクタ - カウンタウエイトを収縮した状態 | 13.5 ft 4.11 m |
幅 - トラクタ - カウンタウエイト/ブームを取り外した状態 | 12.7 ft 3.86 m |
車両高さ - カウンタウエイトの最上部まで | 11.2 ft 3.4 m |
高さ - 車両 - キャブおよびROPS | 11.6 ft 3.53 m |
ブーム高さ(張出しSAE 1.22 m(4 ft))7.31 m(24 ft)ブーム | 26.3 ft 8.02 m |
ブーム高さ(張出しSAE 1.22 m(4 ft))8.53 m(28 ft)ブーム | 30.3 ft 9.25 m |
エアコンディショニング | 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は2.5 kgで、CO2換算で3.575メートルトン相当になります。 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は2.5 kgで、CO2換算で3.575メートルトン相当になります。 |
Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。
CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。
VisionLinkを使用すると、車両情報をオンラインで表示できます。情報に基づいて判断できるため、生産性が大幅に高まり、コストの削減とメンテナンスの簡便化が促進され、作業現場の安全性が向上します。さまざまなサブスクリプションレベルのオプションが用意されており、車両を最適化して収益をアップするために本当に必要な設定ができるようにCatディーラがお手伝いします。
効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。
テレマティクスデータをアプリケーションにインポートして、機械管理を改善できます。CaterpillerのAPIはAEMP 2.0標準とISO 15143-3標準を満たしており、複数種類の車両に最適です。
My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。
CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。
CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。
VisionLinkを使用すると、車両情報をオンラインで表示できます。情報に基づいて判断できるため、生産性が大幅に高まり、コストの削減とメンテナンスの簡便化が促進され、作業現場の安全性が向上します。さまざまなサブスクリプションレベルのオプションが用意されており、車両を最適化して収益をアップするために本当に必要な設定ができるようにCatディーラがお手伝いします。
効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。
テレマティクスデータをアプリケーションにインポートして、機械管理を改善できます。CaterpillerのAPIはAEMP 2.0標準とISO 15143-3標準を満たしており、複数種類の車両に最適です。
My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。