パイプレイヤ PL72

見積りを請求する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
Cat C9.3
Cat C9.3
フライホイール出力
211 HP
158 kW
リフト能力
90000 lb
40823 kg

概要

最高レベルの性能および信頼性を実現する特別設計

PL72は、性能、安全性、メンテナンス性を念頭に設計された、特定用途向けCatパイプレイヤのラインナップの1つです。このパイプライン用機器は、輸送しやすい車体幅と、経験豊富なCatディーラネットワークのサポートにより、必要なときに必要な場所で使用することが可能です。

利点

パイプライン性能

過酷なパイプライン工事に耐えられるように工場出荷時から特別に設計されており、すべて熟練したCatパイプラインディーラによってサポートされています。

斜面作業能力

低い重心、優れた車両バランス、およびディファレンシャルステアリングにより、狭い場所での操縦性と斜面作業能力が向上しています。

容易な操作

軽い力で動かせる、人間工学に基づいたコントロールでは、パイプレイヤ作業装置のすべてのコントロールおよび機能を片手で操作できるようになっています。すべてのパイプレイヤモデルに共通のキャブ機能も使いやすさに一役買っています。

製品仕様 PL72

エンジンモデル Cat C9.3 Cat C9.3
フライホイール出力 211 HP 158 kW
定格出力(ネット) - 定格 - ISO 9249/SAE J1349 211 HP 158 kW
定格出力(ネット) - 定格 - ISO 9249/SAE J1349(DIN) 214 mhp 214 mhp
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final/EU Stage V/韓国Tier 4 FinalまたはUN ECE R96 Stage IIIA(米国EPA Tier 3/EU Stage IIIA相当) 米国EPA Tier 4 Final/EU Stage V/韓国Tier 4 FinalまたはUN ECE R96 Stage IIIA(米国EPA Tier 3/EU Stage IIIA相当)
燃料タンク 109.6 gal (US) 415 l
尿素水タンク(1) 4.5 gal (US) 17.1 l
注記(1) 定格回転数2,000 rpm。表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにファン、エアクリーナ、マフラ、およびオルタネータが装備された状態でフライホイール部から得られる出力です。定格出力(ネット)は、ISO 9249:2007、SAE J1349:2011に従ってテスト済み 定格回転数2,000 rpm。表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにファン、エアクリーナ、マフラ、およびオルタネータが装備された状態でフライホイール部から得られる出力です。定格出力(ネット)は、ISO 9249:2007、SAE J1349:2011に従ってテスト済み
注記(2) Tier 4 InterimおよびFinal、Stage IIIB、Stage IV、Stage V、日本2014および韓国Tier 4 Finalに適合するすべてのオフロードディーゼルエンジンは、硫黄の含有量が15 ppm(mg/kg)以下の超低硫黄ディーゼル(ULSD、Ultra Low Sulfur Diesel)燃料のみを使用できます。硫黄分15 ppm(mg/kg)以下のULSDと混合する場合に、最大B20(容積で20 %ブレンド)のバイオディーゼルブレンドを使用できます。B20は、ASTM D7467仕様に適合する必要があります(バイオディーゼルブレンドストックは、Catバイオディーゼル仕様、ASTM D6751またはEN 14214に適合する必要があります)。Cat DEO-ULS™またはCat ECF-3、API CJ-4、ACEA E9仕様に適合するオイルが必要です。機械特有の推奨燃料については、OMM(Operation and Maintenance Manual、取扱説明書)をご覧ください。 Tier 4 InterimおよびFinal、Stage IIIB、Stage IV、Stage V、日本2014および韓国Tier 4 Finalに適合するすべてのオフロードディーゼルエンジンは、硫黄の含有量が15 ppm(mg/kg)以下の超低硫黄ディーゼル(ULSD、Ultra Low Sulfur Diesel)燃料のみを使用できます。硫黄分15 ppm(mg/kg)以下のULSDと混合する場合に、最大B20(容積で20 %ブレンド)のバイオディーゼルブレンドを使用できます。B20は、ASTM D7467仕様に適合する必要があります(バイオディーゼルブレンドストックは、Catバイオディーゼル仕様、ASTM D6751またはEN 14214に適合する必要があります)。Cat DEO-ULS™またはCat ECF-3、API CJ-4、ACEA E9仕様に適合するオイルが必要です。機械特有の推奨燃料については、OMM(Operation and Maintenance Manual、取扱説明書)をご覧ください。
注記(3) Cat選択式触媒還元(SCR、Selective Catalytic Reduction)システムで使用する尿素水は、国際標準化機構(ISO、International Organization for Standardization)規格22241の要件を満たしている必要があります。 Cat選択式触媒還元(SCR、Selective Catalytic Reduction)システムで使用する尿素水は、国際標準化機構(ISO、International Organization for Standardization)規格22241の要件を満たしている必要があります。
リフト能力 90000 lb 40823 kg
運転質量 68945 lb 31278 kg
輸送質量 59846 lb 27145 kg
6.1 m(20 ft)ブーム 2004 lb 909 kg
7.3 m(24 ft)ブーム 2562 lb 1162 kg
クローラ中心距離 90 in 2286 mm
接地長 10.7 ft 3270 mm
接地面積:(ISO 16754) 8406 in² 5.42 m²
接地圧(ISO 16754) 8.2 psi 56.6 kPa
シュー幅 30 in 760 mm
幅 - トラクタ - 標準シュー 10 ft 3.05 m
幅 - トラクタ - カウンタウエイトを延長した状態 17.65 ft 5.38 m
幅 - トラクタ - カウンタウエイトを収縮した状態 12.04 ft 3.67 m
幅 - トラクタ - カウンタウエイト/ブームを取り外した状態 11.88 ft 3.62 m
クローラ中心距離 7.51 ft 2.29 m
長さ - 接地長 12.17 ft 3.71 m
車両高さ - カウンタウエイトの最上部まで 8.53 ft 2.6 m
高さ - 車両 - キャブおよびROPS 11.25 ft 3.43 m
ブーム高さ(張出しSAE 1.22 m(4 ft))6.1 m(20 ft)ブーム 22.24 ft 6.78 m
ブーム高さ(張出しSAE 1.22 m(4 ft))7.3 m(24 ft)ブーム 26.28 ft 8.01 m
エアコンディショニング 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は2.5 kgで、CO2換算で3.575メートルトン相当になります。 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は2.5 kgで、CO2換算で3.575メートルトン相当になります。

PL72 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

パワートレイン

  • CAT C9.3ディーゼルエンジン: 電子ユニット噴射(EUI、Electronic Unit Injection)アフタートリートメントが、販売地域によりTier 4 Final/Stage VまたはTier 3/Stage IIIA相当の排出ガス基準に適合
  • エアツーエアアフタクーラ(ATAAC)
  • 高性能単一面クーリングシステム
  • エクステンデッドライフクーラント(–37° C/–34° Fまで対応)
  • 24 V 電動始動
  • ゼロ速度油圧ファン(リバースおよび油圧駆動、電子制御)
  • エアフィルタ(電子サービスインジケータ付き)
  • ファイナルドライブ: 2段減速プラネタリ4基
  • 電動燃料プライミングポンプ
  • 電気式パーキングブレーキ
  • プレクリーナ(ストラータチューブダストイジェクタ)
  • プレスクリーナ
  • エーテル始動補助装置
  • トルクディバイダ
  • 3速パワーシフト電子制御式トランスミッション
  • ウェイストゲートターボチャージャ
  • ウォータセパレータ

運転席

  • リアビューカメラ
  • 調節式アームレスト
  • 停止スイッチ(油圧コントロール装置)
  • アドバイザオペレータインターフェイス: エレクトロニックモニタリングシステム、診断サービス情報、オペレータ環境設定
  • ROPS
  • 減速ペダル
  • デュアルブレーキペダル
  • 巻取り式シートベルト
  • ロードモーメントインジケータ(Load Moment Indicator、LMI)
  • ヒータおよびベンチレータ
  • ディファレンシャルステアリングコントロール(タッチシフト付き)
  • 収納スペース

配管機器

  • ブロックおよびフック(ラッチ付き)
  • カウンタウエイト(延長可能セグメント式)
  • 油圧作動式ウインチおよび電子制御式ウインチ

電気系統

  • 後進警報アラーム
  • バッテリ(4個、メンテナンスフリー、ヘビーデューティ仕様)
  • コンバータ(12 V、10 A、電源ソケット1個)
  • ホーン(前方警告)
  • ライト(フロント2個、リア2個)
  • 始動ソケット
  • 車両ディスコネクトスイッチ
  • 車両診断コネクタ
  • ブームおよびカウンタウエイトリミットスイッチ

足回り

  • キャリアローラ
  • トラックローラフレーム
  • 油圧式トラックアジャスタ
  • 2ピースマスタリンク
  • アンダキャリッジ(サスペンションなし)
  • ローラおよびアイドラ(永久潤滑式)
  • スプロケットリムセグメント(交換可能)
  • トラックガイディングガード
  • 中耐久仕様グローサ760 mm(30 in): 密閉潤滑式トラック(48セクション)

その他の標準装備品

  • フロントバンパ(けん引具付き)
  • ヘビーデューティドローバ
  • エコロジードレーン: エンジンオイル、冷却水、作動油、トルクコンバータ、燃料タンク、パワートレインケース、トランスミッション
  • エンクロージャ(エンジン用穿孔)
  • 穿孔フード
  • ボトムガード(ヒンジ付き)
  • ガード(ラジエータ部ヒンジ)
  • ステアリングとワークツール用に独立した油圧システム
  • 油圧システム(フック、ブーム、カウンタウエイトコントロールは電子制御)
  • 油圧オイルクーラ
  • Product Link(プロダクトリンク)対応
  • S∙O∙Sサンプリングポート
  • ステアリング(電子制御式パワーディファレンシャル)
  • 液体コンパートメント用の盗難防止システム

PL72 オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

運転席

  • エアコンディショナ、ヒータおよび150 Aオルタネータ付きキャブ
  • ヒータおよび150 Aオルタネータ付きOROPS
  • 布製エアシート
  • デラックスシート
  • ビニール製シート
  • ヒータ付きシート

足回り

  • 極寒冷地向けローラ
  • 標準ローラ

テクノロジ製品

  • Product Link

配管機器

  • ブームおよびケーブル(6.1 m(20 ft))
  • ブームおよびケーブル(7.3 m(24 ft))

その他のオプション装備

  • CE認証

PL72 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • CAT VisionLink

    VisionLinkを使用すると、車両情報をオンラインで表示できます。情報に基づいて判断できるため、生産性が大幅に高まり、コストの削減とメンテナンスの簡便化が促進され、作業現場の安全性が向上します。さまざまなサブスクリプションレベルのオプションが用意されており、車両を最適化して収益をアップするために本当に必要な設定ができるようにCatディーラがお手伝いします。

  • CATアプリ

    効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    テレマティクスデータをアプリケーションにインポートして、機械管理を改善できます。CaterpillerのAPIはAEMP 2.0標準とISO 15143-3標準を満たしており、複数種類の車両に最適です。

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

テクノロジを見る

VisionLinkを使用すると、車両情報をオンラインで表示できます。情報に基づいて判断できるため、生産性が大幅に高まり、コストの削減とメンテナンスの簡便化が促進され、作業現場の安全性が向上します。さまざまなサブスクリプションレベルのオプションが用意されており、車両を最適化して収益をアップするために本当に必要な設定ができるようにCatディーラがお手伝いします。

テクノロジを見る

効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。

テクノロジを見る

テレマティクスデータをアプリケーションにインポートして、機械管理を改善できます。CaterpillerのAPIはAEMP 2.0標準とISO 15143-3標準を満たしており、複数種類の車両に最適です。

テクノロジを見る

My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。

テクノロジを見る