エンジン
エンジンモデル | Cat C4.4 Cat C4.4 |
フライホイール出力 | 130 HP 97 kW |
定格出力(ネット) - 2,200 rpm - ISO 9249 | 130 HP 97 kW |
定格出力(ネット) - 2,200 rpm - ISO 9249(DIN) | 132 HP 132 HP |
Cat C4.4 排出ガス | 米国EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/韓国Tier 4 Final 米国EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/韓国Tier 4 Final |
Cat C7.1 排出ガス | 中国オフロードStage III、Tier 3/Stage IIIAと同等 中国オフロードStage III、Tier 3/Stage IIIAと同等 |
燃料タンク | 69 gal (US) 260 l |
尿素水タンク(1) | 5 gal (US) 19 l |
注記(1) | Tier 4 Final、Stage IV、韓国Tier 4 Finalに適合するすべてのノンロードディーゼルエンジンには、硫黄含有量が15 ppm(mg/kg)以下の超低硫黄ディーゼル(ULSD、Ultra Low Sulfur Diesel)燃料か、ULSDとの混合燃料であるバイオディーゼル燃料(B20まで)しか使用できません。B20は、ASTM D7467仕様に適合する必要があります(バイオディーゼル・ブレンド・ストックは、Catバイオディーゼル仕様、ASTM D6751またはEN 14214に適合する必要があります)。Cat DEO-ULS™またはCat ECF-3、API CJ-4、ACEA E9仕様に適合するオイルが必要です。車両特有の推奨燃料については、OMM(取扱説明書、Operation and Maintenance Manual)をご覧ください。 Tier 4 Final、Stage IV、韓国Tier 4 Finalに適合するすべてのノンロードディーゼルエンジンには、硫黄含有量が15 ppm(mg/kg)以下の超低硫黄ディーゼル(ULSD、Ultra Low Sulfur Diesel)燃料か、ULSDとの混合燃料であるバイオディーゼル燃料(B20まで)しか使用できません。B20は、ASTM D7467仕様に適合する必要があります(バイオディーゼル・ブレンド・ストックは、Catバイオディーゼル仕様、ASTM D6751またはEN 14214に適合する必要があります)。Cat DEO-ULS™またはCat ECF-3、API CJ-4、ACEA E9仕様に適合するオイルが必要です。車両特有の推奨燃料については、OMM(取扱説明書、Operation and Maintenance Manual)をご覧ください。 |
注記(2) | Cat選択式触媒還元(SCR、Selective Catalytic Reduction)システムで使用する尿素水は、国際標準化機構(ISO、International Organization for Standardization)規格22241の要件を満たしている必要があります。 Cat選択式触媒還元(SCR、Selective Catalytic Reduction)システムで使用する尿素水は、国際標準化機構(ISO、International Organization for Standardization)規格22241の要件を満たしている必要があります。 |
注記(3) | (1)Tier 4 Final/Stage IV排出ガス低減テクノロジを採用する車両 (1)Tier 4 Final/Stage IV排出ガス低減テクノロジを採用する車両 |