265コンパクトトラックローダ

コンパクトトラックローダ 265

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格出力(グロス) - SAE J1995:2014
74 hp
55.2 kW
定格運転容量 - 35%転倒荷重
2823 lb
1280 kg
運転質量
10492 lb
4759 kg

機能一覧

10 件中 1-6 件を表示

運転室の再設計

運転室の再設計

再設計された運転室は,より広い操作環境を提供し,さらにシートの可動範囲が拡大されたことで,265はあらゆる体格のオペレータにとってより広いスペースを提供します。オプションの密閉された加圧式一体型キャブでは,キャブ全体に最適に配置された換気口による優れた気流の配分により,清潔で静かな作業空間を提供します。
ベンチレータおよびヒータ付きハイバックエアライドシート

ベンチレータおよびヒータ付きハイバックエアライドシート

ベンチレータおよびヒータ付きハイバックエアライドシートと,シートに取り付けられた調整可能なジョイスティックコントロールにより,業界をリードする快適性が得られます。
高性能パワートレーン

高性能パワートレーン

高性能パワートレインは,ドライブ出力の優先順位と最大走行速度(オーバードライブ)を選択できる設定を提供し,作業に合わせて機械の性能をカスタマイズできます。
3レベルの補助油圧性能

3レベルの補助油圧性能

補助油圧の性能には,標準フロー,ハイフローおよびハイフローXPSの3つのレベルがあります。標準フローは基本レベルの補助流量および馬力を必要とするアタッチメントに使用し,ハイフローはさらに高いアタッチメント性能が必要な用途向けに油圧流量を増やして補助フローを強化し,ハイフローXPS油圧システムは追加の流量および圧力を提供して補助油圧性能を最大限に上げることで,最も条件の厳しいアタッチメントや用途に対応します。
電子制御式CAT C2.8TAエンジン

電子制御式CAT C2.8TAエンジン

電子制御式のCAT C2.8TA(ターボインタークーラー付き)エンジンは,米国EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage Vの排出ガス基準に準拠し,広いRPM範囲で最大馬力を発揮し,高トルクを提供して,用途にかかわらず作業性能を向上させます。
トーションサスペンション式足回りと2速走行

トーションサスペンション式足回りと2速走行

標準装備のトーションサスペンション式足回りと標準装備の2速走行機構に,オプションの速度感応式ライドコントロールシステムと組み合わせることにより,起伏の多い地形での作業が改善され,積荷保持能力,生産性,オペレータの快適性が向上します。

製品仕様 265

定格出力(グロス) - SAE J1995:2014 74 hp 55.2 kW
エンジンモデル CAT® C2.8TA(ターボチャージャ,アフタクーラ付き) CAT® C2.8TA(ターボチャージャ,アフタクーラ付き)
定格出力(ネット)- ISO 9249 73 hp 54.4 kW
定格出力(ネット) - SAE 1349 74 hp 54.9 kW
ピークトルク - 1,360 rpm時,SAE J1995 280 lb/ft 380 N·m
総行程容積(排気量) 171 in² 2.8 l
行程 4.3 in 110 mm
内径 3.5 in 90 mm
定格運転容量 - 35%転倒荷重 2823 lb 1280 kg
定格運転容量 - 50%転倒荷重 4033 lb 1829 kg
定格運転容量(オプションのカウンタウエイト装着時)- 転倒荷重35 % 1343 kg 2961 lb
転倒負荷 8066 lb 3659 kg
掘削力 - リフトシリンダ 6739 lb 3057 kg
掘起力 - チルトシリンダ 8680 lb 3937 kg
接地面積 - 450 mm/17.7 inトラック 2512 in² 1.62 m²
接地圧 - 450 mm/17.7 inトラック 4.2 psi 28.8 kPa
運転質量 10492 lb 4759 kg
カウンタウエイトを使用すると運転質量が増加します 276 lb 125 kg
密閉式キャブを使用すると運転質量が増加します 181 lb 82 kg
注記 *運転質量,運転仕様,寸法は,ボルトオン式カッティングエッジ付き2,036 mm(80 in)ロープロファイルバケット,450 mm(17.7 in)ワイドトラック,75 kg(165 lb)オペレータ,オープンキャノピ,メカニカルサスペンションシート,ディスコネクト付きHDバッテリ,標準流量油圧,手動カプラ,およびフルオイルを基準としています。外部カウンタウェイトなし,デュアルセルフレベリング/掘削位置復帰/作業ツールポジショナなし *運転質量,運転仕様,寸法は,ボルトオン式カッティングエッジ付き2,036 mm(80 in)ロープロファイルバケット,450 mm(17.7 in)ワイドトラック,75 kg(165 lb)オペレータ,オープンキャノピ,メカニカルサスペンションシート,ディスコネクト付きHDバッテリ,標準流量油圧,手動カプラ,およびフルオイルを基準としています。外部カウンタウェイトなし,デュアルセルフレベリング/掘削位置復帰/作業ツールポジショナなし
バケットピン高さ - 運搬姿勢 8.4 in 213 mm
バケットピン高さ - 最大リフト時 132 in 3354 mm
バケットピンリーチ - 最大リフト時 9.8 in 249 mm
クリアランス(最大リフト時),ダンプ位置 104.5 in 2655 mm
デパーチャーアングル 28.2° 28.2°
最低地上高 8.5 in 216 mm
高さ - キャブ最上部 83.3 in 2115 mm
長さ - 接地長 64 in 1626 mm
長さ - バケットを地面に置いた場合 140.9 in 3580 mm
全長 - バケット含まず 116.1 in 2950 mm
全高(バケット上げ時) 164.3 in 4173 mm
最大リーチ - アーム水平 46.7 in 1187 mm
全長 - トラック 83.7 in 2126 mm
ラックバック角度 - 最大高さ 85.3° 85.3°
リーチ(最大リフト時/ダンプ位置) 25.1 in 638 mm
ロールバック角度 27° 27°
中央からの旋回半径 - バケット(ラック付き) 87.8 in 2229 mm
中央からの旋回半径 - カプラ 56.5 in 1436 mm
中央からの旋回半径 - 車両後方 68.5 in 1741 mm
車体幅(450 mm/17.7 inトラック) 75.8 in 1925 mm
最大ダンプ角度 46.4° 46.4°
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
FOPSレベルII ISO 3449:2005レベルII(オプション) ISO 3449:2005レベルII(オプション)
冷却系統 2.8 gal(US) 10.7 l
エンジンクランクケース 2.1 gal(US) 8 l
燃料タンク 31.9 gal(US) 120.7 l
油圧システム 9.7 gal(US) 36.8 l
作動油タンク 6.9 gal(US) 26 l
走行速度 - 前進または後進 - 1速 5 mile/h 8 km/h
走行速度 - 前進または後進 - 2速 8.1 mile/h 13 km/h
油圧流量 - 標準 - ローダ油圧 3500 psi 24130 kPa
油圧流量 - 標準 - ローダ油圧流量 23 gpm 86 l/min
油圧流量 - 標準 - 油圧パワー(計算値) 46.4 hp 34.6 kW
油圧流量 - ハイフロー - ローダ油圧 3500 psi 24130 kPa
油圧流量 - ハイフロー - ローダ油圧流量 30 gpm 113 l/min
油圧流量 - ハイフロー - 油圧出力(計算値) 60.9 hp 45.4 kW
油圧流量 - ハイフローXPS - ローダ最大油圧 4061 psi 28000 kPa
油圧流量 - ハイフローXPS - ローダ最大油圧流量 34 gpm 129 l/min
油圧流量 - ハイフローXPS - 油圧出力(計算値) 80.7 hp 60.2 kW
キャブの内部* 80 dB(A) 80 dB(A)
キャブの外部** 103 dB(A) 103 dB(A)
注記(1) キャブおよび転倒時運転者保護構造(ROPS, Rolleover Protective Structure)は,北米とヨーロッパでは標準装備です。 キャブおよび転倒時運転者保護構造(ROPS, Rolleover Protective Structure)は,北米とヨーロッパでは標準装備です。
注記(2) *ISO 6396:2008に基づき公示されている動作時の運転者音圧レベル。測定は,キャブのドアとウィンドウを閉めた状態で,エンジン冷却ファンを最高速度の70 %で回して実施しました。騒音レベルは,エンジン冷却ファンの速度により異なる可能性があります。 *ISO 6396:2008に基づき公示されている動作時の運転者音圧レベル。測定は,キャブのドアとウィンドウを閉めた状態で,エンジン冷却ファンを最高速度の70 %で回して実施しました。騒音レベルは,エンジン冷却ファンの速度により異なる可能性があります。
注記(3) **ラベル表示されているCEマーク適合コンフィギュレーションの音響出力レベル。これは,2000/14/ECに規定される試験方法および試験条件に従って測定した場合の数値です。 **ラベル表示されているCEマーク適合コンフィギュレーションの音響出力レベル。これは,2000/14/ECに規定される試験方法および試験条件に従って測定した場合の数値です。
リサイクル性 95% 95%
エアコン 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134aまたはR1234yfを使用(ヨーロッパ)。冷媒ガスの識別については,ラベルまたは取扱説明書を参照してください。機械にはR134a(地球温暖化係数=1,430),0.85 kg(1.87 lb)の冷媒が含まれています。これはCO2換算で1.216メートルトン(1.34トン)に相当します。機械にはR1234yf(地球温暖化係数=0.501),0.85 kg(1.87 lb)の冷媒が含まれています。これはCO2換算で0.00043メートルトン(0.00047トン)に相当します。 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134aまたはR1234yfを使用(ヨーロッパ)。冷媒ガスの識別については,ラベルまたは取扱説明書を参照してください。機械にはR134a(地球温暖化係数=1,430),0.85 kg(1.87 lb)の冷媒が含まれています。これはCO2換算で1.216メートルトン(1.34トン)に相当します。機械にはR1234yf(地球温暖化係数=0.501),0.85 kg(1.87 lb)の冷媒が含まれています。これはCO2換算で0.00043メートルトン(0.00047トン)に相当します。

265 標準装備

標準装備品

  • クイックカプラ: マニュアルまたは油圧式
  • 視認性の高いシートベルト: 50 mm(2 in),75 mm(3 in),または3点式ラップ/ショルダ
  • スチール製インベッドラバートラック – 450 mm(17.7 in)バートレッド,450 mm(17.7 in)ブロックトレッド
  • デュアルフランジフロントアイドラ/シングルフランジリアアイドラまたはトリプルフランジフロント/リアアイドラ

パフォーマンスパッケージ

  • パフォーマンスパッケージHP1: 標準フロー油圧システム
  • パフォーマンスパッケージHP3: ハイフローXPS油圧システム

コンフォートパッケージ

  • 開放型キャノピ: カップホルダ,携帯電話用ポケット,ビニールシートを選択可能(機械式サスペンション,ハイバック/ヒータ付き/エアライドシート)
  • ヒータおよびエアコン付き密閉型キャブ: サイドウィンドウ,カップホルダ,携帯電話用ポケット,シートを選択可能(機械式サスペンション,ハイバック/ヒータ付きエアライドシート,ハイバック/ベンチレータおよびヒータ付きエアライドシート),ドア選択可能(ガラスまたはポリカーボネート)

テクノロジパッケージ

  • T2 – 標準ディスプレイ,標準ジョイスティック,従来型始動キースイッチおよびリアビューカメラ。
  • T4 – 高機能タッチスクリーンモニタ,高機能ジョイスティック,押しボタン式始動,Xマウント携帯電話ホルダ,リアビューカメラ。
  • T5 – T4 + 2台の追加サイドビューカメラ。

ラジオ

  • ラジオなし – 開放型キャノピ機械およびBluetooth®テクノロジが承認されていない国向け
  • Bluetoothテクノロジ対応一体型AM/FMラジオ。USBポート,3.5 mm(0.13 in)AUX入力,BTマイクが含まれています。密閉型キャブ専用。ご利用いただける機能は国により異なります。
  • Bluetoothテクノロジ対応一体型DAB +/AM/FMラジオ。USBポート,3.5 mm(0.13 in)AUX入力,BTマイクが含まれています。密閉型キャブ専用。ご利用いただける機能は国により異なります。

PRODUCT LINK™

  • Product Link™基本シリーズPL243
  • Product Link EliteシリーズPLE643

冷却ファン

  • オンデマンド,可変速油圧冷却ファン
  • オンデマンド,可変速油圧冷却ファン,自動および手動のパージリバーシング付き

パッケージのガードとシーリング

  • HD0 – ベースガードおよびシーリング(エンジンエアインレットレインキャップ,フロントキャブからフレームまでのシーリング,作動油充填アクセスドア)
  • HD1 - 中間ガードとシーリング†(HD0 + キャブからフレームまでのサイドシーリング,ロック可能な燃料充填アクセスドア,チルトシリンダガード,ドライブラインボトムガード)†。一部の機器は地域ごとに異なります。
  • HD2 – 最も包括的なガードとシーリング†(HD1 +ターボガード,排気筒ラップ,DPFラップ,クイックディスコネクトガード,完全密閉型ドライブラインガード,アンダーステップ油圧ラインガードカバー,エンジンエアインレットプレクリーナ)。

電気装備

  • ワークツール電気ハーネス
  • ヘビーデューティバッテリ
  • ロックアウト機能付きバッテリディスコネクト
  • 12 V電気系統
  • 85アンペアのオルタネータ
  • LED作業灯
  • 自動リバースライト
  • バックライト用スイッチ
  • インテリアLED車内灯
  • 後進警報ブザー
  • 電源ソケット,ビーコン
  • 外部車内灯
  • パーキングブレーキが解除されると,自動通知作業灯が点滅します

運転席

  • フルカラーLCDモニタ: クリープ速度制御,ドライブ応答調整,作業装置応答調整,車両駆動力優先調整,言語選択(× 32),マルチオペレータ盗難防止セキュリティシステムと監視,メンテナンススケジュールとリマインダ,イベントと診断コードの監視,日付/時刻/単位/明るさの設定,およびスマートアタッチメントで使用するためのスマートテクノロジ。
  • オペレータ警報システムインジケータ: エアフィルタ詰まり,オルタネータ出力,アームレスト「上げ」/オペレータ退席,エンジンクーラント温度,エンジンオイル圧力,グロープラグ作動,油圧供給フィルタ詰まり,作動油温度,パーキングブレーキ接続,エンジン排出ガスシステム(該当する場合)
  • ゲージ: 燃料レベル,アワーメータ,作動油温度,アワーメータ,バッテリ電圧,タコメータ
  • 人間工学に基づいた形状の,折りたたみ式アームレスト
  • コントロールインターロックシステム(オペレータがシートを離れた場合,またはアームレストが上がっている場合に作動): 油圧システム作動不可,ハイドロスタティックトランスミッション作動不可,パーキング
  • ブレーキの作動
  • ROPSキャブ,チルトアップ可能
  • FOPS(レベルI)
  • トップウィンドウ,リアウィンドウ
  • フロアマット
  • ヘッドライナ
  • 車内リアビューミラー
  • ホーン
  • ハンド(ダイヤル式)スロットル(電子式)
  • シートマウント式のジョイスティックコントロール
  • 携帯電話収納ポケット
  • カップホルダ
  • 12 V電源ポート
  • フットスロットル

油圧システム

  • コントロールパターンを選択可能 – ISOまたはH
  • 電動/油圧式作業装置コントロール
  • 電気/油圧静水圧トランスミッションコントロール
  • スピードセンサの保護
  • ヘビーデューティ仕様フラットフェースクイックディスコネクト(一体型圧力解放レバー付き)
  • 作動油レベル用サイトゲージ

パワートレーン

  • CAT C2.8TAターボチャージャ付きインタクーラ式ディーゼルエンジン,Tier 4 FinalおよびStage V排出ガス基準適合: • グロープラグ始動補助装置• 液体冷却式,直噴
  • エクステンドライフ不凍液(-37 ºC(-34 ºF)まで)
  • エアクリーナ(二重エレメント,ラジアルシール)
  • 定期オイルサンプリング(S・O・SSM)バルブ,作動油
  • エコロジードレーン – 冷却水
  • ラジエータクーラントレベル用サイトゲージ
  • ラジエータ補助ボトル
  • フィルタ,油圧供給,カートリッジ式
  • フィルタ,油圧リターン,カートリッジ式
  • フィルタ,キャニスタ形式,エンジンオイル
  • フィルタ,キャニスタ式,燃料ウォータセパレータ
  • ラジエータ/作動油
  • クーラ(並列配置)
  • パーキングブレーキ(スプリング作動,油圧解放式)
  • ハイドロスタティックトランスミッション
  • ロック式燃料キャップ
  • 油圧デマンド冷却ファン
  • オートアイドリング

足回り

  • トーションサスペンション(独立式トーションアクスル×4)
  • 2速走行
  • トラックフレーム上の一体型固定箇所(4)

フレーム

  • 機械固定箇所(9)
  • 車両フレーム清掃用の取外し可能パネル
  • サポート,リフトアーム
  • スチール製リアおよびフロントバンパ,溶接式
  • 燃料充填,機械右側

その他

  • 補助油圧システム(連続フロー)
  • テレマティクス,Product Link,携帯電話回線
  • 交換可能なルーバを備えるスチール製エンジンドア
  • エンジンドア – ロック可能
  • ワークツールアタッチメントカプラ
  • CAT ToughGuardTMホース

265 オプション装備品

オプション装備品

  • 外部カウンタウエイト
  • 回転灯,LED
  • エンジンブロックヒータ(120 V)
  • 寒冷地用作動油
  • 4点式機械リフティングアイ
  • 塗装(カスタム)
  • 速度感応式ライドコントロール
  • Bluetoothキーのセキュリティ
  • アタッチメントホースガイド
  • 腐食防止剤コーティング

265 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

CAT® 265コンパクトトラックローダ

CAT® 265コンパクトトラックローダ

CAT® 265コンパクトトラックローダ

CAT® 265コンパクトトラックローダ

CAT® 265コンパクトトラックローダ

CAT® 265コンパクトトラックローダ

CAT® 265コンパクトトラックローダ

CAT® 265コンパクトトラックローダ

CAT® 265コンパクトトラックローダ
CAT® 265コンパクトトラックローダ
CAT® 265コンパクトトラックローダ
CAT® 265コンパクトトラックローダ
CAT® 265コンパクトトラックローダ
CAT® 265コンパクトトラックローダ
CAT® 265コンパクトトラックローダ
CAT® 265コンパクトトラックローダ

次について現在提供中のキャンペーンを確認  265

その他のキャンペーンを見る