285コンパクトトラックローダ

285 コンパクトトラックローダ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格出力(グロス) - SAE J1995:2014
111 hp
82 kW
定格運転容量 - 35%転倒荷重
4461 lb
2023 kg
運転質量
13497 lb
6122 kg

機能一覧

10 件中 1-6 件を表示

運転室の再設計

運転室の再設計

運転室が再設計され,より広い運転環境を実現します。285は,より広範なシート移動と組み合わせることで,あらゆるサイズのオペレータにより大きなスペースを提供します。オプションの密閉された加圧式一体型キャブでは,キャブ全体に最適に配置された換気口による優れた気流の配分により,清潔で静かな作業空間を提供します。
使用可能なベンチレータおよびヒータ付きハイバックエアライドシート

使用可能なベンチレータおよびヒータ付きハイバックエアライドシート

ベンチレータおよびヒータ付きハイバックエアライドシートと,シートに取り付けられた調整可能なジョイスティックコントロールにより,業界をリードする快適性が得られます。
高性能パワートレーン

高性能パワートレーン

高性能パワートレーンと標準2速走行の組合せにより,最大限の性能と生産性を発揮します。オプションの速度感応式ライドコントロールシステムにより,不整地作業の際の資材の保持とオペレータの快適性を改善します。
3レベルの補助油圧性能

3レベルの補助油圧性能

補助油圧の性能には,標準フロー,ハイフローおよびハイフローXPSの3つのレベルがあります。標準フローは基本レベルの補助流量および馬力を必要とするアタッチメントに使用し,ハイフローはさらに高いアタッチメント性能が必要な用途向けに油圧流量を増やして補助フローを強化し,ハイフローXPS油圧システムは追加の流量および圧力を提供して補助油圧性能を最大限に上げることで,最も条件の厳しいアタッチメントや用途に対応します。
電子制御式CAT C3.6TA(ターボチャージャ,アフタクーラ付き)エンジン

電子制御式CAT C3.6TA(ターボチャージャ,アフタクーラ付き)エンジン

電子制御のCAT C3.6TA(ターボチャージャ,アフタクーラ付き)エンジンは,広いRPM範囲で最大馬力を発揮します。大きいトルクを発揮して,どんな用途でも作業性能を向上させます。
標準イコライザバー(Eバー)足回りおよび標準2速走行

標準イコライザバー(Eバー)足回りおよび標準2速走行

標準Eバー足回りは,ハイブリッド足回りソリューションであり,重い荷重の持上げや重量のあるアタッチメントの使用の際に高剛性足回り設計の利点を発揮するとともに,不整地や障害物の上を走行する際は揺動足回りの利点を発揮します。

製品仕様 285

定格出力(グロス) - SAE J1995:2014 111 hp 82 kW
内径 4.7 in 120 mm
総行程容積(排気量) 220 in² 3.6 l
定格出力(ネット)- ISO 9249 109 hp 81 kW
定格出力(ネット) - SAE 1349 82 hp 111 kW
ピークトルク - 1,500 rpm - SAE J1995 333 lb/ft 451 N·m
行程 4.7 in 120 mm
エンジンモデル CAT​​​​​​​® C3.6TA(ターボチャージャ,アフタクーラ付き) CAT​​​​​​​® C3.6TA(ターボチャージャ,アフタクーラ付き)
定格運転容量 - 35%転倒荷重 4461 lb 2023 kg
掘削力 - リフトシリンダ 8730 lb 3960 kg
掘起力 - チルトシリンダ 13920 lb 6314 kg
接地面積 - 450 mm/17.7 inトラック 2724 in² 1.76 m²
接地圧 - 450 mm/17.7 inトラック 5 psi 34.3 kPa
定格運転容量 - 50%転倒荷重 6372 lb 2891 kg
転倒負荷 12745 lb 5781 kg
運転質量 13497 lb 6122 kg
カウンタウエイトを使用すると運転質量が増加します 428 lb 194 kg
カウンタウエイトを使用すると運転質量 - ROCが増加します(35%) 296 lb 134 kg
カウンタウエイトを使用すると運転質量 - 転倒荷重が増加します 847 lb 384 kg
注記 *運転質量,運転仕様および寸法はすべて,75 kg(165 lb)のオペレータ,油水類すべて,2速走行,2,188 mm(86 in)ロープロファイルバケット,400 mm(15.7 in)トラック,デュアルフランジフロントアイドラ/シングルフランジリアアイドラ,標準フロー油圧システム,転倒時運転者保護構造(ROPS)装備のオープンキャブ,機械式サスペンションシート,標準モニタ,1,000 CCAバッテリ,以上の構成に基づいています。オプションのカウンタウエイトとマニュアルクイックカプラは使用していません(別途記載のある場合を除く)。 *運転質量,運転仕様および寸法はすべて,75 kg(165 lb)のオペレータ,油水類すべて,2速走行,2,188 mm(86 in)ロープロファイルバケット,400 mm(15.7 in)トラック,デュアルフランジフロントアイドラ/シングルフランジリアアイドラ,標準フロー油圧システム,転倒時運転者保護構造(ROPS)装備のオープンキャブ,機械式サスペンションシート,標準モニタ,1,000 CCAバッテリ,以上の構成に基づいています。オプションのカウンタウエイトとマニュアルクイックカプラは使用していません(別途記載のある場合を除く)。
バケットピン高さ - 運搬姿勢 8.2 in 209 mm
バケットピン高さ - 最大リフト時 146.6 in 3724 mm
バケットピンリーチ - 最大リフト時 16.3 in 413 mm
クリアランス(最大リフト時),ダンプ位置 119.6 in 3039 mm
デパーチャーアングル 26° 26°
最低地上高 11 in 280 mm
高さ - キャブ最上部 87.8 in 2230 mm
長さ - 接地長 72 in 1830 mm
長さ - バケットを地面に置いた場合 157.4 in 3998 mm
全長 - バケット含まず 132.3 in 3360 mm
全高(バケット上げ時) 178 in 4520 mm
最大リーチ - アーム水平 50.6 in 1285 mm
全長 - トラック 85.8 in 2180 mm
ラックバック角度 - 最大高さ 89° 89°
リーチ(最大リフト時/ダンプ位置) 34.7 in 882 mm
ロールバック角度 27.2° 27.2°
中央からの旋回半径 - バケット(ラック付き) 94.5 in 2400 mm
中央からの旋回半径 - カプラ 62.1 in 1578 mm
中央からの旋回半径 - 車両後方 74.3 in 1887 mm
車体幅(450 mm/17.7 inトラック) 81.8 in 2078 mm
最大ダンプ角度 40.5° 40.5°
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
FOPSレベルII ISO 3449:2005 Level II(オプション) ISO 3449:2005 Level II(オプション)
冷却系統 4.6 gal(US) 17.5 l
エンジンクランクケース 2.4 gal(US) 9 l
燃料タンク 36 gal(US) 136.1 l
油圧システム 10.8 gal(US) 41 l
作動油タンク 6.9 gal(US) 26 l
走行速度 - 前進または後進 - 1速 4.8 mile/h 7.8 km/h
走行速度 - 前進または後進 - 2速 7.7 mile/h 12.4 km/h
油圧流量 - ハイフローXPS - 油圧出力(計算値) 80.7 hp 60.2 kW
油圧流量 - ハイフローXPS - ローダ最大油圧流量 34 gpm 129 l/min
油圧流量 - ハイフローXPS - ローダ最大油圧 4061 psi 28000 kPa
油圧流量 - 標準 - 油圧パワー(計算値) 46.4 hp 34.6 kW
油圧流量 - 標準 - ローダ油圧流量 23 gpm 86 l/min
油圧流量 - 標準 - ローダ油圧 3500 psi 24130 kPa

285 標準装備

標準装備品

  • クイックカプラ: マニュアルまたは油圧式
  • 視認性の高いシートベルト: 50 mm(2 in),75 mm(3 in),または3点式ラップ/ショルダ
  • スチール製インベッドラバートラック – 450 mm(17.7 in)バートレッド,450 mm(17.7 in)ブロックトレッド
  • デュアルフランジフロントアイドラ/シングルフランジリアアイドラまたはトリプルフランジフロント/リアアイドラ

パフォーマンスパッケージ

  • パフォーマンスパッケージHP1: 標準フロー油圧システム
  • パフォーマンスパッケージHP3: ハイフローXPS油圧システム

コンフォートパッケージ

  • 開放型キャノピ: カップホルダ,携帯電話用ポケット,ビニールシートを選択可能(機械式サスペンション,ハイバック/ヒータ付き/エアライドシート)
  • ヒータおよびエアコン付き密閉型キャブ: サイドウィンドウ,カップホルダ,携帯電話用ポケット,シートを選択可能(機械式サスペンション,ハイバック/ヒータ付きエアライドシート,ハイバック/ベンチレータおよびヒータ付きエアライドシート),ドア選択可能(ガラスまたはポリカーボネート)

テクノロジパッケージ

  • T2 – 標準ディスプレイ,標準ジョイスティック,従来型始動キースイッチおよびリアビューカメラ。
  • T4 – 高機能タッチスクリーンモニタ,高機能ジョイスティック,押しボタン式始動,Xマウント携帯電話ホルダ,リアビューカメラ。
  • T5 – T4 + 2台の追加サイドビューカメラ。

ラジオ

  • ラジオなし – 開放型キャノピ機械およびBluetooth®テクノロジが承認されていない国向け
  • Bluetoothテクノロジ対応一体型AM/FMラジオ。USBポート,3.5 mm(0.13 in)AUX入力,BTマイクが含まれています。密閉型キャブ専用。ご利用いただける機能は国により異なります。
  • Bluetoothテクノロジ対応一体型DAB +/AM/FMラジオ。USBポート,3.5 mm(0.13 in)AUX入力,BTマイクが含まれています。密閉型キャブ専用。ご利用いただける機能は国により異なります。

PRODUCT LINK™

  • Product Link™基本シリーズPL243
  • Product Link EliteシリーズPLE643

冷却ファン

  • オンデマンド,可変速油圧冷却ファン
  • オンデマンド,可変速油圧冷却ファン,自動および手動のパージリバーシング付き

パッケージのガードとシーリング

  • HD0 – ベースガードおよびシーリング(エンジンエアインレットレインキャップ,フロントキャブからフレームまでのシーリング,作動油充填アクセスドア)
  • HD1 - 中間ガードとシーリング†(HD0 + キャブからフレームまでのサイドシーリング,ロック可能な燃料充填アクセスドア,チルトシリンダガード,ドライブラインボトムガード)†。一部の機器は地域ごとに異なります。
  • HD2 – 最も包括的なガードとシーリング†(HD1 +ターボガード,排気筒ラップ,DPFラップ,クイックディスコネクトガード,完全密閉型ドライブラインガード,アンダーステップ油圧ラインガードカバー,エンジンエアインレットプレクリーナ)。

電気装備

  • ワークツール電気ハーネス
  • ヘビーデューティバッテリ
  • ロックアウト機能付きバッテリディスコネクト
  • 12 V電気系統
  • 85アンペアのオルタネータ
  • LED作業灯
  • 自動リバースライト
  • バックライト用スイッチ
  • インテリアLED車内灯
  • 後進警報ブザー
  • 電源ソケット,ビーコン
  • 外部車内灯
  • パーキングブレーキが解除されると,自動通知作業灯が点滅します

運転席

  • フルカラーLCDモニタ: クリープ速度制御,ドライブ応答調整,作業装置応答調整,車両駆動力優先調整,言語選択(× 32),マルチオペレータ盗難防止セキュリティシステムと監視,メンテナンススケジュールとリマインダ,イベントと診断コードの監視,日付/時刻/単位/明るさの設定,およびスマートアタッチメントで使用するためのスマートテクノロジ。
  • オペレータ警報システムインジケータ: エアフィルタ詰まり,オルタネータ出力,アームレスト「上げ」/オペレータ退席,エンジンクーラント温度,エンジンオイル圧力,グロープラグ作動,油圧供給フィルタ詰まり,作動油温度,パーキングブレーキ接続,エンジン排出ガスシステム(該当する場合)
  • ゲージ: 燃料レベル,アワーメータ,作動油温度,アワーメータ,バッテリ電圧,タコメータ
  • 人間工学に基づいた形状の,折りたたみ式アームレスト
  • コントロールインターロックシステム(オペレータがシートを離れた場合,またはアームレストが上がっている場合に作動): 油圧システム作動不可,ハイドロスタティックトランスミッション作動不可,パーキング
  • ブレーキの作動
  • ROPSキャブ,チルトアップ可能
  • FOPS(レベルI)
  • トップウィンドウ,リアウィンドウ
  • フロアマット
  • ヘッドライナ
  • 車内リアビューミラー
  • ホーン
  • ハンド(ダイヤル式)スロットル(電子式)
  • シートマウント式のジョイスティックコントロール
  • 携帯電話収納ポケット
  • カップホルダ
  • 12 V電源ポート
  • フットスロットル

油圧システム

  • コントロールパターンを選択可能 – ISOまたはH
  • 電動/油圧式作業装置コントロール
  • 電気/油圧静水圧トランスミッションコントロール
  • スピードセンサの保護
  • ヘビーデューティ仕様フラットフェースクイックディスコネクト(一体型圧力解放レバー付き)
  • 作動油レベル用サイトゲージ

パワートレーン

  • CAT C3.6TAターボチャージャおよびアフタクーラ付きディーゼルエンジンは,米国EPA Tier 3およびEU Stage IIIAに相当するブラジルMAR-1排出ガス基準に適合: • グロープラグ始動補助装置• 液体冷却式,直噴
  • エクステンドライフ不凍液(-37 ºC(-34 ºF)まで)
  • エアクリーナ(二重エレメント,ラジアルシール)
  • 定期オイルサンプリング(S・O・SSM)バルブ,作動油
  • エコロジードレーン – 冷却水
  • ラジエータクーラントレベル用サイトゲージ
  • ラジエータ補助ボトル
  • フィルタ,油圧供給,カートリッジ式
  • フィルタ,油圧リターン,カートリッジ式
  • フィルタ,キャニスタ形式,エンジンオイル
  • フィルタ,キャニスタ式,燃料ウォータセパレータ
  • ラジエータ/作動油
  • クーラ(並列配置)
  • パーキングブレーキ(スプリング作動,油圧解放式)
  • ハイドロスタティックトランスミッション
  • ロック式燃料キャップ
  • 油圧デマンド冷却ファン
  • オートアイドリング

足回り

  • トーションサスペンション(独立式トーションアクスル×4)
  • 2速走行
  • トラックフレーム上の一体型固定箇所(4)

フレーム

  • 機械固定箇所(9)
  • 車両フレーム清掃用の取外し可能パネル
  • サポート,リフトアーム
  • スチール製リアおよびフロントバンパ,溶接式
  • 燃料充填,機械右側

その他

  • 補助油圧システム(連続フロー)
  • テレマティクス,Product Link,携帯電話回線
  • 交換可能なルーバを備えるスチール製エンジンドア
  • エンジンドア – ロック可能
  • ワークツールアタッチメントカプラ
  • CAT ToughGuardTMホース

285 オプション装備品

オプション装備品

  • 外部カウンタウエイト
  • 回転灯,LED
  • エンジンブロックヒータ(120 V)
  • 寒冷地用作動油
  • 4点式機械リフティングアイ
  • 塗装(カスタム)
  • 速度感応式ライドコントロール
  • Bluetoothキーのセキュリティ
  • アタッチメントホースガイド
  • 腐食防止剤コーティング

285 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

CAT®285コンパクトトラックローダ

CAT®285コンパクトトラックローダ

CAT®285コンパクトトラックローダ

CAT®285コンパクトトラックローダ

CAT®285コンパクトトラックローダ

CAT®285コンパクトトラックローダ
CAT®285コンパクトトラックローダ
CAT®285コンパクトトラックローダ
CAT®285コンパクトトラックローダ
CAT®285コンパクトトラックローダ

次について現在提供中のキャンペーンを確認  285

その他のキャンペーンを見る