履帯式ローダ 963K 1台の車両をさまざまな作業に活用

製品仕様 963K

エンジン

質量

整備交換時の容量

寸法

足回り

バケット

エアコンディショニングシステム

963K 標準装備

パワートレーン

  • Cat C7.1ディーゼルエンジン(ターボチャージャ式)、エアツーエアアフタクーラ(ATAAC)
  • エンジン吸気、オイル、冷却水用モジュラ式クーリングシステム
  • ラジエータファン(電子制御、油圧駆動式、温度検出機能、オンデマンド)
  • 電子制御ハイドロスタティックトランスミッション(EHC)(走行モードと作業モード)
  • エンジンアイドリングストップ機能
  • オートエンジン回転数コントロール
  • 電動フュエルポンプ
  • ウォータセパレータ
  • エアクリーナ(ドライタイプ、一体型プレクリーナおよびダスト排出システム付きの軸方向シール、電子式フィルタ状態インジケータ)
  • 始動補助装置(グロープラグ)
  • Cat純正エクステンデッドライフクーラント

足回り

  • CATヘビーデューティ足回り: 963K(38セクション)、1,850 mm(72.8 in)クローラ中心距離
  • トラックガイディングガード - エンド部
  • 油圧式トラックアジャスタ
  • スプロケットリム(交換可能で強靭な鋼製のボルトオンセグメントを装備)
  • スプロケットガード
  • 片側に7個のトラックローラ(2個の上部キャリアローラ付き、永久潤滑式)
  • アイドラ(従来型、永久潤滑式)
  • オシレーティングトラックローラフレーム

電気系統

  • ヘビーデューティブラシレスオルタネータ(24 V)
  • 後進警報ブザー
  • 電気式ホーン
  • ヘビーデューティバッテリ2個(高出力、メンテナンスフリー): 1,120 CCA
  • メインディスコネクトスイッチ
  • 電動スタータ(ヘビーデューティ、24 V)

運転席

  • ROPS/FOPSキャブ(加圧式、騒音抑制、着色グラス、右側スライドウィンドウ)
  • エアコンおよび暖房
  • デフロスタヒータ(自動温度制御機能付き)
  • シート(布製カバー付き、調節可能なエアサスペンション式)
  • 調節式アームレスト
  • 処理が高速化されたシートマウント式電気油圧式コントロールレバー
  • 巻取り式シートベルト(ダッシュボード上に着用インジケータ)
  • 以下に対するゲージを装備したエレクトロニックモニタリングシステムエンジンクーラント温度、作動油温度、燃料レベル、エンジンオイル圧力、尿素水レベル(装備する場合)
  • エンジン回転数および速度段表示
  • 電子式アワーメータ
  • スロットルスイッチロータリ(エコモード)
  • 中央のブレーキペダル
  • 前進/後進速度段の個別設定
  • 電子式走行速度リミッタ
  • ミラー(リアビュー、室内、調整可能)
  • ラジオ装着対応 - 24 Vから12 V用のコンバータ、スピーカ、アンテナ、12 Vソケットを含む
  • コートフック
  • 収納スペース(左アームレスト下部)
  • 資料ホルダ(右コンソール)
  • ラバー製フロアマット(ヘビーデューティ仕様)
  • ウインドシールド用ウォッシャおよびワイパ(フロントおよびリア、マルチスピード)
  • 耐久性に優れたメタルルーフ
  • パーキングブレーキスイッチおよび「ブレーキオン」インジケータライト
  • フェンダ

その他の標準装備品

  • 外部防音装置
  • Zバーローダリンケージ
  • ロードセンシング可変容量型作業装置用ポンプ
  • 作業装置シリンダ(センサ付き)
  • オペレータにより設定可能なリフトおよびチルトのキックアウト
  • エンジンエンクロージャ(ロック式ドア付き)
  • ラジエータコア(6.5フィン/in、耐粉塵)
  • ヒンジ式ラジエータガードおよびスイングアウトファン
  • ガード(下部全体)
  • 作動油タンクのエコロジードレーン
  • Product Link対応
  • オイルサンプリングバルブ
  • Cat XTホース
  • HYDO Advanced 10

963K オプション装備品

パワートレーン

  • ツインターボチャージャとエンジン取付け式アフタートリートメントを備え、米国EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/韓国Tier 4 Final排出ガス基準に適合するCat C7.1ディーゼルエンジン搭載。または、中国オフロードStage III、インドBharat III、ユーラシア経済連合Stage IIIA、UN ECE R96 Stage IIIA排出ガス基準(Tier 3/Stage IIIA相当)に適合するCat C7.1ディーゼルエンジン搭載
  • デマンドファン(逆回転可)
  • エアインレット(プレクリーナ、タービン)
  • トランスミッションコントロール(Vレバーまたはジョイスティック)

運転席

  • 標準キャブ、ハロゲンライト4個(前面ルーフ2個、後面2個(エアコンディショニングユニットに組込み))
  • シート(布製、エアサスペンション、横方向防振装置なし)
  • シート(布製、エアサスペンション、ヒータ、横方向防振装置付き)
  • ラジオ(AM/FM/AUX/USB/Bluetooth付き)
  • イージーアクセスパッケージ(つかみ棒とステップ)
  • キャブエアプレクリーナ
  • ライト(追加ガード)
  • ウインドシールド保護

油圧システム

  • 油圧オイル(生分解性)
  • 油圧パッケージ - ゼネラルパーパス: 2バルブ(ジョイスティック)、3バルブ(ジョイスティック)、2バルブ(2レバー)、3バルブ(2レバー)
  • 油圧パッケージ - マルチパーパス: 3バルブ(ジョイスティック)、4バルブ(ジョイスティック)

燃料システム

  • 高速充填フュエルタンク
  • フュエルタンク給油ポンプ

足回り

  • アイドラガード
  • アイドラガード、船内
  • ファイナルドライブ摩耗ガード(2ピース)
  • ファイナルドライブ摩耗ガード(3ピース)
  • フルレングストラックローラガード
  • トラックグループ(38セクション) - ヘビーデューティトラックグループ: 430 mmトリプルグローサ、密閉式
  • トラックグループ(38セクション) - ヘビーデューティトラックグループ: 450 mmダブルグローサ、幅狭
  • トラックグループ(38セクション) - ヘビーデューティトラックグループ: 450 mmダブルグローサ(中央穴)
  • トラックグループ(38セクション) - ヘビーデューティトラックグループ: 460 mmシングルグローサ、密閉潤滑式、中央穴
  • トラックグループ(38セクション) - ヘビーデューティトラックグループ: 550 mmダブルグローサ
  • トラックグループ(38セクション) - ヘビーデューティトラックグループ: 550 mmダブルグローサ(中央穴)
  • トラックグループ(38セクション) - ヘビーデューティトラックグループ: 560 mmシングルグローサ、高耐久仕様
  • トラックグループ(38セクション) - ヘビーデューティトラックグループ: 800 mmダブルグローサ

バケット

  • ゼネラルパーパス: 2.3 m³、フラッシュ
  • ゼネラルパーパス: 2.5 m³
  • ゼネラルパーパス: 2.5 m³、フルエッジ
  • ゼネラルパーパス: 2.5 m³、ヘビーデューティ
  • ゼネラルパーパス: 2.8 m³、パフォーマンスシリーズ
  • マルチパーパス: 2.0 m³
  • マルチパーパス: 2.0 m³、ヘビーデューティ
  • マルチパーパス: 2.7 m³、ランドフィル、ヘビーデューティ
  • ワイド: 2.8 m³
  • ランドフィル: 3.1 m³、ヘビーデューティ

スタータ、バッテリ、オルタネータ

  • エンジンクーラントヒータ(120V)
  • エンジンクーラントヒータ(240 V)
  • 寒冷地用、パッケージ、120 V - 12 Vバッテリ2個(1,400 CCA)、120 Vエンジンクーラントヒータ、エーテル始動補助装置*
  • 寒冷地用、パッケージ、240 V - 12 Vバッテリ2個(1,400 CCA)、240 Vエンジンクーラントヒータ、エーテル始動補助装置*
  • 不凍液-50 °C

その他のアタッチメント

  • カウンタウエイト(軽量、325 kg)
  • カウンタウエイト(追加、305 kg)
  • リッパ、マルチシャンク
  • ヒッチ(リッパ)
  • ストライカーバー(リア)
  • 追加のワークツール: Fusionクイックカプラ、ブレード、フォーク、マテリアルハンドリングアーム、レーキ

ガード

  • リフトシリンダガード
  • チルトシリンダガード

電気系統

  • 回転式ビーコン

メンテナンスおよび関連アタッチメント

  • 燃料タンク沈殿物排出ポンプ
  • 高速オイル交換システム
  • サービスパッケージ(拡張): 手動油圧システム(現場で安全にキャブを30 °チルトしてロック可)、キャブフロントウィンドウ(密閉式)、ショベルホルダ(ショベルは別売)

最新のテクノロジを備えた製品

  • Product Link - 衛星通信
  • Product Link - 携帯電話回線
  • グレードコントロール(受信機マスト)

特別仕様

  • 廃棄物パッケージ(ヘビーデューティ)
  • 廃棄物パッケージ、ヘビーデューティ、清掃簡便化
  • 船内用パッケージ、ヘビーデューティ
  • 一部製鉄所向けパッケージ(ヘビーデューティ)
  • 低接地圧パッケージ、ヘビーデューティ
  • *Tier 4 Final/Stage IV適合車両のみ

963K を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

競合製品との比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

全体仕様、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。また、すぐにアクセスする場合は、このフォーこのフォームをスキップする.


次について現在提供中のキャンペーンを確認  963K

その他のキャンペーンを見る