エンジン
フライホイール出力 | 154.0 HP 115.0 kW |
エンジンモデル | Cat C7.1 Cat C7.1 |
定格出力(ネット)(定格) - SAE J1349/ISO 9249 | 154.0 HP 115.0 kW |
定格出力(ネット) - 定格 - ISO 9249(DIN) | 156.0 HP 156.0 HP |
排出ガス | 米国EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/韓国Tier 4 Final、中国オフロードStage III、インドBharat III、ユーラシア経済連合Stage IIIA、UN ECE R96 Stage IIIA排出ガス基準(Tier 3/Stage IIIA相当)に適合 米国EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/韓国Tier 4 Final、中国オフロードStage III、インドBharat III、ユーラシア経済連合Stage IIIA、UN ECE R96 Stage IIIA排出ガス基準(Tier 3/Stage IIIA相当)に適合 |
注(1) | Tier 4 Final InterimおよびFinal、Stage IIIBおよびIV、韓国Tier 4 Finalに適合するすべてのノンロードディーゼルエンジンには、硫黄含有量が15 ppm(mg/kg)以下の超低硫黄ディーゼル(ULSD、Ultra Low Sulfur Diesel)燃料か、ULSDとの混合燃料であるバイオディーゼル燃料(B20まで)しか使用できません。B20は、ASTM D7467仕様に適合する必要があります(バイオディーゼルブレンドストックは、Catバイオディーゼル仕様、ASTM D6751またはEN 14214に適合する必要があります)。Cat DEO-ULS™またはCat ECF-3、API CJ-4、ACEA E9仕様に適合するオイルが必要です。機械特有の推奨燃料については、OMM(取扱説明書、Operation and Maintenance Manual)をご覧ください。 Tier 4 Final InterimおよびFinal、Stage IIIBおよびIV、韓国Tier 4 Finalに適合するすべてのノンロードディーゼルエンジンには、硫黄含有量が15 ppm(mg/kg)以下の超低硫黄ディーゼル(ULSD、Ultra Low Sulfur Diesel)燃料か、ULSDとの混合燃料であるバイオディーゼル燃料(B20まで)しか使用できません。B20は、ASTM D7467仕様に適合する必要があります(バイオディーゼルブレンドストックは、Catバイオディーゼル仕様、ASTM D6751またはEN 14214に適合する必要があります)。Cat DEO-ULS™またはCat ECF-3、API CJ-4、ACEA E9仕様に適合するオイルが必要です。機械特有の推奨燃料については、OMM(取扱説明書、Operation and Maintenance Manual)をご覧ください。 |
注(2) | Cat選択式触媒還元(SCR、Selective Catalytic Reduction)システムで使用する尿素水は、国際標準化機構(ISO、International Organization for Standardization)規格22241の要件を満たしている必要があります。 Cat選択式触媒還元(SCR、Selective Catalytic Reduction)システムで使用する尿素水は、国際標準化機構(ISO、International Organization for Standardization)規格22241の要件を満たしている必要があります。 |