履帯式ローダ 973K

見積りを請求する ディーラを検索する

重要な仕様

フライホイール出力
275 HP
205 kW
運転質量
63900 lb
28985 kg
容量 - ゼネラルパーパス
4.2 yd³
3.2 m³

概要

最も過酷な作業にも高い汎用性と効率を発揮

車両1台で伐採、掘削、表面仕上げ、トラック積込み、斜面での作業など多様な作業に対応するため、コストと輸送時間を節約できます。トラックローダは接地圧が低く、トラクションが向上するため、軟弱な地盤でも容易に作業を開始して、長時間稼働できます。Cat®トラックローダは、以上のメリットをすべて実現するほか、性能と燃料効率も改善します。 

利点

優れた汎用性

現場で非常に汎用性が高く、車両1台で伐採、掘削、表面仕上げ、積込み、運搬など多様な作業に対応できます。特別仕様により、埋立ておよび製鉄所での作業に合わせた装備も可能です。

最大 25% 燃料の節約

エコモードと効率の高いエンジンにより、幅広い作業をこなしながら、燃料消費を大幅に低減することができます。

低い接地圧

ほかの車両が作業できない条件や場所にも対応します。トラックローダは幅広い地盤状態でトラクションと浮力を引き出すことができるため、ほかの車両では対応できない環境で作業できます。

製品仕様 973K

フライホイール出力 275 HP 205 kW
エンジンモデル Cat C9.3 Cat C9.3
定格出力(ネット) - ISO 9249/SAE J1349 275 HP 205 kW
定格出力(ネット) - ISO 9249/SAE J1349(DIN) 278 HP 278 HP
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final/EU Stage V/日本2014年規制(Tier 4 Final)、韓国Tier 4 Final、または中国オフロードStage III/UN ECE R96 Stage IIIA排出ガス基準(Tier 3/Stage IIIA相当)に適合 米国EPA Tier 4 Final/EU Stage V/日本2014年規制(Tier 4 Final)、韓国Tier 4 Final、または中国オフロードStage III/UN ECE R96 Stage IIIA排出ガス基準(Tier 3/Stage IIIA相当)に適合
注記(1) Tier 4 InterimおよびFinal、Stage IIIB、IVおよびIV、日本2014年規制(Tier 4 Final)、韓国Tier 4 Finalに適合するすべてのオフロードディーゼルエンジンには、硫黄含有量が15 ppm(mg/kg)以下の超低硫黄ディーゼル(ULSD、Ultra Low Sulfur Diesel)燃料か、ULSDとの混合燃料であるバイオディーゼル燃料(B20まで)しか使用できません。B20は、ASTM D7467仕様に適合する必要があります(バイオディーゼルブレンドストックは、Catバイオディーゼル仕様、ASTM D6751またはEN 14214に適合する必要があります)。Cat DEO-ULS™またはCat ECF-3、API CJ-4、ACEA E9仕様に適合するオイルが必要です。機械特有の推奨燃料については、OMM(取扱説明書、Operation and Maintenance Manual)をご覧ください。 Tier 4 InterimおよびFinal、Stage IIIB、IVおよびIV、日本2014年規制(Tier 4 Final)、韓国Tier 4 Finalに適合するすべてのオフロードディーゼルエンジンには、硫黄含有量が15 ppm(mg/kg)以下の超低硫黄ディーゼル(ULSD、Ultra Low Sulfur Diesel)燃料か、ULSDとの混合燃料であるバイオディーゼル燃料(B20まで)しか使用できません。B20は、ASTM D7467仕様に適合する必要があります(バイオディーゼルブレンドストックは、Catバイオディーゼル仕様、ASTM D6751またはEN 14214に適合する必要があります)。Cat DEO-ULS™またはCat ECF-3、API CJ-4、ACEA E9仕様に適合するオイルが必要です。機械特有の推奨燃料については、OMM(取扱説明書、Operation and Maintenance Manual)をご覧ください。
注記(2) Cat選択式触媒還元(SCR、Selective Catalytic Reduction)システムで使用する尿素水は、国際標準化機構(ISO、International Organization for Standardization)規格22241の要件を満たしている必要があります。 Cat選択式触媒還元(SCR、Selective Catalytic Reduction)システムで使用する尿素水は、国際標準化機構(ISO、International Organization for Standardization)規格22241の要件を満たしている必要があります。
運転質量 63900 lb 28985 kg
運転質量 - ワイドゲージ 71218 lb 32304 kg
運転質量 - 廃棄物処理機 64319 lb 29175 kg
運転質量 - 製鉄所仕様 74293 lb 33699 kg
注記(1) Tier 4 Final/Stage V排出ガス削減テクノロジを搭載しない車両では、約295 kg(650 lb)を差し引いてください。 Tier 4 Final/Stage V排出ガス削減テクノロジを搭載しない車両では、約295 kg(650 lb)を差し引いてください。
燃料タンク 101.5 gal (US) 384 l
尿素水タンク 9.2 gal (US) 35 l
機械全長* 298.4 in 7579 mm
機械高さ - キャブ最上部まで 138.2 in 3510 mm
高さ - 排気筒最上部まで 120.8 in 3069 mm
機械全高 - バケットを完全に上げた状態 226.5 in 5752 mm
全幅(バケットなし):標準トラック - 550 mm(21.6 in)シュー 106.7 in 2710 mm
注記 *ゼネラルパーパスバケットとヘビーデューティツース装着時。 *ゼネラルパーパスバケットとヘビーデューティツース装着時。
クローラ中心距離 85 in 2160 mm
トラックシュー幅 - 標準 21.6 in 550 mm
トラックシュー幅 - オプション 26.6 in 675 mm
トラックシュー幅 - ワイドゲージ 32.7 in 830 mm
接地長 115.3 in 2930 mm
接地面積* - 標準シュー - 550 mm(21.6 in) 5673 in² 3.66 m²
接地面積* - オプションシュー - 675 mm(26.6 in) 6960 in² 4.49 m²
接地面積* - ワイドゲージ - 830 mm(32.7 in) 8572 in² 5.53 m²
接地圧* - 標準シュー - 550 mm(21.6 in) 11.3 psi 77.6 kPa
接地圧* - オプションのシュー - 675 mm(26.6 in) 9.3 psi 64.4 kPa
接地圧* - ワイドゲージ - 830 mm(32.7 in) 8.3 psi 57.3 kPa
注記 * ISO 16754:2008 * ISO 16754:2008
容量 - ゼネラルパーパス 4.2 yd³ 3.2 m³
容量 - マルチパーパス 4 yd³ 3 m³
容量 - パフォーマンスシリーズ 5 yd³ 3.8 m³
容量 - ランドフィル用 6.4 yd³ 4.9 m³
容量 - スラグ 4 yd³ 3 m³
幅 - ゼネラルパーパス 117 in 2974 mm
幅 - マルチパーパス 116 in 2946 mm
幅 - パフォーマンスシリーズ 117 in 2982 mm
幅 - ランドフィル用 117 in 2974 mm
幅 - スラグ 112 in 2846 mm
エアコンディショニング 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1430)を使用。冷媒の質量は1.1 kgで、1.573メートルトン相当のCO2が含まれています。 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1430)を使用。冷媒の質量は1.1 kgで、1.573メートルトン相当のCO2が含まれています。

973K 標準装備

パワートレーン

  • Cat C9.3ディーゼルエンジン
  • 米国EPA Tier 4 Final/EU Stage V/日本2014年規制(Tier 4 Final)、韓国Tier 4 Final排出ガス基準に適合するエンジン取付け式アフタートリートメント搭載。または、中国オフロードStage III/UN ECE R96 Stage IIIA排出ガス基準(Tier 3/Stage IIIA相当)に適合するCat C9.3ディーゼルエンジン搭載
  • ATAAC付きターボチャージャ
  • エンジン吸気、オイル、冷却水用モジュラ式クーリングシステム
  • ラジエータファン(電子制御、油圧駆動式、温度検出機能、オンデマンド)
  • 電子制御ハイドロスタティックトランスミッション(EHC)(走行モードと作業モード)
  • 燃料クーラ
  • ウォータセパレータ
  • エアクリーナ(ドライタイプ、一体型プレクリーナおよびダスト排出システム付きの軸方向シール、電子式フィルタ状態インジケータ)
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント

足回り

  • 油圧トラックアジャスタ
  • スプロケットリム(交換可能で強靭な鋼製のボルトオンセグメントを装備)
  • スプロケットガード
  • トラックローラ7個(上部キャリアローラの各トラックに2個、永久潤滑式)
  • 従来型アイドラ(永久潤滑式)
  • オシレーティングトラックローラフレーム
  • トラックマスタリンク

電気系統

  • 24 Vヘビーデューティブラシレスオルタネータ
  • 後進警報ブザー
  • 電気式ホーン
  • バッテリ2個(ヘビーデューティ仕様、高出力、メンテナンスフリー、1,400 CCA)
  • メインディスコネクトスイッチ
  • 電動スタータ(ヘビーデューティ、24 V)

運転席

  • ROPS/FOPSキャブ(加圧式、防音、シール装着のキャブフロントウィンドウ、着色グラス、右側スライドウィンドウ)
  • エアコンおよび暖房
  • デフロスタヒータ(自動温度制御機能付き)
  • 電気油圧式シート取付けコントロールレバー
  • リアビューカメラ
  • 巻取り式シートベルト(ダッシュボード上に着用インジケータ)
  • エンジンクーラント温度、作動油温度、燃料レベル、尿素水レベル用のゲージを備えたエレクトロニックモニタリングシステム(装備する場合)
  • ミラー(リアビュー、室内、調整可能)
  • ラジオ装着対応(24~12 V用コンバータ、スピーカ、アンテナ、12 Vコンセント2個を含む)
  • コートフック
  • 収納スペース(左アームレスト下部)
  • 資料ホルダ(右コンソール)
  • ラバー製フロアマット(ヘビーデューティ仕様)
  • ウインドシールド用ウォッシャおよびワイパ(フロントおよびリア、マルチスピード)
  • 耐久性に優れたメタルルーフ
  • パーキングブレーキスイッチおよび「ブレーキオン」インジケータライト

その他の標準装備品

  • 外部防音装置
  • Zバーローダリンケージ
  • ロードセンシング可変容量型作業装置用ポンプ
  • ポジションセンサ組込型の作業装置シリンダ
  • オペレータにより設定可能なリフトおよびチルトのキックアウト
  • エンジンエンクロージャ(ロック式ドア付き)
  • ラジエータコア(6.5フィン/in、耐粉塵)
  • ヒンジ式ラジエータガードおよびスイングアウトファン
  • ガード(下部全体)
  • リフトシリンダガード
  • オイルゲージガード
  • Product Link(プロダクトリンク)対応
  • オイルサンプリングバルブ
  • Cat XTホース
  • HYDO Advanced 10

973K オプション装備品

パワートレーン

  • 米国EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/オフロード法2014年(Tier 4 Final)/韓国Tier 2014 Finalの各排出ガス基準に適合する、エンジン取付け式アフタートリートメントを搭載したCat C9.3ディーゼルエンジン
  • 中国オフロードStage IIIおよびUN ECE R96 Stage IIIAの各排出ガス基準(Tier 3/Stage IIIA相当)に適合するCat C9.3ディーゼルエンジン
  • エンジンサーマルシールド
  • ファン(ベーシック)
  • リバースファン
  • リバースファン(低回転数)
  • リバースファン(製鉄所仕様)
  • エアインレット(プレクリーナ、タービン)

運転席

  • デラックスキャブ
  • 製鉄所仕様キャブ
  • シート(布製、エアサスペンション、横方向防振装置なし)
  • シート(布製、エアサスペンション、ヒータ付き、横方向防振装置付き)
  • トランスミッションコントロール(Vレバーまたはジョイスティック)
  • ラジオ(AM/FM/AUX/USB/Bluetooth付き)
  • キャブエアプレクリーナ

油圧システム

  • 油圧オイル(生分解性)
  • EcoSafe作動油(製鉄所仕様)
  • ゼネラルパーパス油圧パッケージ: 2バルブ(ジョイスティック)、3バルブ(ジョイスティック)、2バルブ(2レバー)、または3バルブ(2レバー)
  • マルチパーパス油圧パッケージ: 3バルブ(ジョイスティック)または4バルブ(ジョイスティック)

ガード

  • チルトシリンダガード
  • ガード、フロントライト
  • ウインドシールド保護
  • ファイナルドライブ摩耗ガード
  • ファイナルドライブ摩耗ガード(下部)

電気系統

  • 回転式ビーコン

足回り

  • トラックローラガード
  • トラックローラガード(製鉄所仕様)
  • ヘビーデューティトラック(密閉潤滑式トラックグループ(40セクション))
  • 500 mm(19.7 in)ダブルグローサ(中央穴)
  • 510 mm(20.1 in)、高耐久仕様、シングルグローサ、中央穴
  • 550 mm(21.6 in)ダブルグローサ
  • 675 mm(26.6 in)ダブルグローサ
  • 675 mm(26.6 in)ダブルグローサ(中央穴)
  • 675 mm(26.6 in)シングルグローサ、中央穴
  • 830 mm(32.7 in)ダブルグローサ、ワイドゲージ
  • ヘビーデューティ密閉非潤滑式トラックグループ - 製鉄所仕様
  • 500 mm(19.7 in)ダブルグローサ
  • 500 mm(19.7 in)フラット
  • 500 mm(19.7 in)トリプルグローサ
  • 500 mm(19.7 in)交互構成フラットシュー

バケット

  • ゼネラルパーパスバケット
  • 3.0 m3(4.0 yd3)、溶接フラッシュアダプタ
  • 3.2 m3(4.2 yd3)、ピンオン式
  • 3.2 m3(4.2 yd3)、ヘビーデューティ、ピンオン式
  • 3.2 m3(4.2 yd3)、ヘビーデューティ、フルエッジ、ピンオン式
  • 4.2 m3 (5.5 yd3), Performance Series
  • 4.0 m3(5.2 yd3)、パフォーマンスシリーズフラッシュ
  • マルチパーパスバケット
  • 3.0 m3(4.0 yd3)、ヘビーデューティ、ピンオン式
  • 3.0 m3(4.0 yd3)、ピンオン式
  • ワイドバケット
  • 4.2 m3(5.5 yd3)、パフォーマンスシリーズ
  • 埋立て用バケット
  • 4.6 m3(6.0 yd3)、マルチパーパスランドフィル用、ヘビーデューティ、ピンオン式
  • 4.9 m3(6.4 yd3)、ゼネラルパーパスランドフィル用、ヘビーデューティ、ピンオン式
  • 製鉄用バケット
  • 3.0 m3(4.0 yd3)、スラグバケット

その他のアタッチメント

  • カウンタウエイト
  • カウンタウエイト、ヘビーデューティバンパ
  • マルチシャンクリッパ
  • リッパヒッチ
  • リアストライカバー
  • 標準バンパ
  • バンパなし
  • 標準リアステップ
  • リッパリアステップ
  • その他のワークツール(注文情報については、お近くのCatディーラにお問い合わせください)
  • クイックカプラ
  • ブレード
  • フォーク
  • マテリアルハンドリングアーム
  • レーキ

スタータ、バッテリ、オルタネータ

  • エンジンクーラントヒータ(120V)
  • エンジンクーラントヒータ(240 V)

メンテナンスおよび関連アタッチメント

  • メンテナンスパッケージ(デラックス仕様)
  • 高速オイル交換
  • 沈殿物排出ポンプ
  • フュエルタンク給油ポンプ
  • サービスパッケージ(標準)
  • キャブを安全に30 °に固定するロックバー、キャブフロントウィンドウ
  • 拡張サービスパッケージ(手動油圧システム(キャブのチルト/ロック可)、ショベルホルダ(ショベルは別売)付き)
  • 不凍液(-50 °C(-58 °F)まで)

最新のテクノロジを備えた製品

  • Product Link(プロダクトリンク) - 衛星通信
  • Product Link(プロダクトリンク) - 携帯電話回線
  • グレードコントロールマスト

特別仕様

  • 廃棄物パッケージ(ヘビーデューティ)
  • 廃棄物パッケージ、ヘビーデューティ、清掃簡便化
  • 廃棄物パッケージ、高耐久仕様
  • 船内用パッケージ、ヘビーデューティ
  • 製鉄所向けパッケージ(ヘビーデューティ)
  • 低接地圧パッケージ - ヘビーデューティ

973K を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • CAT VisionLink

    VisionLinkを使用すると、車両情報をオンラインで表示できます。情報に基づいて判断できるため、生産性が大幅に高まり、コストの削減とメンテナンスの簡便化が促進され、作業現場の安全性が向上します。さまざまなサブスクリプションレベルのオプションが用意されており、車両を最適化して収益をアップするために本当に必要な設定ができるようにCatディーラがお手伝いします。

  • CATアプリ

    効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    テレマティクスデータをアプリケーションにインポートして、機械管理を改善できます。CaterpillerのAPIはAEMP 2.0標準とISO 15143-3標準を満たしており、複数種類の車両に最適です。

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

テクノロジを見る

VisionLinkを使用すると、車両情報をオンラインで表示できます。情報に基づいて判断できるため、生産性が大幅に高まり、コストの削減とメンテナンスの簡便化が促進され、作業現場の安全性が向上します。さまざまなサブスクリプションレベルのオプションが用意されており、車両を最適化して収益をアップするために本当に必要な設定ができるようにCatディーラがお手伝いします。

テクノロジを見る

効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。

テクノロジを見る

テレマティクスデータをアプリケーションにインポートして、機械管理を改善できます。CaterpillerのAPIはAEMP 2.0標準とISO 15143-3標準を満たしており、複数種類の車両に最適です。

テクノロジを見る

My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。

テクノロジを見る