エンジン
フライホイール出力 | 202 HP 151 kW |
エンジンモデル | Cat C7.1 Cat C7.1 |
定格出力(ネット) - ISO 9249/SAE J1349 | 202 HP 151 kW |
定格出力(ネット) - ISO 9249/SAE J1349(DIN) | 204 HP 204 HP |
排出ガス | 米国EPA Tier 4 Final/EUステージV/日本オフロード法2014年基準/韓国Tier 4 Final 米国EPA Tier 4 Final/EUステージV/日本オフロード法2014年基準/韓国Tier 4 Final |
注記(1) | すべてのオフロードTier 4 InterimおよびFinal、Stage IIIB、IVおよびV、日本オフロード法2014年基準(Tier 4 Final)、韓国Tier 4 Finalに適合するディーゼルエンジンは、硫黄の含有量が15 ppm EPA/10 ppm EU(mg/kg)以下の超低硫黄ディーゼル(ULSD、Ultra Low Sulfur Diesel)燃料のみを使用できます。硫黄分15 ppm(mg/kg)以下のULSDと混合するのであれば、B20(容積で20 %ブレンド)までのバイオディーゼルブレンドが使用できます。B20は、ASTM D7467仕様に適合する必要があります(バイオディーゼルブレンドストックは、Catバイオディーゼル仕様、ASTM D6751またはEN 14214に適合する必要があります)。Cat DEO-ULS™またはCat ECF-3、API CJ-4、ACEA E9仕様に適合するオイルが必要です。機械に固有の推奨燃料については、OMM(Operation and Maintenance Manual、取扱説明書)をご覧ください。 すべてのオフロードTier 4 InterimおよびFinal、Stage IIIB、IVおよびV、日本オフロード法2014年基準(Tier 4 Final)、韓国Tier 4 Finalに適合するディーゼルエンジンは、硫黄の含有量が15 ppm EPA/10 ppm EU(mg/kg)以下の超低硫黄ディーゼル(ULSD、Ultra Low Sulfur Diesel)燃料のみを使用できます。硫黄分15 ppm(mg/kg)以下のULSDと混合するのであれば、B20(容積で20 %ブレンド)までのバイオディーゼルブレンドが使用できます。B20は、ASTM D7467仕様に適合する必要があります(バイオディーゼルブレンドストックは、Catバイオディーゼル仕様、ASTM D6751またはEN 14214に適合する必要があります)。Cat DEO-ULS™またはCat ECF-3、API CJ-4、ACEA E9仕様に適合するオイルが必要です。機械に固有の推奨燃料については、OMM(Operation and Maintenance Manual、取扱説明書)をご覧ください。 |
注記(2) | Cat選択式触媒還元(SCR、Selective Catalytic Reduction)システムで使用する尿素水は、国際標準化機構(ISO、International Organization for Standardization)規格22241の要件を満たしている必要があります。 Cat選択式触媒還元(SCR、Selective Catalytic Reduction)システムで使用する尿素水は、国際標準化機構(ISO、International Organization for Standardization)規格22241の要件を満たしている必要があります。 |