973K製鉄所仕様

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

工場設計の機能をトラックローダに取り付けることにより、製鉄所の作業に伴う高温や過酷な条件に対応します。 サイクルタイムの短縮に必要な操作性、視認性、掘削力を備える頑丈なクローラローダは、スラグの取扱いに効率的な選択です。

エンジン

Flywheel Power 275.0 HP 205.0 kW Less
エンジン・モデル Cat C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Less
排出ガス 米国 EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/韓国Tier 4 米国 EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/韓国Tier 4 Less
エンジン出力(最大)- SAE J1995 310.0 HP 231.0 kW Less
エンジン出力(最大)- ISO 14396 306.0 HP 228.0 kW Less
エンジン出力(最大) - ISO 14396(DIN) 310.0 HP 228.0 kW Less
定格出力(ネット)(定格) - ISO 9249/SAE J1349 275.0 HP 205.0 kW Less
定格出力(ネット)(定格) - ISO 9249/SAE J1349(DIN) 278.0 HP 205.0 kW Less
注記 (1) 1,800 rpmでのエンジン定格。 1,800 rpmでのエンジン定格。 Less
注記 (2) 標高2,164 m(7,200 ft)までは、出力を下げる必要はありません。 標高2,164 m(7,200 ft)までは、出力を下げる必要はありません。 Less
注記 (3) Tier 4 Final、Stage IV、韓国Tier 4に適合するすべてのノンロードディーゼルエンジンには、硫黄含有量が15 ppm(mg/kg)以下の超低硫黄ディーゼル(ULSD、Ultra Low Sulfur Diesel)燃料か、ULSDとの混合燃料であるバイオディーゼル燃料(B20まで)しか使用できません。 B20は、ASTM D7467仕様に適合する必要があります(バイオディーゼル・ブレンド・ストックは、Catバイオディーゼル仕様、ASTM D6751またはEN 14214に適合する必要があります)。 Cat DEO-ULS™またはCat ECF-3、API CJ-4、ACEA E9仕様に適合するオイルが必要です。 機械特有の推奨燃料については、OMM(取扱説明書、Operation and Maintenance Manual)をご覧ください。 Tier 4 Final、Stage IV、韓国Tier 4に適合するすべてのノンロードディーゼルエンジンには、硫黄含有量が15 ppm(mg/kg)以下の超低硫黄ディーゼル(ULSD、Ultra Low Sulfur Diesel)燃料か、ULSDとの混合燃料であるバイオディーゼル燃料(B20まで)しか使用できません。 B20は、ASTM D7467仕様に適合する必要があります(バイオディーゼル・ブレンド・ストックは、Catバイオディーゼル仕様、ASTM D6751またはEN 14214に適合する必要があります)。 Cat DEO-ULS™またはCat ECF-3、API CJ-4、ACEA E9仕様に適合するオイルが必要です。 機械特有の推奨燃料については、OMM(取扱説明書、Operation and Maintenance Manual)をご覧ください。 Less
注記 (4) Cat選択式触媒還元(SCR、Selective Catalytic Reduction)システムで使用する尿素水は、国際標準化機構(ISO、International Organization for Standardization)規格22241の要件を満たしている必要があります。 Cat選択式触媒還元(SCR、Selective Catalytic Reduction)システムで使用する尿素水は、国際標準化機構(ISO、International Organization for Standardization)規格22241の要件を満たしている必要があります。 Less

重量

Operating Weight 74.293 lb 33.699 kg Less

バケット

容量 - 汎用 4.0 yd³ 3.0 m³ Less
4.0 yd³ 3.0 m³ Less
112.0 in 2.846 mm Less

足回り

トラックシュータイプ ヘビーデューティ密封非潤滑式 - 製鉄所仕様、ダブルグローサ ヘビーデューティ密封非潤滑式 - 製鉄所仕様、ダブルグローサ Less
トラックシュー幅 - 標準 19.7 in 500.0 mm Less
トラックローラ - 片側 7 7 Less
シュー枚数 - 片側 40 40 Less
接地トラック 115.4 in 2.93 mm Less
5.161 in² 3.33 m² Less
14.4 psi 99.3 kPa Less
グローサの高さ – ダブル・グローサ 1.9 in 49.0 mm Less
トラック・ゲージ 85.0 in 2.16 mm Less
8.5 in 215.9 mm Less
* スラグバケット装着時の製鉄所仕様を基準に計算。 * スラグバケット装着時の製鉄所仕様を基準に計算。 Less

整備補充容量

フュエル・タンク 101.5 ガロン 384.0 l Less
Cooling System 11.6 ガロン 44.0 l Less

容量

DEFタンク 9.2 ガロン 35.0 l Less

エアコンディショニングシステム

当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1430)を使用。 システムには、CO2換算で2.717トン相当の冷媒1.9 kgが含まれています。 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1430)を使用。 システムには、CO2換算で2.717トン相当の冷媒1.9 kgが含まれています。 Less

質量

74.293 lb 33.699 kg Less
63.097 lb 28.621 kg Less
注記 製鉄所仕様の質量は、新しいスラグバケット装着時の物です。 製鉄所仕様の質量は、新しいスラグバケット装着時の物です。 Less

寸法

107.9 in 2.74 mm Less
116.5 in 2.96 mm Less
最大上昇量 18.5 in 469.0 mm Less
キャブ最上部までの高さ 140.0 in 3.56 mm Less
長さ - トラック前部 209.6 in 5.323 mm Less
機械全長* 298.4 in 7.579 mm Less
運搬位置のアプローチ角度 15 ° 15 ° Less
掘削深さ* 6.2 in 158.0 mm Less
地上での最大ロールバック 43 °/47 ° 43 °/47 ° Less
バケット高さ(運搬時) 19.0 in 483.5 mm Less
リーチ(完全リフト高さでダンプ角度が45 °の場合)* 53.8 in 1.366 mm Less
地上高(完全リフト高さでダンプ角度が45 °の場合)* 116.2 in 2.952 mm Less
完全に上げた状態での最大ロールバック 59 °/49 ° 59 °/49 ° Less
傾斜角度 85° 85° Less
バケット・ヒンジ・ピンまでの高さ 166.1 in 4.218 mm Less
機械全高(バケットを完全に上げた状態) 226.5 in 5.752 mm Less
117.6 in 2.988 mm Less
排気筒最上部までの高さ 120.8 in 3.069 mm Less
ランプ角度 29 ° 29 ° Less
注記 *ゼネラルパーパスバケット(パフォーマンスシリーズ)とヘビーデューティツース装着時。 寸法はバケットによって異なります。 運転仕様チャートをご参照ください。
  • キャブ最上部までの車両高さは製鉄所仕様プレート装着時のものです。
*ゼネラルパーパスバケット(パフォーマンスシリーズ)とヘビーデューティツース装着時。 寸法はバケットによって異なります。 運転仕様チャートをご参照ください。
  • キャブ最上部までの車両高さは製鉄所仕様プレート装着時のものです。
Less

耐久性

        
  • 車両全体に特別設計のヘビーデューティガード、絶縁、熱デフレクタ、耐熱シールを採用しています。
  •     
  • 溶接したサイドバーにより、トラックローラフレームの熱変形を低減します。    
  •     
  • 耐摩耗ガードにより、ファイナルドライブシールを保護します。    
  •     
  • 燃料タンクのキャップに圧力リリーフ/フラッシュスパークアレスタを装備しています。  
  •     
  • 製鉄所仕様キャブにはヘビーデューティのラミネートキャブフロントウィンドウグラスを採用しています。    
  •     
  • キャブフロントウィンドウのグリルには金属スクリーンを装備し、ガラスを保護して、視界を良好に確保。ヒンジ付きで、清掃時にすばやくアクセスできます。    
  •     
  • キャブドア下部に金属シールドを装備して、スラグからウィンドウを保護します。    
  •     
  • 特別設計の耐熱シールとキャブ材を採用しました。    
  •     
  • キャブ上部に鋼製プレートを装備し、キャブ内への放射熱伝達を大幅に低減します。    
  •     
  • 新しい高容量スラグバケットは厚みのある構造で、ツールとカッティングエッジがさらに強化され、耐用年数を延長します。    
  •     
  • 多彩なトラックシューから最適なものを選択することで、トラックローダを最適化してトラクションを改善し、舗装面でも作業できます。   
  •     
  • 耐火性の合成作動油。

製鉄所仕様運転の推奨事項

Caterpillarでは、製鉄所仕様車両の高温スラグへの暴露時間を1時間中15分未満にすることを推奨しています。これにより、サイクル間の冷却時間を適切にすることができます。 アップタイムを最大にするには通常、炉1基に対して2台の車両と1台の予備車両が必要です。 タイミング、頻度、作業時間、冷却時間は作業現場により異なりますが、推奨の曝露時間を超えると、車両に期待される性能レベルを達成できません。

装備品 - 車両の改善点には以下があります。

        
  • ヘビーデューティフロントガードおよびボトムガード    
  •     
  • ヘビーデューティラミネートキャブフロントウィンドウガラス    
  •     
  • トラックローラフレームに溶接されたサイドバー    
  •     
  • ローリンケージおよびハイリンケージの金属リング    
  •     
  • 下部バケットリンケージの浮動型ソリッドピン    
  •     
  • イコライザバー、アイドラ、トラックローラ、ファイナルドライブの耐熱シール    
  •     
  • ワイヤリングハーネスに耐熱編組スリーブ    
  •     
  • キャブフロントウィンドウ、サイドウィンドウ、キャブドアシール、フロントバッフル、フロント/リアワイパブレード、ドアストッパはシリコン材    
  •     
  • フロントガード、イコライザバーのラバーパッド、エアクリーナホース、ボトムガード、エンクロージャドア、フェンダ、リフトシリンダヘッド、油圧チルトライン、キャブの防音機構、DEFライン、ロータリ上昇センサ、リンケージ上昇センサは断熱処理    
  •     
  • ラジエータガードにカウンタウエイトを装備したため、車両バランスが向上    
  •     
  • 防火フロアマット   
  •     
  • 燃料スパークアレスタおよび圧力リリーフ    
  •     
  • キャブのドアウィンドウ下部を保護    
  •     
  • キャブ最上部に金属ルーフ追加    
  •     
  • 金属製ドアハンドルとプッシュボタンリリース    
  •     
  • キャブ内にマニュアルブレーキ解除システム装備    
  •     
  • 耐熱性ライト8個

装備品 - 製鉄所仕様パッケージには以下が付属します。

        
  • 視界向上キット(カメラ2台)    
  •     
  • キャブフロントウィンドウ保護    
  •     
  • チルトシリンダガード    
  •     
  • 下部ファイナルドライブ摩耗ガード

装備品 - 以下は必須です。

        
  • リバースファン(製鉄所仕様)
  •     
  • エンジンエアインレットに金属製タービンプレクリーナ
  •     
  • トラック(密封式、製鉄所仕様では非潤滑式)
  •     
  • Ecosafe作動油
  •     
  • 製鉄所仕様キャブ
  •     
  • Product Link(プロダクトリンク)非対応
  •     
  • バンパなし
  •     
  • 3.0 m3(4.0 yd3)スラグバケット
  •     
  • ヘビーデューティバンパカウンタウエイト

装備品 - 推奨オプション:

        
  • トラックローラガード(製鉄所仕様)
  •     
  • ファイナルドライブ摩耗ガード
注記: Cat® 953Kおよび963Kトラックローダには、一部製鉄所仕様パッケージがあります。 基本パッケージには、特別設計のシール、ガードが装備されます。また、ディーラで高温条件に対応するトラックローダにアップグレードすることもできます。 一部製鉄所仕様パッケージは、改変せずに高温スラグの取扱いに対応します。 詳細については、お近くのCatディーラにお問い合わせください。

973K製鉄所仕様 標準装備

パワートレーン
  • CAT C9.3 ACERTディーゼルエンジン
  • Tier 4 Final/Stage IV/韓国Tier 4 Final排出ガス基準適合のエンジン取付け式アフタートリートメント
  • ATAAC付きターボチャージャ
  • エンジン吸気、オイル、冷却水用モジュラ式クーリングシステム
  • ラジエータファン(電子制御、油圧駆動式、温度検出機能、オンデマンド)
  • 電子制御ハイドロスタティックトランスミッション(EHC)(走行モードと作業モード)
  • 燃料クーラ
  • ウォータセパレータ
  • エアクリーナ(ドライタイプ、一体型プレクリーナおよびダスト排出システム付きの軸方向シール、電子式フィルタ状態インジケータ)
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント

足回り
  • Caterpillarヘビーデューティトラック
  • トラックガイディングガード - エンド部
  • 油圧式トラックアジャスタ
  • スプロケットリム(交換可能で強靭な鋼製のボルトオンセグメントを装備)
  • スプロケットガード
  • トラックローラ7個(上部キャリアローラの各トラックに2個、永久潤滑式)
  • アイドラ(従来型、永久潤滑式)
  • オシレーティングトラックローラフレーム
  • トラックマスタリンク

電気系統
  • オルタネータ(24 V、ヘビーデューティブラシレス)
  • 後進警報ブザー
  • 電気式ホーン
  • バッテリ2個(ヘビーデューティ仕様、高出力、メンテナンスフリー、1,400 CCA)
  • メインディスコネクトスイッチ
  • 電動スタータ(ヘビーデューティ、24 V)

オペレータ環境
  • ROPS/FOPSキャブ(加圧式、防音、シール装着のキャブフロントウィンドウ、着色グラス、右側スライドウィンドウ)
  • エアコンおよび暖房
  • デフロスタヒータ(自動温度制御機能付き)
  • 電気油圧式シート取付けコントロールレバー
  • 巻取り式シートベルト(ダッシュボード上に着用インジケータ)
  • 以下のゲージを備えたエレクトロニックモニタリングシステム: エンジンクーラント温度、作動油温度、燃料レベル、尿素水レベル(装備する場合)
  • ミラー(リアビュー、室内、調整可能)
  • ラジオ装着対応: 24~12 V用コンバータ、スピーカ、アンテナ、12 Vコンセント2個を含む
  • コートフック
  • 収納スペース(左アームレスト下部)
  • 資料ホルダ(右コンソール)
  • ラバー製フロアマット(ヘビーデューティ仕様)
  • ウインドシールド用ウォッシャおよびワイパ(フロントおよびリア、マルチスピード)
  • 耐久性に優れたメタルルーフ
  • パーキングブレーキスイッチおよび「ブレーキオン」インジケータライト

その他の標準装備品
  • 防音(外部)
  • Zバーローダリンケージ
  • ロードセンシング可変容量型作業装置用ポンプ
  • ポジションセンサ組込型の作業装置シリンダ
  • オペレータにより設定可能なリフトおよびチルトのキックアウト
  • エンジンエンクロージャ(ロック式ドア付き)
  • ラジエータコア(6.5フィン/in、耐粉塵)
  • ヒンジ式ラジエータガードおよびスイングアウトファン
  • ガード(下部全体)
  • リフトシリンダガード
  • オイルゲージガード
  • Product Link(プロダクトリンク)対応
  • オイルサンプリングバルブ
  • Cat XTホース
  • HYDO Advanced 10

973K製鉄所仕様 オプション装備品

パワートレーン
  • エンジンサーマルシールド
  • ファン(ベーシック)
  • リバースファン
  • リバースファン(低回転数)
  • リバースファン(製鉄所仕様)
  • エアインレット(プレクリーナ、タービン)

オペレータ環境
  • キャブ
  • デラックスキャブ
  • 製鉄所仕様キャブ
  • シート(布製、エアサスペンション、横方向防振装置なし)
  • シート(布製、エアサスペンション、ヒータ付き、横方向防振装置付き)
  • トランスミッションコントロール(Vレバーまたはジョイスティック)
  • 視界向上キット - カメラ1台
  • 視界向上キット - カメラ2台
  • ラジオ(AM/FM/AUX/USB/Bluetooth付き)
  • キャブエアプレクリーナ

油圧システム
  • 油圧オイル(生分解性)
  • 作動油(EcoSafe)
  • 油圧パッケージ: ゼネラルパーパス - 2バルブジョイスティック、3バルブジョイスティック、2バルブ2レバー、3バルブ2レバー。マルチパーパス - 3バルブジョイスティック、4バルブジョイスティック

ガード
  • チルトシリンダガード
  • ガード、フロントライト
  • ウインドシールド保護
  • ファイナルドライブ摩耗ガード
  • ファイナルドライブ摩耗ガード(下部)

電気系統
  • 回転式ビーコン

足回り
  • トラックローラガード
  • トラックローラガード(製鉄所仕様)
  • トラックグループ(40セクション) - ヘビーデューティトラックグループ - 密封潤滑式: 500 mm(19.7 in)ダブルグローサ(中央穴)、510 mm(20.1 in)高耐久仕様シングルグローサ(中央穴)、550 mm(21.6 in)ダブルグローサ、675 mm(26.6 in)ダブルグローサ、675 mm(26.6 in)ダブルグローサ(中央穴)、675 mm(26.6 in)シングルグローサ(中央穴)、830 mm(32.7 in)ダブルグローサ(ワイドゲージ)
  • トラックグループ(40セクション) - ヘビーデューティトラックグループ - 密封非潤滑式 - 製鉄所仕様: 500 mm(19.7 in)ダブルグローサ、500 mm(19.7 in)フラット、500 mm(19.7 in)トリプルグローサ、500 mm(19.7 in)交互構成フラットシュー

バケット
  • ゼネラルパーパス: 3.0 m³(4.0 yd³)溶接フラッシュアダプタ、3.2 m³(4.2 yd³)(ピンオン式)、3.2 m³(4.2 yd³)(ヘビーデューティ、ピンオン式)、3.2 m³(4.2 yd³)(ヘビーデューティ、フルエッジ、ピンオン式)、4.2 m³(5.5 yd³)(パフォーマンスシリーズ)、4.0 m³(5.2 yd³)(パフォーマンスシリーズ、フラッシュ)
  • マルチパーパス: 3.0 m³(4.0 yd³)(ヘビーデューティ、ピンオン式)、3.0 m³(4.0 yd³)(ピンオン式)
  • 幅: 4.2 m³(5.5 yd³)、パフォーマンスシリーズ
  • ランドフィル: 4.6 m³(6.0 yd³)(マルチパーパスランドフィル、ヘビーデューティ、ピンオン式)、4.9 m³(6.4 yd³)(ゼネラルパーパスランドフィル、ヘビーデューティ、ピンオン式)
  • 製鉄所仕様: 3.0 m³(4.0 yd³)スラグバケット

その他のアタッチメント
  • カウンタウエイト
  • カウンタウエイト、ヘビーデューティバンパ
  • リッパ(マルチシャンク)
  • ヒッチ(リッパ)
  • ストライカーバー(リア)
  • バンパ(標準)
  • バンパなし
  • リアステップ(標準)
  • リアステップ(リッパ)
  • 追加のワークツール: クイックカプラ、ブレード、フォーク、マテリアルハンドリングアーム、レーキ

スタータ、バッテリ、オルタネータ
  • エンジンクーラントヒータ(120V)
  • エンジンクーラントヒータ(240 V)

メンテナンスおよび関連アタッチメント
  • メンテナンスパッケージ(デラックス仕様)
  • 高速オイル交換
  • 沈殿物排出ポンプ
  • フュエル・タンク給油ポンプ
  • サービスパッケージ(標準)
  • キャブを安全に30 °に固定するロックバー、キャブフロントウィンドウ
  • サービスパッケージ(拡張): 手動油圧系統(現場で安全にキャブを30 °チルトしてロック可)、ショベルホルダ(ショベルは別売)
  • 不凍液(-50 °C(-58 °F))

最新のテクノロジを備えた製品
  • Product Link(プロダクトリンク) - 衛星通信
  • Product Link(プロダクトリンク) - 携帯電話回線
  • グレードコントロールマスト