< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

907M 標準装備

トランスミッション/油圧系統
  • リンプルコントロール
  • 電子制御スロットルロック
  • 調整可能なハイスタット応答設定
  • 調整可能な作業装置モジュレーション
  • 18 °フレームオシレーション、78 °アーティキュレーション
  • トランスミッションインチング機能
  • ハイドロスタティックドライブ
  • クイックカプラ
  • 比例式補助油圧回路
  • ローダアームの浮き機能
  • 圧力下接続式油圧クイックコネクタ
  • パラレルリフトZバーローダ
  • リターン トゥ ディグ ワークツールポジショナ

エンジン
  • Cat C3.3B DIT
  • ダブルエアクリーナ(ダストインジケータ付)
  • Cat純正エクステンデッドライフクーラント
  • ロック式エンジンコンパートメント
  • 取外しの容易な燃料フィルタ/ウォータセパレータ
  • エンジンオイルドレーンバルブ(こぼれにくいエコドレーン)
  • 閉回路ブリーザ
  • エコモード

電気系統
  • 作業用ライト(フロント2個、リア2個)
  • キャブに搭載されたヒューズパネル
  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • ヘビーデューティ仕様バッテリ(12 V)
  • エンジン寒冷時始動補助機能
  • オルタネータ(80 A)
  • 電子診断(エレクトロニックテクニシャン)用サービスポイントコネクタ

一般情報
  • Eコート下地塗装
  • 圧力テストポイント
  • リカバリヒッチおよびピン
  • 定期オイルサンプリングS·O·Sポート

オペレータ環境
  • ヒータおよびエアコン
  • フロントおよびリアワイパ/ウォッシャ(密閉式キャブ)
  • カップホルダ
  • サンバイザ
  • ROPSおよびFOPSキャノピ/キャブ
  • 調節式リストレスト
  • 巻取り式シートベルト
  • 補助電源ソケット
  • コートフック
  • オンボードデジタルディスプレイ
  • 低騒音パッケージ
  • 前後進切替コントロール付きマルチファンクションジョイスティック、3バルブコントロール用ジョイスティック(レバー2本)
  • F-N-Rコラムシフト
  • 車外ミラー2個(ノックバック式)
  • 主要システム用警告インジケータ
  • 清掃が容易なキャブフロア
  • ロック式ストレージボックス
  • 調整式車内ミラー
  • 絶縁マウント上の運転室
  • デジタルサービスアワーメータ
  • ゲージ類: 作動油温度、クーラント温度、スピードメータ
  • 警告表示: 車両警告、パーキングブレーキ、作動油圧力、エンジンオイル圧力、クーラント温度、電気系統、油圧フィルタバイパス
  • 吊り下げ式ブレーキ/アクセルペダル
  • サスペンションシート
  • リターン トゥ ディグ

907M オプション装備品

トランスミッション
  • 両アクスルに100 %ディファレンシャルロック(作動中に選択可能)
  • 速度調整(クリーパコントロール)
  • ライドコントロール
  • デマンド(クーリング)ファン

ローダ
  • 圧力解放クイックディスコネクトマニホールド付きハイフロー油圧系統

エンジン
  • エンジンブロックヒータ(120 V)
  • エンジンエアフィルタ用プレクリーナ

電気系統
  • マシンセキュリティシステム(MSS)
  • ワークツールワイヤリングハーネス
  • 後進警告アラーム(後進アラーム)

液体類
  • Cat純正エクステンデッドライフクーラント(-50 °C)

オペレータ環境
  • リアブラインド
  • 前後進切替コントロール付きマルチファンクションジョイスティック(レバー1本)

概要

Mシリーズは転倒荷重(フルターン時)とブレークアウトフォースが高く、あらゆる作業用途に強力なソリューションになります。

エンジン

エンジンモデル Cat C3.3 Cat C3.3 Less
定格出力 52.0 kW 52.0 kW Less
定格出力(ネット) 70.0 HP 52.0 kW Less
エンジン定格出力 52 kW(71 PS) 52 kW(71 PS) Less
定格出力(2,500 rpm時) 52 kW(71 PS) 52 kW(71 PS) Less

キャブの装備 - デラックスキャブ

カップホルダ 標準 標準 Less
キャブミラー 標準 標準 Less
コートフック 標準 標準 Less
サンバイザ 標準 標準 Less
チルトコラムステアリング 標準 標準 Less
ロック式ストレージボックス 標準 標準 Less
調整式車内ミラー 標準 標準 Less
2箇所のアクセスドア 標準 標準 Less
AM/FMラジオ 標準 標準 Less
キャブライト 標準 標準 Less
ヒータおよびエアコン 標準 標準 Less
ヒータ付きリアウィンドウ 標準 標準 Less
マシンセキュリティシステム オプション オプション Less
リアブラインド オプション オプション Less
右ウィンドウ - スライド式 標準 標準 Less
左ウィンドウ - スライド式 標準 標準 Less
布製サスペンションシート、アームレスト 標準 標準 Less

質量

注記 燃料満タン、ROPS/FOPSキャブ、75 kgのオペレータ、クイックカプラ、汎用(GP)バケット装着時。 燃料満タン、ROPS/FOPSキャブ、75 kgのオペレータ、クイックカプラ、汎用(GP)バケット装着時。 Less

マテリアル最大密度 - 多目的バケット

ダンプ高さ 7.7 ft 2350.0 mm Less
バケット容量 1.3 yd³ 1.0 m³ Less
バケット幅 6.7 ft 2050.0 mm Less

運転仕様 – クイックカプラ付き

バケット定格容量 1.3 yd³ 1.0 m³ Less
運転質量 13228.0 lb 6000.0 kg Less
タイヤサイズ 340/80 R18 340/80 R18 Less
ラックバック(輸送姿勢時) 48 ° 48 ° Less
常用荷重 3638.0 lb 1650.0 kg Less
転倒荷重(バケット装着、フルターン時) 7496.0 lb 3400.0 kg Less
転倒荷重(バケット装着、直進時) 9259.0 lb 4200.0 kg Less

交換時の容量

冷却水 4.5 ガロン 17.0 l Less
燃料タンク 20.6 ガロン 78.0 l Less
油圧系統 18.5 ガロン 70.0 l Less
エンジンオイル 3.0 ガロン 11.2 l Less

キャブの装備 - キャノピ

ビニール製サスペンションシート 標準 標準 Less

寸法 – クイックカプラ付き(概算)

キャブ高さ 8.4 ft 2570.0 mm Less
ダンピングクリアランス 7.7 ft 2350.0 mm Less
ダンピングリーチ 2.7 ft 830.0 mm Less
ダンプ角度(最大高さ時) 45 ° 45 ° Less
デパーチャーアングル 34 ° 34 ° Less
トレッド 4.8 ft 1475.0 mm Less
ヒンジピン高さ 10.5 ft 3210.0 mm Less
フォークリーチ(最大高さ時) 1.7 ft 505.0 mm Less
フォーク深さ(地上から) 0.08 ft 25.0 mm Less
フォーク高さ(最大リーチ時) 4.9 ft 1480.0 mm Less
ホイールベース 7.1 ft 2170.0 mm Less
リーチ(地上) 2.4 ft 740.0 mm Less
全幅(バケットを含む) 6.7 ft 2050.0 mm Less
全長(バケット装着時) 18.6 ft 5670.0 mm Less
全長(フォーク装着時) 19.8 ft 6045.0 mm Less
掘削深さ 0.4 ft 120.0 mm Less
操向角度 39 ° 39 ° Less
旋回半径(タイヤ内側) 7.2 ft 2.2 m Less
旋回半径(バケット外側) 15.1 ft 4.6 m Less
最低地上高 1.0 ft 315.0 mm Less
最大フォーク高さ 10.3 ft 3145.0 mm Less
最大リーチ 4.2 ft 1280.0 mm Less
積荷高さ 9.8 ft 2995.0 mm Less
車体幅 6.2 ft 1880.0 mm Less

油圧系統

メインリリーフ - 3バルブ 23.5 MPa(kgf/cm2)(3,408 psi) 23.5 MPa(kgf/cm2)(3,408 psi) Less
メインリリーフ - 3バルブ: ハイフロー 31.7 gal/分 120.0 L/分 Less
メインリリーフ - 3バルブ: 標準装備品 20.1 gal/分 76.0 L/分 Less

走行速度

速度1 6.2 mile/h 10.0 km/h Less
速度2 12.4 mile/h 20.0 km/h Less
高速 21.1 mile/h 34.0 km/h Less

エンジン

運転室

整備性