概要
901(日本向け)
CAT® 901コンパクトホイールローダは、コンパクトな設計で高い性能、耐久性、汎用性を備え、さまざまな用途で役立ちます。
重要な仕様
5 件中 1-6 件を表示
| エンジンモデル | CAT C1.7 CAT C1.7 |
| 定格出力(ネット) | 24.7 hp 18.4 kW |
| 定格出力 | 18 kW 18 kW |
| 定格回転数 | 2200 r/min 2200 r/min |
| 総行程容積(排気量) | 100.5 in³ 1.647 l |
| 内径 | 3.31 in 84 mm |
| 行程 | 3.9 in 100 mm |
| 運転質量 | 6349 lb 2880 kg |
| 機体質量 | 5027 lb 2280 kg |
| 標準バケット容量 | 14.1 yd³ 0.4 m³ |
| 標準バケット幅 | 61 in 1550 mm |
| 燃料タンク | 11 gal(US) 43 l |
| 冷却系統 | 2.1 gal(US) 8 l |
| エンジンオイルパン | 1.6 gal(US) 6 l |
| 作動荷重 | 1543 lb 700 kg |
| 掘削力 | 5823 lbf 25.9 kN |
| アーティキュレート角度 | 40 ° 40 ° |
| 走行速度 - 前進 | 8.7 mile/h 14 km/h |
| 走行速度 - 後進 | 8.7 mile/h 14 km/h |
| 高さ - 全体 | 134.1 in 3405 mm |
| 高さ - バケットピン | 105.7 in 2685 mm |
| 最低地上高 | 10.2 in 260 mm |
| 輸送時全高 | 99 in 2515 mm |
| 輸送時全長 | 158.9 in 4035 mm |
| トラック全幅 | 61 in 1550 mm |
| ダンプリーチ | 32.9 in 835 mm |
| ダンプクリアランス | 84.8 in 2155 mm |
| 掘削深さ | 4.1 in 105 mm |
| 旋回半径 | 139 in 3530 mm |
| ホイールベース | 66.9 in 1700 mm |
| トレッド | 46.5 in 1180 mm |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true