概要
902(日本向け)
CAT® 902コンパクトホイールローダは、コンパクトな設計で高い性能、耐久性、汎用性を備え、さまざまな用途で役立ちます。
重要な仕様
5 件中 1-6 件を表示
| エンジンモデル | CAT C1.7T CAT C1.7T |
| 定格出力(ネット) | 44 hp 32.5 kW |
| 定格出力 | 32.5 32.5 |
| 定格回転数 | 2000 r/min 2000 r/min |
| 総行程容積(排気量) | 101.4 in³ 1.662 l |
| 内径 | 3.3 in 84 mm |
| 行程 | 3.9 in 100 mm |
| 運転質量 | 7760 lb 3520 kg |
| 機体質量 | 6239 lb 2830 kg |
| 標準バケット容量 | 17.7 yd³ 0.5 m³ |
| 標準バケット幅 | 66.5 in 1690 mm |
| 燃料タンク | 11.4 gal(US) 43 l |
| 冷却系統 | 2.9 gal(US) 11 l |
| エンジンオイルパン | 1.6 gal(US) 6 l |
| 作動荷重 | 1896 lb 860 kg |
| 掘削力 | 6294 lbf 28 kN |
| アーティキュレート角度 | 40 ° 40 ° |
| 走行速度 - 前進 | 8.7 mile/h 14 km/h |
| 走行速度 - 後進 | 8.7 mile/h 14 km/h |
| 高さ - 全体 | 149 in 3785 mm |
| 高さ - バケットピン | 118.9 in 3020 mm |
| 最低地上高 | 12 in 305 mm |
| 輸送時全高 | 100.8 in 2560 mm |
| 輸送時全長 | 169.5 in 4305 mm |
| トラック全幅 | 66.5 in 1690 mm |
| ダンプリーチ | 33.5 in 850 mm |
| ダンプクリアランス | 96.5 in 2450 mm |
| 掘削深さ | 4.5 in 115 mm |
| 旋回半径 | 147.6 in 3750 mm |
| ホイールベース | 70.9 in 1800 mm |
| トレッド | 49.2 in 1250 mm |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。