< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

Cat® 914Mホイールローダは生産性、燃料効率、オペレータの快適性の標準を確立します。 最適化されたZバーローダリンケージにより、従来のZバーリンケージの機敏な積込性能を備えながら、ツールキャリアの平行性と積荷能力を発揮します。 高トルク、低エンジン回転数制御のCat C4.4 ACERT™エンジンが優れたハイスタットパワートレーンと連動し、高い燃料効率を標準で発揮します。 オフロード法2014年(Tier 4 Final)排出ガス基準に適合しています。ディーゼル酸化触媒が装備され、自動制御で機能するため、オペレータは作業に集中できます。

エンジン

エンジン名称 Cat C4.4 Cat C4.4 Less
定格出力 72.0 kW 72.0 kW Less
最大定格出力(グロス) 100.0 HP 74.0 kW Less
定格出力(グロス) - ISO 14396 74 kW/2,200 min-1(100 hp/2,200 min-1) 74 kW/2,200 min-1(100 hp/2,200 min-1) Less
定格出力(ネット) - ISO 9249 72 kW/2,200 min-1(97 hp/2,200 min-1) 72 kW/2,200 min-1(97 hp/2,200 min-1) Less
行程 5.0 in 127.0 mm Less
内径 4.13 in 105.0 mm Less
総行程容積(排気量) 268.0 in³ 4.4 l Less
最大トルク(グロス) - ISO 14396 332.0 lb/ft 450.0 N·m Less
エンジン定格出力(ネット) - ISO 9249 97.0 HP 72.0 kW Less
注(2) 表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにファン、エアクリーナ、マフラ、オルタネータが装備された状態で、フライホイール部およびフロントドライブ作業装置ポンプから得られる出力です。 表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにファン、エアクリーナ、マフラ、オルタネータが装備された状態で、フライホイール部およびフロントドライブ作業装置ポンプから得られる出力です。 Less
排出ガス規制 Cat C4.4 ACERTエンジンは、オフロード法2014年(Tier 4 Final)排出ガス基準に適合しています。 Cat C4.4 ACERTエンジンは、オフロード法2014年(Tier 4 Final)排出ガス基準に適合しています。 Less
最大トルク(ネット) - ISO 9249 329.0 lb/ft 446.0 N·m Less
注(1) 定格出力(ネット)は、指定されている規格の基準条件でテストされています。 定格出力(ネット)は、指定されている規格の基準条件でテストされています。 Less

重量

運転質量 17747.0 lb 8050.0 kg Less

バケット

バケット容量 1.6 m³(2.1 yd³) 1.6 m³(2.1 yd³) Less

交換時の容量

リアアクスル 2.0 ガロン 7.5 l Less
尿素水タンク 5.0 ガロン 18.9 l Less
フロントアクスル 2.0 ガロン 7.5 l Less

油圧系統

リリーフ圧力 - チルトシリンダ - 第3および第4機能リリーフ圧力 3626.0 psi 25.0 MPa Less
リリーフ圧力 - チルトシリンダ - 第3および第4機能最大作動圧 3046.0 psi 21.0 MPa Less
最大ポンプ流量 - 第3機能、最大流量、標準 23.8 gal/分 90.0 L/分 Less
最大ポンプ流量 - 第3機能、最大流量、高 31.7 gal/分 120.0 L/分 Less
最大作動圧 4061.0 psi 28.0 MPa Less
最大ポンプ流量 - 第4機能、最大流量 23.8 gal/分 90.0 L/分 Less
最大ポンプ・フロー 39.1 gal/分 148.0 L/分 Less
リリーフ圧力 - チルトシリンダ 4931.0 psi 34.0 MPa Less

パワー・トレーン

ブレーキ - サービスブレーキ インボード湿式ディスクブレーキ インボード湿式ディスクブレーキ Less
フロントアクスル - トラクションエイド ディファレンシャルロック ディファレンシャルロック Less
フロントアクスル 固定 固定 Less

トランスミッション

前進 - ローレンジ、速度段1* 6.3 mile/h 10.0 km/h Less
後進 - ローレンジ、速度段1* 6.3 mile/h 10.0 km/h Less
注(1) *クリーパコントロールでは、停止状態から10 km/hまでの速度のコントロールが可能です。 クリーパコントロールは、速度段1のみで動作します。 *クリーパコントロールでは、停止状態から10 km/hまでの速度のコントロールが可能です。 クリーパコントロールは、速度段1のみで動作します。 Less
後進 - ローレンジ、速度段2 12.5 mile/h 20.0 km/h Less
後進 - ハイレンジ 18.6 mile/h 30.0 km/h Less
前進 - ローレンジ、速度段2 12.5 mile/h 20.0 km/h Less
前進 - ハイレンジ 24.2 mile/h 39.0 km/h Less

整備補充容量

燃料タンク 40.7 ガロン 154.0 l Less
冷却水 5.7 ガロン 21.5 l Less
トランスミッション 0.9 ガロン 3.4 l Less
作動油タンク 14.5 ガロン 55.0 l Less
作動油 - タンクを含む 25.9 ガロン 98.0 l Less
エンジンクランクケース 2.3 ガロン 8.8 l Less

パワートレーン

ブレーキ - パーキング・ブレーキ ケーブル作動、スプリング解除 ケーブル作動、スプリング解除 Less
リア・アクスル - トラクション・エイド ディファレンシャルロック ディファレンシャルロック Less
リアアクスル ± 9°オシレーション ± 9°オシレーション Less
注記 ディファレンシャルロックは、2.5 km/hまでフルトルクで噛み合い、10 km/hまでアクティブの状態が続きます。 ディファレンシャルロックは、2.5 km/hまでフルトルクで噛み合い、10 km/hまでアクティブの状態が続きます。 Less

油圧システム

ポンプ形式 可変アキシャルピストン 可変アキシャルピストン Less

交換容量

注記 Cat選択式触媒還元(SCR、Selective Catalytic Reduction)システムで使用される尿素水は、国際標準化機構(ISO、International Organization for Standardization)規格22241-1に規定する要件を満たしていなければなりません。 Cat選択式触媒還元(SCR、Selective Catalytic Reduction)システムで使用される尿素水は、国際標準化機構(ISO、International Organization for Standardization)規格22241-1に規定する要件を満たしていなければなりません。 Less

効率的でパワフル – 高出力と優れた燃料効率を両立

高い生産性 – 効率性と生産性

優れたオペレータ環境 – 快適なキャブとシート

容易なオペレーティング – 安全、 快適、 効率的

914M 標準装備

パワートレーン
  • Cat C4.4 ACERTエンジン:
    – コモンレール燃料インジェクション
    – オフロード法2014年排出ガス基準に適合
  • Caterpillar NOXリダクションシステム
  • S·O·SSMポート、トランスミッションオイル
  • ハイドロスタティックトランスミッション
  • ユニバーサルジョイント用潤滑油
  • 前進/ニュートラル/後進 スイッチ(ジョイスティック上)
  • 前進/ニュートラル/後進 コラムシフト
  • ディファレンシャルロック
  • エアクリーナ(ラジアルシール、二重フィルタ)
  • デマンドファン
  • オシレーションストッパ
  • 17.5-25 12PR(L-2)タイヤ
  • フード内吸気
  • 寒冷地用燃料

ローダエンド
  • 標準リフトアーム

バケット
  • 1.6 m3ゼネラルパーパスバケット

油圧システム
  • 油圧2バルブ1本レバー ジョイスティック
  • 診断圧力タップ
  • S·O·Sポート、作動油
  • 可変容量ピストンポンプ

電気系統
  • 150Aオルタネータ
  • バックアップアラーム
  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • ヘビーデューティバッテリ
  • ヘッドライト
  • ハロゲンライト(フロントおよびリア)

冷却水
  • エクステンドライフクーラント不凍液(-36 °Cまで凍結防止)

シャーシ
  • フロントフェンダおよびリアプラットフォーム
  • ロック式エンジンエンクロージャ
  • けん引用フック
  • 盗難防止 - サービスポイントのロック

その他
  • ライセンスプレートホルダ
  • リアビューミラー

オペレータ環境
  • ROPS/FOPSキャブ
  • 作業装置ロックアウト
  • 電気油圧式作業装置コントロール
  • ゲージ:
    – エンジンクーラント温度
    – 作動油温度
    – 燃料レベル
    – スピードメータ
    – デジタルアワーメータ
    – DEFレベルインジケータ
  • 警告システムインジケータ:
    – 排出ガス不良
    – エアフィルタの目詰まり
    – ブレーキチャージ圧力低下
    – エンジン異常
    – パーキングブレーキ使用中
    – 電気系統の電圧低下
    – 作動油フィルタバイパス
    – フォールトインジケータ
  • リンプル(トラクション)コントロール
  • バケットポジショナ
  • リフトキックアウト
  • 作業装置モジュレーション
  • 車両加速/減速調整
  • スロットル(エンジン回転数)ロック
  • シート:
    – サスペンションシート(布製)
    – 高さ、バックレスト、アームレスト 調整可能
  • 巻取り式シートベルト(51 mm幅)
  • ヒータ&エアコンディショナ
  • 着色フロントガラス(ラミネート)
  • チルトステアリング
  • リアウィンドウデフロスタ
  • ロック式ストレージボックス
  • AM/FMラジオ
  • 12 V電源ソケット
  • Product Link(プロダクトリンク)PL240

914M オプション装備品

パワートレーン
  • サプリメンタルステアリング
  • タイヤオプション:
    – 17.5-25 12PR(L-2)スノータイヤ
    – 17.5×25 Flexport™ノーパンククッションタイヤ

ローダエンド
  • ハイリフトアーム
  • クイックカプラ

油圧システム
  • 油圧3バルブ(2レバー)
  • 油圧4バルブ(2レバー)

寒冷地用
  • 不凍液クーラント(-50 °C)
  • エンジンクーラントヒータ(120 V)

オペレータ環境
  • ROPS/FOPSキャノピ
  • 除雪車用2マンキャブ
  • ヒータ
  • ライドコントロール
  • クリーパコントロール
  • マシンセキュリティシステム(MSS)
  • リアビューカメラ&モニタ
  • Product Link(プロダクトリンク)PL641

その他
  • 中央部カウンタウエイト(同時装着不可)
  • ライトガード
  • 幅広フェンダ
  • 幅広フェンダ(すのこ型)
  • マッドガード
  • ツールボックス(同時装着不可)

バケット
  • 1.6 m3ゼネラルパーパスバケット(フック式)

フォーク
  • フォークキャリッジ(フック式)
  • フォークタイン(タインの長さ: 1,350 mm、1,200 mm)

除雪用
  • アングリングプラウ(ピンオン式)
  • アングリングプラウ(フック式)
  • スライドアングリングプラウ(ピンオン式)
  • スライドアングリングプラウ(フック式)
  • マルチプラウ(ピンオン式)
  • マルチプラウ(フック式)
  • 散光式回転灯
  • スノーワイパーブレード
  • タコグラフ(2マンキャブ用)
  • 除雪プレートホルダ