< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

Cat大型ホイールローダは設計段階から耐久性を考慮することで、再生により何度も使用することを可能にし、利用度を最大限に高めています。 性能を最適化し、整備性を高めることで、高い生産性と安全性を両立し、トン当たりコストの低減を可能にしています。 1990年代に導入されて以来、994は過去25年以上にわたり、お客様に最も選ばれている機種です。 当社は、お客様の成功をサポートするために全力で取り組み、信頼性、安全性、オペレータの快適性、整備性、持続可能性の伝統を継承し、新たなシリーズを投入し続けています。

エンジン

定格出力(ネット) 1739.0 HP 1297.0 kW Less
内径 6.7 in 170.0 mm Less
ストローク 8.5 in 215.0 mm Less
総行程容積 4766.0 in³ 78.1 l Less
トルクライズ 39.0 % 39.0 % Less
定格出力(グロス - ISO 14396) 1847.0 HP 1377.0 kW Less
定格出力(グロス - SAE J1995) 1870.0 HP 1394.0 kW Less
定格出力(ネット - SAE J1349 標準外気温) 1739.0 HP 1297.0 kW Less
最大トルク @ 1,200 rpm - SAE J1995 8549.0 ft·lbf 11591.0 N·m Less
定格出力(ネット - SAE J1349 高外気温) 1696.0 HP 1265.0 kW Less

運転仕様

運転質量 529149.0 lb 240018.0 kg Less
常用荷重 – ハイリフト 42.0 ton (US) 38.1 ton (US) Less
常用荷重 – 標準リフト 45.0 ton (US) 40.8 ton (US) Less
バケット容量 – 鉄鉱石 22.3 yd³ 17.2 m³ Less

トランスミッション

前進1速 4.6 mile/h 7.4 km/h Less
前進2速 8.0 mile/h 12.9 km/h Less
前進3速 13.6 mile/h 21.9 km/h Less
後進1速 5.0 mile/h 8.1 km/h Less
後進2速 8.8 mile/h 14.1 km/h Less
後進3速 14.9 mile/h 24.0 km/h Less
ダイレクトドライブ - 前進2速 8.7 mile/h 14.0 km/h Less
ダイレクトドライブ - 前進3速 15.2 mile/h 24.5 km/h Less
ダイレクトドライブ - 後進2速 9.6 mile/h 15.5 km/h Less
ダイレクトドライブ - 後進3速 16.8 mile/h 27.0 km/h Less

油圧システム – リフト/チルト

リリーフバルブ設定 – リフト/チルト 4587.0 psi 32500.0 kPa Less

油圧サイクルタイム

ダンプ 3.1 秒 3.1 秒 Less
ラックバック 4.9 秒 4.9 秒 Less
上げ 12.6 秒 12.6 秒 Less
下げ浮き下げ 4.2 秒 4.2 秒 Less
合計油圧サイクルタイム(バケットは空) 23.5 秒 23.5 秒 Less

システムのフル充填時容量

エンジンクランクケース 76.0 ガロン 288.0 l Less
ディファレンシャルおよびファイナルドライブ – フロント 220.0 ガロン 833.0 l Less
ディファレンシャルおよびファイナルドライブ – リア 200.0 ガロン 757.0 l Less
トランスミッション 110.0 ガロン 416.0 l Less
作動油タンク(ステアリングとブレーキ) 100.0 ガロン 379.0 l Less
作動油タンク(作業装置および油圧ファン) 270.0 ガロン 1022.0 l Less
冷却水 137.5 ガロン 520.0 l Less
燃料タンク(24時間稼働用アタッチメント付き) 1500.0 ガロン 5678.0 l Less
燃料タンク(標準) 910.0 ガロン 3445.0 l Less
オイル再生システム(ORS) 20.0 ガロン 75.7 l Less

油圧システム – ステアリング

リリーフバルブ設定圧 – ステアリング 4496.0 psi 31000.0 kPa Less
最大流量 (エンジン回転数 1,700 rpmの時) 259.0 gal/分 980.0 L/分 Less
ステアリングサイクルタイム(低速アイドル時) 7.6 秒 7.6 秒 Less
ステアリングサイクルタイム(高速アイドル時) 4.3 秒 4.3 秒 Less

冷却水

外気冷却仕様油圧駆動デマンドファン – 標準 109.4 °F 43.0 °C Less

寸法 - 標準リフト(概算)

ダンピングクリアランス(最大リフト時) 20.2 ft 6167.0 mm Less
ダンピングリーチ(最大リフト時) 9.3 ft 2821.0 mm Less
バケットヒンジピン高さ(最大リフト時) 28.8 ft 8790.0 mm Less
バンパまでの最低地上高 4.4 ft 1355.0 mm Less
フロントアクスルの中心線からバケットチップまで 21.3 ft 6503.0 mm Less
ホイールベース 22.3 ft 6800.0 mm Less
リアアクスルの中心線からバンパまで 20.4 ft 6205.0 mm Less
ロアヒッチまでの最低地上高 2.9 ft 898.0 mm Less
地上からROPS最上部までの高さ 23.4 ft 7118.5 mm Less
地上からアクスル中心までの高さ 6.0 ft 1820.0 mm Less
地上からフード最上部までの高さ 18.6 ft 5682.0 mm Less
地上からマフラー最上部までの高さ 23.2 ft 7067.0 mm Less
最大全長 58.6 ft 17860.0 mm Less
最大全高(バケット上げ時) 38.6 ft 11771.0 mm Less

堅牢な構造

パワートレーン

油圧システム

運転室

テクノロジソリューション

Cat MineStar System

安全性

優れたメンテナンス性

カスタマサポート

サスティナビリティ

バケットとグランドエンゲージツール

高効率システムマッチング

994K 標準装備

電気系統
  • バックアップアラーム
  • オルタネータ(225 A)
  • バッテリ
  • コンバータ(10/15 A、24~12 V)
  • ディスコネクトスイッチ(バンパ)
  • LED警告灯(パターン選択可能)
  • LED照明システム(作業灯、アクセス/サービスプラットフォーム照明、方向指示器、ハザードライト)
  • 緊急ジャンプスタート用ソケット
  • スタータおよびトランスミッションロックアウト(バンパ)
  • VIMSダウンロード用ポートおよびCatエレクトロニックテクニシャンサービスポートを装備(バンパ)
  • 24V始動および充電システム
  • 電動スタータ

オペレータ環境
  • エアコン
  • キャブ圧力インジケータ
  • キャブ(騒音抑制および加圧式、ROPS/FOPS(Rollover Protective Structure、転倒時運転者保護構造)、エンターテインメント対応ラジオ(アンテナ、スピーカ、コンバータ(12 V、5 A)、電源ソケットを含む)
  • Cat Vision(リアビューカメラシステム)
  • コートフック
  • リフト/チルト機能コントロール装置
  • グラフィックタッチスクリーンインフォメーションディスプレイに運転情報とペイロード測定値をリアルタイムで表示
  • ヒータ、デフロスタ、温度調節機能
  • 電気式ホーン
  • ゲージ/計器類: – クーラント温度 – 作動油温度 – 燃料レベル – パワートレーンオイル温度 – エンジンスピード(タコメータ) – トランスミッションギヤ – 走行速度 – エンジン作動時間メータ
  • 警告インジケータ計器類: - フォールト警報システム(3カテゴリ)- ブレーキ異常 - バケットフロート状態 - 遅延エンジンシャットダウン状態 - エンジンアイドリング停止状態 - エンジン異常 - 燃料エコノミーモード有効化状態 - 油圧ロックアウト - ロックアップクラッチ有効化状態 - 燃料レベル低下 - パーキングブレーキ状態 - クイックシフト有効化状態 - リンプルコントロール有効化状態 - シートベルト警告 - セカンダリステアリング - スロットルロック状態 - トランスミッションギヤ - 方向指示器
  • インジケータライト付キーパッドコントロール: - 燃料エコノミーモード - 作業装置キックアウト - ロックアップクラッチ - 手動潤滑 - クイックシフト有効化 - リンプルコントロールシステム - サイドリアビューミラーヒータ - スロットルロック - 方向指示器(ダッシュバックライトコントロール) - ハザードライト
  • 車内灯(キャブ)
  • ランチボックスおよび飲料用ホルダ
  • リアビューミラー(キャブ外搭載)
  • 巻取り式シートベルト(76 mm幅)
  • Catコンフォートシート(布製)、エアサスペンション付き、6箇所調整機能
  • トレーナシート(シートベルト付き、76 mm幅)
  • STICシステム
  • サンスクリーン(プルダウン式、フロントおよびリア)
  • 着色ガラス
  • インフォメーションディスプレイ付VIMS: 外付けデータポート、サイクルタイマー、統合Cat Production Measurement(Catプロダクションメジャメント)
  • 間欠湿式アームワイパ/ウォッシャ(フロントおよびリア)
  • サービスセンタ: – キーパッド、Messenger、ET、VIMS、階段照明

パワートレーン
  • ブレーキ(オイル冷却式、マルチディスク、サービス/セカンダリ)
  • ケースドレーンフィルタ
  • E&Hパーキングブレーキ
  • エンジン(3516E HD (High Displacement)機械式電子ユニット噴射(MEUI™-A、Mechanical Electronic Unit Injector )エアツーエアアフタクーラ(ATAAC、Air-to-Air After Cooling)ディーゼル(ターボチャージャ/アフタクーラ))
  • エンジン予備潤滑
  • 燃料プライミングポンプ(電動)
  • グランドレベルエンジンシャットダウンスイッチ
  • エンジンエアインテイク(上部フード)プレクリーナ
  • アルミ製モジュールラジエータ(AMR、Aluminum Modular Radiator)
  • 自動エーテル始動補助装置
  • 電子制御スロットルロック
  • LUC(Lock-Up Clutch、ロックアップクラッチ)付き、ICTC(Impeller Clutch Torque Converter、インペラクラッチトルクコンバータ)リンプルコントロールシステム装備
  • トランスミッション(プラネタリ式パワーシフト、前進3速/後進3速、電子制御)
  • 油圧ラッシュアジャストメントエンジン

その他
  • 自動バケットリフト/チルトキックアウト/ポジショナ
  • 自動給脂システム
  • Cat Oリングフェースシールカップリング
  • ロック付サービスアクセスドア
  • エコロジードレーン
  • エコノミーモード
  • 高速エンジンオイル交換システム
  • フロントフレームアクセスステップ
  • フロント通路
  • グランドレベル急速燃料給油システム
  • トランスミッションガード
  • ドローバヒッチ(ピン付き)
  • Cat XT™ホース
  • 作業装置、ステアリングおよびブレーキフィルタ/スクリーン
  • 左側サービスセンタ
  • マフラ(2)
  • オイルサンプリングバルブ
  • -34 °Cまでの外気温で凍結防止性能を発揮するエクステンドライフクーラントの予混合50 %混合液
  • ポンプ室接近用ラダー(T字型取っ手およびプラットフォーム付き)
  • キャブおよびサービスプラットフォームへのリアアクセス
  • ロードセンシングステアリング
  • セカンダリステアリングシステム
  • ROPSとラジエータガード
  • トーキック(つま先板)
  • 盗難防止キャップロック
  • クーリング清掃パッケージ
  • ベンチュリスタック

994K オプション装備品

パワートレーン
  • エンジンオイル再生システム

電気系統
  • サービスライト

オペレータ環境
  • AM/FM/CD/MP3ラジオ

スペアリム
  • 1,118 mmスペアリム
  • 1,194 mmスペアリム

その他のアタッチメント
  • 車輪止め