990

大型ホイールローダ 990

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
C27 Cat®
C27 Cat®
定格回転数
1,800/min
1,800/min
エンジン出力 - ISO 14396
752 HP
561 kW

概要

生産性とパワーの水準を向上

Cat大型ホイールローダはその耐久性を考慮した設計により、再生による複数回のライフサイクルを可能にし、最大の可用性をお約束します。性能を最適化し、整備性を高めることで、高い生産性と安全性を両立し、トン当たりコストの低減を可能にしています。Cat 990ホイールローダの性能は、世界中の採掘、採石および産業用途で実証されています。990は、まったく新たなレベルの性能、安全性、快適性、そして効率性をもたらします。

利点

最大 54% 燃料効率の向上

エコノミーモードを使用して、より少ない燃料でより多くのマテリアルを移動

最大 10% メンテナンスコスト削減

集中サービスポイントにより定期メンテナンスがより手軽に

最大 10% 生産性の向上

容量が増えたパフォーマンスシリーズのバケットを使用していても、トラック積込みのほとんどの用途で生産性が向上します。

製品仕様 990

エンジンモデル C27 Cat® C27 Cat®
定格回転数 1,800/min 1,800/min
エンジン出力 - ISO 14396 752 HP 561 kW
定格出力(グロス)- SAE J1995 766 HP 571 kW
定格出力(ネット) – SAE J1349 - 標準外気温 699 HP 521 kW
定格出力(ネット) – SAE J1349 - 高外気温 648 HP 483 kW
内径 5.4 in 137.2 mm
行程 6 in 152.4 mm
総行程容積(排気量) 1649.5 in³ 27.03 l
最大トルク - 1,200 rpm時 2624 lb/ft 3557 N·m
トルクライズ 18 % 18 %
排出ガス 米国EPA Tier 4 FinalとEU Stage V排出ガス基準、または米国EPA Tier 2とEU Stage II排出ガス基準と同等。 米国EPA Tier 4 FinalとEU Stage V排出ガス基準、または米国EPA Tier 2とEU Stage II排出ガス基準と同等。
トランスミッション型式 Catプラネタリ式パワーシフト Catプラネタリ式パワーシフト
前進 - 1速 4.5 mile/h 7.3 km/h
前進 - 2速 8.3 mile/h 13.3 km/h
前進 - 3速 14.2 mile/h 22.9 km/h
後進 - 1速 4.9 mile/h 7.9 km/h
後進 - 2速 9.1 mile/h 14.7 km/h
後進 - 3速 15.5 mile/h 24.9 km/h
ダイレクトドライブ - 前進1速 ロックアップ無効 ロックアップ無効
ダイレクトドライブ - 前進2速 8.5 mile/h 13.7 km/h
ダイレクトドライブ - 前進3速 15.2 mile/h 24.5 km/h
ダイレクトドライブ - 後進1速 5.4 mile/h 8.7 km/h
ダイレクトドライブ - 後進2速 9.6 mile/h 15.4 km/h
ダイレクトドライブ - 後進3速 16.4 mile/h 26.4 km/h
注記 走行速度は、ミシュラン45/65R39 LD D2**L5タイヤを想定したものです。 走行速度は、ミシュラン45/65R39 LD D2**L5タイヤを想定したものです。
運転質量 178517 lb 80974 kg
定格積載質量 - 標準リフト 17.5 ton (US) 15.9 t
定格ペイロード - ハイリフト 17.5 ton (US) 15.9 t
バケット容量範囲 8.6 m³ ~ 10 m³(11.25 yd³ ~ 13 yd³) 8.6 m³ ~ 10 m³(11.25 yd³ ~ 13 yd³)
CATトラックマッチング - 標準 773-775 773-775
CATトラックマッチング - ハイリフト 775-777 775-777
リフト/チルトシステム - 回路 ポジティブフローコントロール ポジティブフローコントロール
リフト/チルトシステム 可変容量ピストン 可変容量ピストン
最大流量(1,800 rpm時)(1) 240 gal/min 910 l/min
複動型シリンダ - リフト、ボア、ストローク 235 mm × 1,287 mm(9.3 in × 50.7 in) 235 mm × 1,287 mm(9.3 in × 50.7 in)
複動型シリンダ - チルト、ボア、ストローク 292.1 mm × 820 mm(11.5 in × 32.3 in) 292.1 mm × 820 mm(11.5 in × 32.3 in)
パイロットシステム オープンループと減圧 オープンループと減圧
リリーフバルブ設定 - メイン 507 psi 3500 kPa
リリーフバルブ設定 - リフト/チルト 4786 psi 33000 kPa
ラックバック 4.3 s 4.3 s
上げ 8.2 s 8.2 s
ダンプ 2.9 s 2.9 s
コストの 3.7 s 3.7 s
下げ浮き下げ 3.6 s 3.6 s
合計油圧サイクルタイム - バケット空荷 13.8 s 13.8 s
ステアリングシステム - サーキット パイロット(ロードセンシング) パイロット(ロードセンシング)
ステアリングシステム - ポンプ ピストン(可変容量) ピストン(可変容量)
最大流量(1,400 rpm時) 96.2 gal/min 364 l/min
リリーフバルブ設定 - ステアリング 5004 psi 34500 kPa
合計ステアリング角度 70° 70°
エアコンディショニング 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は2.7 kgで、CO2換算で3.861メートルトン(4.256米トン)相当になります。 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は2.7 kgで、CO2換算で3.861メートルトン(4.256米トン)相当になります。
フロント 固定 固定
リア トラニオン トラニオン
オシレーション角度 8.5° 8.5°
ブレーキ ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
燃料タンク 294.3 gal(US) 1114 l
冷却系統 54.9 gal(US) 208 l
エンジンクランクケース 20 gal(US) 75.7 l
トランスミッション 29.1 gal(US) 110 l
ディファレンシャル - ファイナルドライブ - フロント 71.6 gal(US) 271 l
ディファレンシャル - ファイナルドライブ - リア 68.9 gal(US) 261 l
油圧システム(工場充填) 210 gal(US) 795 l
作動油タンク - 作業装置および油圧ファン 68.9 gal(US) 261 l
作動油タンク - ステアリングとブレーキ 34.9 gal(US) 132 l
注記 米国EPA Tier 4に適合するすべてのオフロードディーゼルエンジンには、硫黄の含有量が15 ppm(mg/kg)以下のULSD(Ultra Low Sulfur Diesel、超低硫黄ディーゼル)燃料のみを使用する必要があります。硫黄分15 ppm(mg/kg)以下のULSDと混合する場合に、最大B20(容積で20 %ブレンド)のバイオディーゼルブレンドを使用できます。B20は、ASTM D7467仕様に適合する必要があります(バイオディーゼルブレンドストックは、CATバイオディーゼル仕様、ASTM D6751またはEN 14214に適合する必要があります)。Cat DEO‑ULS™またはCat ECF-3、API CJ‑4、ACEA E9仕様に適合するオイルが必要です。油水類の仕様とガイドラインの詳細については、http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdfを参照してください。 米国EPA Tier 4に適合するすべてのオフロードディーゼルエンジンには、硫黄の含有量が15 ppm(mg/kg)以下のULSD(Ultra Low Sulfur Diesel、超低硫黄ディーゼル)燃料のみを使用する必要があります。硫黄分15 ppm(mg/kg)以下のULSDと混合する場合に、最大B20(容積で20 %ブレンド)のバイオディーゼルブレンドを使用できます。B20は、ASTM D7467仕様に適合する必要があります(バイオディーゼルブレンドストックは、CATバイオディーゼル仕様、ASTM D6751またはEN 14214に適合する必要があります)。Cat DEO‑ULS™またはCat ECF-3、API CJ‑4、ACEA E9仕様に適合するオイルが必要です。油水類の仕様とガイドラインの詳細については、http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdfを参照してください。
オペレータ騒音レベル(ISO 6396:2008) 65.5 dB(A) 65.5 dB(A)
周囲騒音レベル(ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
オペレータ騒音レベル(ISO 6396:2008) 65.5 dB(A) 65.5 dB(A)
周囲騒音レベル(ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
バケット容量 8.6 m³ ~ 10 m³(11.25 yd³ ~ 13 yd³) 8.6 m³ ~ 10 m³(11.25 yd³ ~ 13 yd³)

990 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

運転席

  • エアコンディショナおよびヒータ(自動温度制御機能付き)
  • キャブ(騒音抑制および加圧式、保護構造(ROPS/FOPS))
  • 12 V電源ソケット(携帯電話またはラップトップコンピュータ用)
  • CAT Vision(CATビジョン)、リアビューカメラシステム
  • ライタおよび灰皿
  • コートフック
  • 電気油圧式チルト/リフトコントロール(シート取付け)
  • 可倒式アームレスト
  • ヒータおよびデフロスタ
  • ホーン(電気式)
  • 作業装置油圧ロック
  • 計器、ゲージ類:
    – エンジンクーラント温度
    – 燃料レベル
    – 走行速度
    – ギヤ
    – 作動油温度
    – スピードメータ/タコメータ
    – トルクコンバータ温度
  • 計器類(警告インジケータ):
    – 異常警報システム(3区分)
    – オートマチックトランスミッションモデル有効化状態
    – ブレーキ異常
    – バケット浮き状態
    – 遅延エンジンシャットダウン状態
    – オートアイドリングストップ状態
    – エンジン異常
    – 燃料エコノミーモード有効化状態
    – 油圧ロックアウト
    – ロックアップクラッチ有効化状態
    – 燃料レベル低下
    – パーキングブレーキの状態
    – リンプルコントロール有効化状態
    – シートベルト警告
    – セカンダリステアリング(装備時)
    – スロットルロック状態
    – トランスミッションギヤ
  • キーパッド、インジケータランプ付きコントロール:
    – オートトランスモード速度段
    – オート/マニュアルトランスミッションモード
    – 燃料エコノミーモード
    – 作業装置キックアウト
    – ロックアップクラッチ
    – 低減リンプル
    – スロットルロック
  • キャブ室内灯
  • ランチボックスおよびドリンクホルダ
  • リアビューミラー(車外取付け)
  • シート(レザー/布製、エアサスペンション、ヒータ/クーラ付き)
  • 巻取り式シートベルト(76 mm(3 in)幅)
  • STICコントロールシステム(ステアリングロック装備)
  • 着色ガラス
  • ラップベルト付きトレーナシート
  • グラフィックインフォメーションディスプレイ付きの重要情報管理システム(VIMS): 外付けデータポート、カスタマイズ可能なオペレータプロフィール、サイクルタイマ、統合Cat Production Measurement
    – 湿式アームワイパ/ウォッシャ(フロント、リア、およびコーナ)間欠式フロントワイパ

パワートレイン

  • ブレーキ、油圧式、密閉、オイルディスク
  • アクスルシャフトオイルディスクサービスブレーキ
  • E&Hパーキングブレーキ
  • ケースドレーンスクリーン
  • Catクリーンエミッションモジュール(Tier 4のみ)
  • デマンドファン
  • エンジンCat C27
  • 燃料プライミングポンプ(電動)
  • エンジン非常停止スイッチ(地上、バンパ)
  • マフラ(フード下)(Tier 2相当のみ)
  • エンジンエアインテークプレクリーナ
  • アルミ製モジュールラジエータ(AMR、Aluminum Modular)
  • セパレート冷却系統
  • 始動補助装置(エーテル、マニュアルオーバライド)
  • スロットルロック
  • トルクコンバータ(インペラクラッチ式、ロックアップクラッチ機能およびリンプルコントロールシステム付き)
  • トランスミッション(534 mm(21 in)プラネタリ式パワーシフト(電子式、前進3速/後進3速))

電気系統

  • 後進警報ブザー
  • オルタネータ(150 A)
  • バッテリ(メンテナンスフリー、2個、1,400 CCA)
  • コンバータ(10/15 A、24 Vから12 V)
  • Deutschコンポーネントコネクタ
  • 電気系統(24 V)
  • エレクトロニックトランスミッションコントロール
  • 照明システム(フロントおよびリアともハロゲン照明、アクセス階段、エンジンコンパートメント)
  • 電動スタータ
  • スタータロックアウト(バンパ)
  • 緊急時始動用始動ソケット
  • トランスミッションロックアウト(バンパ)

その他

  • バケット自動チルト/リフトキックアウト機能(キャブ内から電子的に調節可能)
  • アクスル温度センサ
  • バッテリディスコネクトおよびジャンプスタート用ソケット、バンパ
  • カップリング(Caterpillar Oリングフェースシール)
  • エコノミーモード(オンデマンドスロットル採用)
  • プラットフォーム非常出口
  • エンジン、クランクケース(CH4オイル使用で500時間の交換間隔)
  • オートアイドリング管理機能:
    – オートアイドルキックダウン
    – 遅延エンジンシャットダウン
    – オートアイドリングストップ機能
  • フェンダ(スチール、フロント)
  • ガード(クランクケースおよびパワートレーン)
  • ラベル付き集中給脂ポイント
  • ドローバヒッチ(ピン付き)
  • CAT XT™ホース
  • オイルサンプリングバルブ
  • ポジティブフローコントロール油圧系統
  • Product Link
  • サイトゲージ: 作動油タンク、ステアリング/ファン、作業装置/ブレーキ、トランスミッション
  • 階段(左右リアアクセス)
  • ロードセンシングステアリング
  • トーキック(つま先板)
  • 盗難防止キャップロック
  • ベンチュリスタック
  • -34 °C(-29 °F)までの環境で凍結防止性能を有するエクステンドライフクーラントの50 %混合液

990 オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

パワートレイン

  • 不凍液(-50 °C(-58 °F)まで)
  • 高速エンジンオイル交換システム(Wiggins)
  • エンジンブロックヒータ(120 Vまたは240 V)
  • 酷暑仕様用クーリングパッケージ – ソフトウェア

運転席

  • キャブ用プレクリーナ、電動
  • AM/FM/CD/MP3ラジオ
  • 衛星Siriusラジオ(Bluetooth付き)
  • LED警告灯(ストロボ)
  • CBラジオ対応
  • ウィンドウシェード

その他のアタッチメント

  • フロントおよびリアローディングフェンダ
  • 高速燃料給油システム(Shaw-Aero)
  • アクスルオシレーションストップ
  • ヘビーデューティキャブマウント

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • CATリモートフラッシュ

    リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

990大型ホイールローダ

990大型ホイールローダ

990大型ホイールローダ

990大型ホイールローダ(製材所仕様)

990大型ホイールローダ(製材所仕様)

990大型ホイールローダ(製材所仕様)

990大型ホイールローダ(製鉄所仕様)

990大型ホイールローダ(製鉄所仕様)

990大型ホイールローダ(製鉄所仕様)

990大型ホイールローダ
990大型ホイールローダ
990大型ホイールローダ
990大型ホイールローダ(製材所仕様)
990大型ホイールローダ(製材所仕様)
990大型ホイールローダ(製材所仕様)
990大型ホイールローダ(製鉄所仕様)
990大型ホイールローダ(製鉄所仕様)
990大型ホイールローダ(製鉄所仕様)

990 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。