堅牢な構造
過酷な作業条件下でも耐える堅牢な長寿命設計により、休車時間を低減します。
- リアフレームは、ねじりによる衝撃力にも対応する箱型断面構造を採用しており、これによりヒッチとローダリンケージピンのアライメントが保たれます。
- ロボット溶接された構造部は、深溶け込み溶接により最上級の耐久性と疲労強度を実現しています。
- 鋳造部品により、負荷の分散や他の部品数の削減を行うことで強度を高めています。
リフトアーム
稼働時間と生産性を最大限まで高めるためのカギとなるのが、現場で実証済みのリフトアームです。
- Zバー設計により、バケットエッジと作業現場への優れた視界を確保しています。
- 無垢鋼製リフトアームが高い負荷応力を吸収します。
- 一体鋳造により、要所となるピン部の強度を高めています。
- 応力低減リフトアームにより耐久性を高め、修理までの期間を伸ばしています。
フロントリンケージ
993Kは、日常的な給脂やメンテナンスを必要としないCATスリーブベアリングリンケージピンを採用しているため、継続的な稼働が可能です。
ステアリング/トランスミッション統合コントロール(STIC™、Steering and Transmission Integrated Control)システム
前後進、シフトチェンジ、ステアリング操作を1本のレバーで行うコントロールシステムを搭載。作業にマッチした応答性と操作性を実現します。
- 軽く左右に動かすだけで機械が左右に旋回するため、オペレータは最小限の動きで操作できます。
- 指先でギヤを簡単にコントロールできます。
- 操作が容易な一体型コントロールを採用することで、スムーズで迅速なサイクルを実現し、オペレータの疲労を軽減します。
Cat製プラネタリ式パワーシフトトランスミッション
マイニング用途に合わせて設計されたクラス最高のトランスミッションがお客様を成功に導きます。
- 統合電子制御により、一貫したスムーズなシフト操作と効率を実現します。
- 熱処理加工のギヤと冶金技術が長寿命と信頼性を高めています。
- お客様の用途に応じた前進3速/後進3速のトランスミッションを採用しています。
Cat C32 ACERT
993Kは、お客様の求める性能と効率を実現するために、Cat C32 ACERTを採用しています。
- ターボチャージャとアフタクーラの使用により、オンデマンドの性能を提供します。
- 高いトルクライズ - 33 %のトルクライズにより、掘削中や高リンプル条件での加速時に高いけん引力を発揮します。
- 作動回転数の低減により、エンジン耐用年数を延長し、効率を高めています。
- エンジンを電子制御することで、迅速なエンジンレスポンスを実現しています。
インペラクラッチトルクコンバータ(ICTC、Impeller Clutch Torque Converter )とリンプルコントロールシステム(RCS、Rimpull Control System)
リンプル調整用に先進のICTCおよびRCSを採用することで、トン当たりコストを低減しています。
- 左ペダルを踏み込んでリンプルを100 ~ 25 %の範囲で調整することで、タイヤのスリップと摩耗を抑えます。リンプルが25 %に達した状態で左ペダルのブレーキがかかります。
- RCSにより、油圧の効率を下げることなく、ホイールがスリップする可能性を抑えることができます。
- ロックアップクラッチトルクコンバータによってダイレクトドライブが可能になり、特定用途での燃料効率が向上します。
電子制御式油圧(E&H)コントロール
作業装置の操作系に先進のE&Hコントロールを採用。優れた操作レスポンスで生産性を高めます。
- 電子制御式油圧シリンダ停止機能により快適に操作できます。
- 使いやすいソフトディテントコントロールを採用しています。
- キャブ内で自動作業装置キックアウトを簡単に設定できます。
ステアリングシステム
確実にローダ操作を行うには、993Kのロードセンシング油圧ステアリングシステムによる緻密な機械制御が不可欠です。
- 可変容量ピストンポンプにより効率を高めています。
- 43°の屈曲旋回により、狭い場所でも正確な位置決めが可能で、積込みが容易に行えます。
- 一体型のステアリングおよびトランスミッションコントロール機能により、オペレータの快適性を高めています。
フィルタシステム
先進のフィルタシステムを備え、油圧系統の性能と信頼性が向上しています。
- 作業装置/ファンケースドレーンフィルタ。
- ステアリングケースドレーンフィルタ。
- 作業装置、ステアリング、ブレーキおよびファン高圧スクリーン。
- フルフロー作業装置リターンスクリーン。
- フルフローファン/ステアリングリターンファン。
- パイロットフィルタ。
- エクステンデッドライフトランスミッションフィルタ。
- フロントおよびリアアクスルオイルフィルタ。
ポジティブフローコントロール油圧システム
ポジティブフローコントロール(PFC、Positive Flow Control)油圧システムにより、効率が高まります。PFCには、並列ポンプとバルブコントロールが備わっています。ポンプコントロールの最適化により、作業装置のレバー動作に応じた作動油のフローを可能にします。
- 電子制御された3つの完全可変ピストンポンプにより、高速かつ生産性の高いサイクルが実現できます。
- 油圧の応答性が向上したことにより、バケットの操作性と制御性が向上しています。
- システムから発生する熱が少なくなり、一貫した性能と効率を確保。
電動アクセスシステム
お客様のご意見を反映したキャブで、オペレータはさらに効率よく快適に作業ができます。
キャブへの乗降
新設計の人間工学に基づく形状により、容易かつ安全にキャブへの昇降が可能です。
- 45度の昇降用階段。
- 折りたたみ式STICステア/アームレスト。
最適化されたCATシートシステム
最適化されたCATシートシステムは、オペレータの快適性を高め、疲労を軽減します。
- ハイバック設計と非常に厚みのあるコンター式クッション。
- エアサスペンションシステム。
- 6段階調整で届きやすい位置に配置可能な、シートレバーとコントロール装置。
- シート取付けの作業装置コンソール、およびシートと連動して移動するSTICステアリング。
- 幅76 mm(3 in)の巻取り式シートベルト。
トレーナ用シート
標準装備のトレーニングシートで安全にオペレータをトレーニングできます。
- 幅76 mm(3 in)の巻取り式シートベルト。
- 折りたたみ式設計と成形されたドリンクトレイおよび収納。
環境
清潔で快適なキャブ環境により、オペレータの生産性が向上します。
- ビスカスキャブマウントとシートのエアサスペンションにより、振動を軽減します。
- オートエアコンにより希望のキャブ温度を維持します。
- 空気清浄機能付き加圧式キャブ。
- 70 dB(A)まで低減した騒音レベル。
効率的な組合わせ
993Kエレクトロニックシステムは、1台の機械として機能するよう完全に統合されています。この統合により、本製品はスマートマシンとなり、オペレータはさらに多くの情報を得られるようになるため、機械とオペレータ双方の生産性が最大限に高まります。
VIMS™ 3G
当社では、お客様やオペレータが重要情報管理システム(VIMS 3G、Vital Information Management System)を活用して最高の生産性を実現できるよう積極的に取り組んできました。
- 見やすいアドバイザディスプレイは大型スクリーンを備えています。
- 強化されたユーザインターフェイスにより、直感的で容易な操作が可能。
- 車両システムの異常や運転状況をオペレータに常に知らせることで、整備時間を短縮します。
オペレータプロフィール
オペレータの快適性を確保するには、各個人に合わせた機械の機能設定が必要です。アドバイザディスプレイにより、オペレータは個人プロフィールをすぐに呼び出すことができます。
- アドバイザで最大10件のオペレータプロフィールを保存できます。
- カスタマイズしたスクリーンレイアウトを呼び出すことで、オペレータ交代時の段取り時間を短縮します。
ペイロードコントロールシステム
ペイロードコントロールシステム3.0により効率が向上します。
- 作業中の計量によって、積載質量の計測を高速化。
- 25種類の異なるマテリアルを扱う最大1,000台のトラックの記録機能を備えた、車両性能の包括的な記録精度。
サイクルタイマ
サイクルタイマを使用して車両性能を向上させることで、収益に効果をもたらすことができます。各積載セグメントの時間を分析することでより効率的な運転を実現できます。
特長:
- 製品概要
- 機械の活用
- 生産的なサイクルタイム
- ローダの積載質量の概要
- 燃料使用量の概要
注記:
Cat MineStar Systemは、採掘作業の統合化と移動型機器管理技術において業界随一の幅広いラインアップを誇るシステムであり、作業ニーズに合わせて構成できます。Fleet、Terrain、Detect、Health、Commandの各機能セットには、車両割り当てや稼働状態監視から遠隔および自立型制御までのあらゆる管理を行うことができるさまざまな技術が採用されています。993Kは、これらの高度な技術の多くを活用することができ、その一部は工場出荷時に標準装備されます。
Fleet
Fleetは、総合的なリアルタイムの機械追跡、割当て、生産性管理を可能にし、世界中のあらゆる場所からすべての作業の総合的な概要を把握可能にするシステムです。
積込み用のTerrain
993Kに搭載されているTerrainは、誘導技術により積込み作業を緻密に管理します。これにより、993Kの生産性を高め、リアルタイムでフィードバックし、効率を向上させます。
Detect
Detectは、オペレータが周囲の状況をより確実に把握するのに役立ち、作業の安全性を高めます。固定または可動装置周辺への視界が限られている場合にオペレータを補助するよう設計された、さまざまな機能を備えています。
Health
Healthは重要なイベントベースの機械の状態と保有機械すべての運転データを提供します。このシステムには、総合的な診断、分析、報告ツールにより、全体的な機械装置の状態とアセットを監視する機能が含まれています。
Detect
Caterpillarは、オペレータや作業現場で働く人々に安全な作業環境を提供できるように、製品の改良を続けています。
機械へのアクセス
- 45度の階段により、オペレータは安全に993Kへの乗降ができます。
- 通路の表面は滑りにくくなっており、サービスポイントにはそれぞれ、ロックアウト/タグアウトポイントが組み込まれています。
- フロントウィンドウ清掃用プラットフォームには、安全かつ容易にアクセスできます。
- グラウンドレベルまたはプラットフォームからアクセスできる整備エリアを移動する際は、常に3点支持を保ってください。
- 緊急用避難口。
ワイドな視界
- オプションのプルダウン式ウィンドウシェードとヒーテッドミラーによって視界が広がり、運転時の安全性が確保できます。
- Cat Detectおよび障害物検出システム(リアビューカメラおよびレーダ)またはVision(リアビューカメラ)オプションにより、機械周辺の状況をより確実に把握することができます。
- 照明パッケージにより、作業現場をはっきり見渡すことができます。
- キャブにはLED警告ビーコンが取り付けられています。
運転席
- ビスカスキャブマウントとシートのエアサスペンションにより、オペレータに伝わる振動を軽減します。
- キャブ内の騒音レベルを軽減。
- オペレータトレーニング用運転席が備わっており、新人オペレータのトレーニングを安全に行うことができます。
- 運転席とオペレータトレーニング用運転席に76 mm(3 in)のシートベルトを標準装備しています。
電動アクセスシステム
Cat電動アクセスシステムは、リアプラットフォームへの乗降性を改善することで階段へのアクセスを容易にしています。
- 安全で人間工学に基づいたアクセスシステム。
- 幅広階段はあらゆるオペレータにとって十分なスペースを確保します。
- オペレータは両側のハンドレールを使って3点で体を支えることができます。
- プラットフォームはキャブレベルまたは地上から上下に移動できます。
- ローダが運転不能になった場合、乗員は便利な位置にある緊急開放バルブを使用してすばやく避難できます。
定評あるCatディーラサポート
頼れるパートナーとして、Catディーラはいつでもお客様の身近にいます。
- 予防メンテナンスプログラムと保証付きメンテナンス契約
- 業界最高レベルの部品供給体制
- オペレータトレーニングによる効率の改善。
- Cat純正再生部品
環境保護を重視する
993Kの機能は、環境に対する責任に配慮して設計され、構築されています。
- 以前の993Kに比べて燃料消費量を最大10 %削減しており、お客様のCO2排出量を最小限に抑えます。
- オートアイドリングストップ機能の採用で不要なアイドリングをなくして燃料を節約します。
- Catメンテナンスフリーバッテリの使用により、廃棄物を削減しています。
- 複数のライフサイクルを想定して製造されているCAT 993Kは、最も多く再生されている製品の1つです。機械の寿命を最大限に延ばすためのサポートとして、CaterpillarはRemanやCertified Rebuildプログラムなど、持続可能なオプションを数多く提供しています。これらのプログラムでは、再使用または再生されたコンポーネントが40~70 %低い価格で提供されるため、運用コストを削減でき、しかも環境保護にも役立ちます。
- Caterpillarでは、従来モデルの機械で新たな機能を追加するための後付けパッケージも提供しています。また、Cat Certified Rebuildプログラムを利用された場合、これらの後付けキットはそのリビルドプロセスの一部になっています。
ローダの生産性を向上させるには、正しいバケットを選定することが重要です。この選定プロセスは、積み込まれるマテリアルの密度を知ることから始まります。そこから、ご使用の機械の目標定格ペイロードに適したサイズと保護仕様を選定してください。Catディーラでは、ご使用のバケットの構成や用途に合ったカスタムバケットの選定をお手伝いしています。
ヘビーデューティロックバケット
用途: くぼみ部分に硬く圧縮された資材の正面積込みこのバケットは、摩擦係数が中程度で、衝撃荷重が高い用途に適しています。
高耐摩耗性ロックバケット
用途: 鉄鉱石の正面積込み。このバケットは、摩擦係数が高く、衝撃荷重が中程度の用途に適しています。また、平坦な地面での用途が推奨されています。
石炭用バケット
用途: 石炭または低密度で摩耗性のないマテリアル向け
オペレータ環境
注記: 一部の用途は、摩耗性が非常に高くなる傾向があります。追加のバケット保護を施すと、馬力の不足、燃料消費量の増加、生産性の低下など、機械の性能に影響を与える可能性があります。これを考慮したうえで、お客様の用途に適した保護を選定することが重要です。
電気油圧式コントロール
グランドエンゲージツール(GET、Ground Engaging Tool)を使用して、お客様のローダの生産性を高め、バケットなどの投資を保護できます。知識が豊富なCatディーラがお客様の用途やニーズを把握し、最適なGETの選定のお手伝いをします。CAT GETの詳細なリストは、http://www.cat.com/getでご覧になれます。
Cat Advansys™グランドエンゲージツール
高価なコンポーネントを保護し、オペレーティングコストを削減して、車両性能を最大限に活用できます。以下のような性能を重視して設計された各種のAdvansys GETから、お客様の用途要件に合わせてお選びいただけます。
- CapSure™チップオプション: ヘビーデューティチップ
- CapSureチップオプション: 耐高摩耗チップ
- CapSureチップオプション: 石炭用チップ
- CapSureチップオプション: 大貫通力チップ
- エッジ保護オプション: CapSureシュラウド
- エッジ保護オプション: ハーフアローセグメント
- CapSureサイドバープロテクタ
- MAWPS – 側面および底面
- ベースエッジエンドプロテクタ
フィルタシステム
その他のGETオプションについては、当社の部品カタログをご覧ください。
CapSure™保持テクノロジ
CapSure保持テクノロジにより、ハンマーを使用せずにGETコンポーネントを簡単に交換できるため、取付けを短時間で容易かつ安全に行えます。CapSureチップ、シュラウド、サイドバープロテクタは、3∕4 inラチェットで180度回転させるだけで簡単にロックおよびロック解除できます。
用途との適合性
標準の993Kは、90メートルトン(100トン)の777を3 ~ 4回で積み込めるサイズです。993Kハイリフトは、136メートルトン(150トン)の785を6回で積み込むことができます。
効率的な組合せ
最大限のトラック積載質量を最小限の積込み時間で実現するには、効率的な積込み/運搬システムで無駄をなくすことから始めます。Cat製ホイールローダはCat製マイニングトラックに合わせ、トン当たりのオペレーティングコストを最小限に抑えて資材の移動量を最大限に高めるように設計されています。
バケットの選択
適切なバケット幅の選定は、貫入力要件および目標積載量によって異なります。最適な積込み効率と生産性向上を実現するために、バケットサイズはトラックベッド容量に合わせてあります。