990K

大型ホイールローダ 990K

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格出力(ネット)
699 HP
521 kW
運転質量
178517 lb
80974 kg
バケット容量
7.4~14.9 m³(9.7~19.5 yd³)
7.4~14.9 m³(9.7~19.5 yd³)

概要

生産性とパワーの水準を向上

Cat大型ホイールローダはその耐久性を考慮した設計により、再生による複数回のライフサイクルを可能にし、最大の可用性をお約束します。性能を最適化し、整備性を高めることで、高い生産性と安全性を両立し、トン単位コストの低減を可能にしています。Cat 990ホイールローダは、世界中の鉱山、砕石、諸産業の各用途でその性能が実証されています。990Kは性能、安全、オペレータの快適性および効率の新基準をもたらします。

利点

最大 54% 燃料効率の向上

エコノミーモードを使用して、より少ない燃料でより多くのマテリアルを移動

最大 10% メンテナンスコストの削減

集中サービスポイントで定期メンテナンスを手軽に実施

最大 10% 生産性の向上

大容量のパフォーマンスシリーズバケットを使用しながら、大半のトラック積込み用途で生産性を向上

製品仕様 990K

運転質量 178517 lb 80974 kg
バケット容量範囲 8.6 m³~10 m³(11.25 yd³~13 yd³) 8.6 m³~10 m³(11.25 yd³~13 yd³)
CATトラックマッチング - 標準 773-775 773-775
CATトラックマッチング - ハイリフト 775-777 775-777
定格出力(ネット) 699 HP 521 kW
エンジンモデル Cat® C27 Cat® C27
内径 5.4 in 137.2 mm
行程 6 in 152.4 mm
総行程容積(排気量) 1649.5 in³ 27.03 l
トルクライズ 18 % 18 %
定格回転数 1,800 rpm 1,800 rpm
定格回転数 - 定格出力(ネット) - SAE J1349 - 標準外気温 699 HP 521 kW
定格回転数 - 定格出力(ネット) - SAE J1349 - 高外気温 648 HP 483 kW
定格回転数 - 総出力 - SAE J1995 766 HP 571 kW
SAE J1349定格出力(ネット) 699 HP 521 kW
排出ガス 米国EPA Tier 4 FinalまたはTier 2相当 米国EPA Tier 4 FinalまたはTier 2相当
定格回転数 - 総出力 - ISO 14396 752 HP 561 kW
総出力 - ISO 14396 752 HP 561 kW
最大トルク - 1,200 rpm時 2624 lb/ft 3557 N·m
バケット容量 7.4~14.9 m³(9.7~19.5 yd³) 7.4~14.9 m³(9.7~19.5 yd³)
トランスミッション型式 Catプラネタリ式パワーシフト Catプラネタリ式パワーシフト
前進 - 1速 4.5 mile/h 7.3 km/h
前進 - 2速 8.3 mile/h 13.3 km/h
前進 - 3速 14.2 mile/h 22.9 km/h
後進 - 1速 4.9 mile/h 7.9 km/h
後進 - 2速 9.1 mile/h 14.7 km/h
後進 - 3速 15.5 mile/h 24.9 km/h
ダイレクトドライブ - 前進1速 ロックアップ無効 ロックアップ無効
ダイレクトドライブ - 前進2速 8.5 mile/h 13.7 km/h
ダイレクトドライブ - 前進3速 15.2 mile/h 24.5 km/h
ダイレクトドライブ - 後進1速 5.4 mile/h 8.7 km/h
ダイレクトドライブ - 後進2速 9.6 mile/h 15.4 km/h
ダイレクトドライブ - 後進3速 16.4 mile/h 26.4 km/h
注記 走行速度は、ミシュラン45/65R39 LD D2**L5タイヤを想定したものです。 走行速度は、ミシュラン45/65R39 LD D2**L5タイヤを想定したものです。
フロント 固定 固定
リア トラニオン トラニオン
オシレーション角度 8.5° 8.5°
上げ 8.2 s 8.2 s
ダンプ 2.9 s 2.9 s
下げ浮き下げ 3.6 s 3.6 s
コストの 3.7 s 3.7 s
合計油圧サイクルタイム - バケット空荷 13.8 s 13.8 s
ラックバック 4.3 s 4.3 s
燃料タンク 294.3 gal(US) 1114 l
冷却系統 54.9 gal(US) 208 l
トランスミッション 29.1 gal(US) 110 l
作動油タンク - 作業装置および油圧ファン 68.9 gal(US) 261 l
ディファレンシャル - ファイナルドライブ - リア 68.9 gal(US) 261 l
ディファレンシャル - ファイナルドライブ - フロント 71.6 gal(US) 271 l
作動油タンク - ステアリングとブレーキ 34.9 gal(US) 132 l
エンジンクランクケース 20 gal(US) 75.7 l
油圧システム(工場充填) 210 gal(US) 795 l
注記 米国EPA Tier 4に適合するすべてのオフロードディーゼルエンジンは、硫黄の含有量が15 ppm(mg/kg)以下のULSD(Ultra Low Sulfur Diesel、超低硫黄ディーゼル)燃料のみを使用できます。硫黄分15 ppm(mg/kg)以下のULSDと混合する場合に、最大B20(容積で20 %ブレンド)のバイオディーゼルブレンドを使用できます。B20は、ASTM D7467仕様に適合する必要があります(バイオディーゼルブレンドストックは、Catバイオディーゼル仕様、ASTM D6751またはEN 14214に適合する必要があります)。Cat DEO‑ULS™またはCat ECF-3、API CJ‑4、ACEA E9仕様に適合するオイルが必要です。油水類の仕様とガイドラインの詳細については、http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdfをご覧ください。 米国EPA Tier 4に適合するすべてのオフロードディーゼルエンジンは、硫黄の含有量が15 ppm(mg/kg)以下のULSD(Ultra Low Sulfur Diesel、超低硫黄ディーゼル)燃料のみを使用できます。硫黄分15 ppm(mg/kg)以下のULSDと混合する場合に、最大B20(容積で20 %ブレンド)のバイオディーゼルブレンドを使用できます。B20は、ASTM D7467仕様に適合する必要があります(バイオディーゼルブレンドストックは、Catバイオディーゼル仕様、ASTM D6751またはEN 14214に適合する必要があります)。Cat DEO‑ULS™またはCat ECF-3、API CJ‑4、ACEA E9仕様に適合するオイルが必要です。油水類の仕様とガイドラインの詳細については、http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdfをご覧ください。
パイロットシステム 開ループと減圧 開ループと減圧
最大流量(1,800 rpm時)(1) 216 gal/min 817 l/min
複動型シリンダ - リフト、ボア、ストローク 235 mm x 1,287 mm(9.3 in x 50.7 in) 235 mm x 1,287 mm(9.3 in x 50.7 in)
リリーフバルブ設定 - リフト/チルト 4786 psi 33000 kPa
最大流量(1,800 rpm時)(2) 22.2 gal/min 84 l/min
リリーフバルブ設定 - メイン 507 psi 3500 kPa
リフト/チルトシステム - 回路 ポジティブフローコントロール ポジティブフローコントロール
複動型シリンダ - チルト、ボア、ストローク 292.1 mm x 820 mm(11.5 in x 32.3 in) 292.1 mm x 820 mm(11.5 in x 32.3 in)
リフト/チルトシステム 可変容量ピストン 可変容量ピストン
オペレータ騒音レベル(ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
周囲騒音レベル(ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
周囲騒音レベル(ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
オペレータ騒音レベル(ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
合計ステアリング角度 70° 70°
ステアリングシステム - ポンプ ピストン(可変容量) ピストン(可変容量)
ステアリングシステム - サーキット パイロット(ロードセンシング) パイロット(ロードセンシング)
ステアリング ISO 5010: 2007 ISO 5010: 2007
リリーフバルブ設定 - ステアリング 4641 psi 32000 kPa
最大流量(1,400 rpm時) 94.5 gal/min 358 l/min
ROPS/FOPS ROPS/FOPSはISO 3471:2008およびISO 3449:2005 Level II規格に適合 ROPS/FOPSはISO 3471:2008およびISO 3449:2005 Level II規格に適合
ブレーキ ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011

990K 標準装備

運転席

  • エアコンディショナおよびヒータ(自動温度制御機能付き)
  • キャブ: プレッシャライザ機能付、運転者保護構造(ROPS/FOPS)、娯楽用ラジオ対応(アンテナ、スピーカ、コンバータ(12 V、10~15 A))
  • 12 V電源ソケット(携帯電話またはラップトップコンピュータ用)
  • リアビジョンカメラ
  • ライタおよび灰皿
  • コートフック
  • 電気油圧式チルト/リフトコントロール(シート取付け)
  • 可倒式アームレスト
  • ヒータおよびデフロスタ
  • ホーン
  • 作業装置油圧ロック
  • 計器、ゲージ類:
    - エンジン冷却水温度
    - 燃料レベル
    - 走行速度
    - ギヤ
    - 作動油温度
    - 速度計/タコメータ
    - トルクコンバータ温度
  • 計器類(警告インジケータ)
    - 異常警報システム(3区分)
    - オートマチックトランスミッションモデル有効化状態
    - ブレーキ異常
    - バケットフロート状態
    - 遅延エンジンシャットダウン状態
    - エンジンアイドリング停止状態
    - エンジン異常
    - 燃料エコノミーモード有効化状態
    - 油圧ロックアウト
    - ロックアップクラッチ有効化状態
    - 燃料レベル低下
    - パーキングブレーキ警告
    - リンプルコントロール有効化状態
    - シートベルト警告
    - セカンダリステアリング(装備時)
    - スロットルロック状態
    - トランスミッションギヤ
  • キーパッド、インジケータランプ付きコントロール:
    - オートトランスモード速度段
    - オート/マニュアルトランスミッションモード
    - 燃料エコノミーモード
    - 作業装置キックアウト
    - ロックアップクラッチ
    - 低減リンプル
    - スロットルロック
  • キャブ車内灯
  • ランチボックスおよびドリンクホルダ
  • リアビューミラー(車外取付け)
  • Cat Comfortクロスシート(エアサスペンション付き)
  • 巻取り式シートベルト(76 mm(3 in)幅)
  • STICコントロールシステム(ステアリングロック装備)
  • 着色ガラス
  • ラップベルト付きトレーナシート
  • グラフィックインフォメーションディスプレイ付きの重要情報管理システム(VIMS)3G:外付けデータポート、カスタマイズ可能なオペレータプロフィール、サイクルタイマ、一体型Cat Production Measurement
    – 湿式アームワイパ/ウォッシャ(フロント、リア、コーナ)間欠フロントワイパ

パワートレーン

  • ブレーキ、油圧式、密閉、オイルディスク
  • アクスルシャフトオイルディスクサービスブレーキ
  • E&Hパーキングブレーキ
  • ケースドレーンフィルタ
  • Catクリーンエミッションモジュール(Tier 4のみ)
  • デマンドファン
  • エンジンCat C27
  • 電動燃料プライミング
  • エンジン非常停止スイッチ(地上、バンパ)
  • マフラ(フード下)(Tier 2相当のみ)
  • エンジンエアインテークプレクリーナ
  • アルミ製モジュールラジエータ(AMR、Aluminum Modular)
  • セパレートクーリングシステム
  • 始動補助装置(エーテル、マニュアルオーバライド)
  • スロットルロック
  • トルクコンバータ(インペラクラッチ式、ロックアップクラッチ機能およびリンプルコントロールシステム付き)
  • トランスミッション(534 mm(21 in)プラネタリ式パワーシフト(電子式、前進3速/後進3速))

電気系統

  • 後進警報ブザー
  • オルタネータ(150 A)
  • バッテリ(メンテナンスフリー、2個、1,400 CCA)
  • コンバータ(10/15 A、24 Vから12 V)
  • Deutschコンポーネントコネクタ
  • 電気系統(24 V)
  • エレクトロニックトランスミッションコントロール
  • 照明システム(フロントおよびリアともハロゲン照明、アクセス階段、エンジンコンパートメント)
  • 電動スタータ
  • スタータロックアウト(バンパ)
  • 緊急時始動用始動ソケット
  • トランスミッションロックアウト(バンパ)

その他

  • バケット自動チルト/リフトキックアウト機能(キャブ内から電子的に調節可能)
  • アクスル温度センサ
  • バッテリディスコネクトおよびジャンプスタート用ソケット、バンパ
  • カップリング(Caterpillar Oリングフェースシール)
  • エコノミーモード(オンデマンドスロットル採用)
  • プラットフォーム非常出口
  • エンジン、クランクケース(CH4オイル使用で500時間の交換間隔)
  • エンジンアイドリング制御機能:
    - オートアイドルキックダウン
    - 遅延エンジンシャットダウン
    - エンジンアイドリング停止機能
  • フェンダ(スチール、フロント)
  • ガード(クランクケースおよびパワートレーン)
  • ラベル付き集中給脂ポイント
  • ドローバヒッチ(ピン付き)
  • Cat XT™ホース
  • オイルサンプリングバルブ
  • ポジティブフローコントロール油圧系統
  • Product Link(プロダクトリンク)
  • サイトゲージ:作動油タンク、ステアリング/ファン、作業装置/ブレーキ、トランスミッション
  • 階段(左右リアアクセス)
  • ロードセンシングステアリング
  • トーキック(つま先板)
  • 盗難防止キャップロック
  • ベンチュリスタック
  • -34 °C(-29 °F)までの環境で凍結防止性能を有するエクステンドライフクーラントの50 %混合液

990K オプション装備品

パワートレーン

  • 不凍液(-50 °C(-58 °F)まで)
  • 高速エンジンオイル交換システム(Wiggins)
  • エンジンブロックヒータ(120 Vまたは240 V)
  • 酷暑仕様用クーリングパッケージ – ソフトウェア

運転席

  • キャブプレクリーナ
  • AM/FM/CD/MP3ラジオ
  • 衛星Siriusラジオ(Bluetooth付き)
  • LED警告灯(ストロボ)
  • CBラジオ対応
  • ウィンドウシェード

その他のアタッチメント

  • フロントおよびリアローディングフェンダ
  • 高速燃料給油システム(Shaw-Aero)
  • アクスルオシレーションストップ
  • ヘビーデューティキャブマウント

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • ホイールローダ用後方障害物検出

    ホイールローダ用後方障害物検出は2つの部分に分かれた、死角への注意を改善するシステムです。レーダにより安全近接ゾーンに障害物が入った場合に音声と視覚で警告を発し、カメラにより後進時に車両の背後にあるものを見ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

ホイールローダ用後方障害物検出は2つの部分に分かれた、死角への注意を改善するシステムです。レーダにより安全近接ゾーンに障害物が入った場合に音声と視覚で警告を発し、カメラにより後進時に車両の背後にあるものを見ることができます。

テクノロジを見る
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

テクノロジを見る
  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • CATリモートフラッシュ

    リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

990K大型ホイールローダ

990K大型ホイールローダ

Meet the Pros:Randy Aneloski、Cat®大型ホイールローダ

Cat® 990Kホイールローダ:現場の声

Cat® Kシリーズ大型ホイールローダのオペレータトレーニング

Meet the Pros:Randy Aneloski、Cat®大型ホイールローダ
Cat® 990Kホイールローダ:現場の声
Cat® Kシリーズ大型ホイールローダのオペレータトレーニング

360 View
360 View

生産性の向上。 効率の改善。

Cat®コンストラクションテクノロジを使用すると、機械とオペレータの生産性が向上します。

詳細

990K を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較