962M Z

中型ホイールローダ 962M Z

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

ISO 9249定格出力(ネット)
250 HP
186 kW
運転質量
42353 lb
19211 kg
バケット容量
2.5~9.2 m³(3.3~12 yd³)
2.5~9.2 m³(3.3~12 yd³)

概要

安全、効率的、高い生産性

Cat® 962M Zホイールローダにより、燃料が大幅に節約できるとともに、長期的にコストが削減されます。このホイールローダは排出ガス基準を満たし、燃費を向上させながら性能は損なわないように設計されています。信頼性、耐久性、汎用性を備えていることで、お客様のニーズにより的確に対応できます。

利点

生産性の向上

システム統合を深めることで、車両の性能は維持したまま排出ガス削減、性能向上、燃費向上を実現し、シームレスな操作が可能になります。

燃料消費量の低減

定評あるコンポーネントとテクノロジを組み合わせており、優れた生産性、燃料効率、信頼性、耐用年数に対する期待に応えます。

容易な運転操作

タッチスクリーン式ディスプレイと統合コントロールを備え、全周囲への視界を最適化。シート取付け式フィンガーチップコントロールと階段状の乗降口。

製品仕様 962M Z

ISO 9249定格出力(ネット) 250 HP 186 kW
エンジンモデル Cat C7.1 Cat C7.1
総行程容積(排気量) 428 in³ 7 l
最大定格出力(ネット) - 2,100 rpm - ISO 9249 - メートル単位 253 HP 186 kW
最大定格出力(ネット) - 2,100 rpm - SAE J1349 250 HP 186 kW
ピーク総トルク - 1,350 rpm - ISO 14396 918 ft·lbf 1245 N·m
最大定格出力(ネット) - 2,100 rpm - ISO 9249 250 HP 186 kW
最大定格出力(グロス) - 2,100 rpm - ISO 14396 - メートル単位 273 HP 201 kW
最大定格出力(グロス) - 2,100 rpm - SAE J1995 271 HP 202 kW
最大定格出力(グロス) - 2,100 rpm - ISO 14396 270 HP 201 kW
ピーク総トルク - 1,350 rpm - SAE J1995 921 ft·lbf 1249 N·m
最大正味トルク - 1,350 rpm 865 ft·lbf 1172 N·m
運転質量 42353 lb 19211 kg
注記 質量は、Bridgestone 23.5R25 VJT L3ラジアルタイヤ、流体類満タン、オペレータ乗車、標準装備のカウンタウエイト、Product Link、マニュアルディファレンシャルロック/オープンアクスル(フロント/リア)、パワートレーンガード、セカンダリステアリング、騒音低減パッケージ、およびBOCE付き3.6 m3ゼネラルパーパスバケットを装備した機械コンフィギュレーションの場合のものです。 質量は、Bridgestone 23.5R25 VJT L3ラジアルタイヤ、流体類満タン、オペレータ乗車、標準装備のカウンタウエイト、Product Link、マニュアルディファレンシャルロック/オープンアクスル(フロント/リア)、パワートレーンガード、セカンダリステアリング、騒音低減パッケージ、およびBOCE付き3.6 m3ゼネラルパーパスバケットを装備した機械コンフィギュレーションの場合のものです。
バケット容量 2.5~9.2 m³(3.3~12 yd³) 2.5~9.2 m³(3.3~12 yd³)
掘削力 32822 lbf 146 kN
静止転倒荷重 – 全40 °回転 – タイヤたわみなし 27459 lb 12455 kg
静止転倒荷重 – 全40 °回転時 – タイヤたわみあり 25794 lb 11700 kg
注記(1) ?質量?の項で定義した車両仕様構成の場合 ?質量?の項で定義した車両仕様構成の場合
注記(2) ISO 143971:2007第1~6項に完全適合(計算と試験間に2%検証を義務付け)。 ISO 143971:2007第1~6項に完全適合(計算と試験間に2%検証を義務付け)。
前進 - 1速 4.3 mile/h 6.9 km/h
前進 - 2速 7.5 mile/h 12 km/h
前進 - 3速 12 mile/h 19.3 km/h
前進 - 4速 16 mile/h 25.7 km/h
後進 - 1速 4.3 mile/h 6.9 km/h
後進 - 2速 7.5 mile/h 12 km/h
後進 - 3速 16 mile/h 25.7 km/h
前進 - 5速 24.5 mile/h 39.5 km/h
注記 旋回半径が787 mmの標準L3タイヤが装着された標準車両で、バケットが空のときの最高走行速度。 旋回半径が787 mmの標準L3タイヤが装着された標準車両で、バケットが空のときの最高走行速度。
作業装置システム - 最大ポンプ出力(2,340 rpm時) 85.1 gal/min 322 l/min
作業装置システム – 最大動作圧力 4047 psi 27900 kPa
油圧サイクルタイム - 合計 9.5 s 9.5 s
作業装置ポンプタイプ 可変アキシャルピストン 可変アキシャルピストン
冷却系統 15.6 gal(US) 59 l
クランクケース 5.8 gal(US) 22 l
トランスミッション 11.4 gal(US) 43 l
作動油タンク 33 gal(US) 125 l
ディファレンシャル - ファイナルドライブ - リア 11.4 gal(US) 43 l
尿素水タンク 4.2 gal(US) 16 l
燃料タンク 72.6 gal(US) 275 l
ディファレンシャル - ファイナルドライブ - フロント 11.4 gal(US) 43 l
冷却ファン速度が最大値の場合 - 周囲音圧レベル(SAE J88:2013) 75 dB(A)* 75 dB(A)*
冷却ファン速度が最大値の場合 - オペレータ音圧レベル(ISO 6396:2008) 70 dB(A) 70 dB(A)
冷却ファン速度が最大値の場合 - 周囲音響出力レベル(ISO 6395:2008) 107 dB(A) 107 dB(A)
冷却ファン速度が最大値の70 %の場合 - 周囲音響出力レベル(ISO 6395:2008) 104 LWA** 104 LWA**
冷却ファン速度が最大値の70 %の場合 - オペレータ音圧レベル(ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
注記(1) *距離15 m(49.2 ft)、前進2速の場合 *距離15 m(49.2 ft)、前進2速の場合
注記(2) **EU指令2000/14/EC(2005/88/ECによる改訂) **EU指令2000/14/EC(2005/88/ECによる改訂)
ラックバック - 最大リフト時 60 ° 60 °
リアアクスルの中心線からヒッチまで 5.5 ft 1675 mm
ラックバック(地上時) 40 ° 40 °
リフトアームクリアランス(最大リフト時) 11.9 ft 3624 mm
最大幅 - タイヤ含む - 積載時 9.27 ft 2824 mm
リアアクスルの中心線からカウンタウエイトの端まで 6.74 ft 2055 mm
最低地上高 1.2 ft 365 mm
高さ - 排気管最上部まで 11.19 ft 3411 mm
高さ - フード最上部まで 8.84 ft 2694 mm
ヒンジピン高さ(運搬時高さ) 2.11 ft 642 mm
ラックバック - 運搬姿勢時高さ 49 ° 49 °
ホイールベース 11 ft 3350 mm
全長 - バケットなし 23.09 ft 7037 mm
高さ - ROPS頂部まで 11.3 ft 3443 mm
ヒンジピン高さ(最大リフト時) 13.72 ft 4182 mm
トレッド幅 7.02 ft 2140 mm
注記 すべての寸法は、Bridgestone 23.5R25 VJT L3ラジアルタイヤ装着時の概算値です。 すべての寸法は、Bridgestone 23.5R25 VJT L3ラジアルタイヤ装着時の概算値です。
最大幅 - タイヤ含む - 積載時 9.27 ft 2824 mm
リフトアームクリアランス(最大リフト時) 12.44 ft 3791 mm
ラックバック - 運搬姿勢時高さ 54 ° 54 °
高さ - ROPS頂部まで 11.29 ft 3440 mm
ラックバック(地上時) 45 ° 45 °
高さ - 排気管最上部まで 11.18 ft 3408 mm
最低地上高 1.19 ft 362 mm
ヒンジピン高さ(最大リフト時) 14.72 ft 4487 mm
ヒンジピン高さ(運搬時高さ) 2.5 ft 762 mm
ホイールベース 11 ft 3350 mm
高さ - フード最上部まで 8.83 ft 2691 mm
ラックバック - 最大リフト時 66 ° 66 °
リアアクスルの中心線からヒッチまで 5.5 ft 1675 mm
トレッド幅 7.02 ft 2140 mm
リアアクスルの中心線からカウンタウエイトの端まで 6.74 ft 2055 mm
注記 すべての寸法は、Bridgestone 23.5R25 VJT L3ラジアルタイヤ装着時の概算値です。 すべての寸法は、Bridgestone 23.5R25 VJT L3ラジアルタイヤ装着時の概算値です。
全長 - バケットなし 24.31 ft 7411 mm
バケットラインアップ 2.5~9.2 m³(3.3~12 yd³) 2.5~9.2 m³(3.3~12 yd³)

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • ホイールローダ用後方障害物検出

    ホイールローダ用後方障害物検出は2つの部分に分かれた、死角への注意を改善するシステムです。レーダにより安全近接ゾーンに障害物が入った場合に音声と視覚で警告を発し、カメラにより後進時に車両の背後にあるものを見ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

ホイールローダ用後方障害物検出は2つの部分に分かれた、死角への注意を改善するシステムです。レーダにより安全近接ゾーンに障害物が入った場合に音声と視覚で警告を発し、カメラにより後進時に車両の背後にあるものを見ることができます。

テクノロジを見る
  • ホイールローダ用Cat PAYLOAD

    ホイールローダ用Cat PAYLOADは、車載システムの1つで、作業中の計量を可能にすることで、正確な目標積載量の達成を支援します。キャブからトラックの目標質量、積込み量、サイクル数、資材運搬、1日の合計にすばやくアクセスして、1日の生産性を把握できます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

ホイールローダ用Cat PAYLOADは、車載システムの1つで、作業中の計量を可能にすることで、正確な目標積載量の達成を支援します。キャブからトラックの目標質量、積込み量、サイクル数、資材運搬、1日の合計にすばやくアクセスして、1日の生産性を把握できます。

テクノロジを見る
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

テクノロジを見る
  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

962M Z を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

生産性の向上。 効率の改善。

Cat®コンストラクションテクノロジを使用すると、機械とオペレータの生産性が向上します。

詳細

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

次について現在提供中のキャンペーンを確認  962M Z

その他のキャンペーンを見る