エンジン
定格出力(ネット) - ISO 9249 | 386 HP 288 kW |
最大出力 - 1,700 rpm - SAE J1995 | 425 HP 317 kW |
エンジンモデル | Cat C13 Cat C13 |
最大出力 - 1,700 rpm - SAE J1995 - メートル単位 | 431 HP 317 kW |
ピーク総トルク - 1,200 rpm - ISO 14396 | 1609 ft·lbf 2182 N·m |
ピーク総トルク - 1,200 rpm - SAE J1995 | 1627 ft·lbf 2206 N·m |
最大定格出力(ネット) - 1,700 rpm - ISO 9249 | 386 HP 288 kW |
最大定格出力(ネット) - 1,700 rpm - SAE J1349 | 386 HP 288 kW |
最大定格出力(ネット) - 1,700 rpm - SAE J1349 - メートル単位 | 392 HP 288 kW |
最大定格出力(ネット) - 1,700 rpm - ISO 9249 - メートル単位 | 392 HP 288 kW |
最大正味トルク - 1,100 rpm | 1515 ft·lbf 2054 N·m |
最大出力 - 1,700 rpm - ISO 14396 - メートル単位 | 426 HP 313 kW |
総行程容積(排気量) | 763 in³ 12.5 l |
最大出力 - 1,700 rpm - ISO 14396 | 420 HP 313 kW |
注記 | 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1430)を使用。システムに含まれる冷媒質量は1.6 kgで、CO2換算で2.288メートルトンに相当します。 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1430)を使用。システムに含まれる冷媒質量は1.6 kgで、CO2換算で2.288メートルトンに相当します。 |