エンジン
定格出力(ネット) - ISO 9249 | 299 HP 223 kW |
排出ガス | Tier 4/Stage IV Tier 4/Stage IV |
最大出力 - 1,800 rpm - SAE J1995 - メートル単位 | 341 HP 251 kW |
最大出力 - 1,800 rpm - SAE J1995 | 337 HP 251 kW |
最大定格出力(ネット) - 1,700 rpm - SAE J1349 - メートル単位 | 303 HP 223 kW |
最大出力 - 1,800 rpm - ISO 14396 | 331 HP 247 kW |
最大定格出力(ネット) - 1,700 rpm - SAE J1349 | 299 HP 223 kW |
最大出力 - 1,800 rpm - ISO 14396 - メートル単位 | 336 HP 247 kW |
総行程容積(排気量) | 568 in³ 9.3 l |
エンジンモデル | Cat C9.3 Cat C9.3 |
最大定格出力(ネット) - 1,700 rpm - ISO 9249 - メートル単位 | 303 HP 223 kW |
最大定格出力(ネット) - 1,700 rpm - ISO 9249 | 299 HP 223 kW |
ピーク総トルク - 1,200 rpm - ISO 14396 | 1261 ft·lbf 1710 N·m |
最大正味トルク - 1,100 rpm | 1220 ft·lbf 1654 N·m |
ピーク総トルク - 1,200 rpm - SAE J1995 | 1275 ft·lbf 1728 N·m |
注記 | 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれる冷媒質量は1.6 kgで、CO2換算で2.288メートルトンに相当します。 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれる冷媒質量は1.6 kgで、CO2換算で2.288メートルトンに相当します。 |