エンジン
定格出力(ネット) - ISO 9249 | 398 HP 297 kW |
排出ガス | Tier 4/Stage IV Tier 4/Stage IV |
エンジンモデル | Cat C13 Cat C13 |
最大出力 - 1,700 rpm - SAE J1995 | 436 HP 325 kW |
総行程容積(排気量) | 763 in³ 12.5 l |
最大定格出力(ネット) - 1,700 rpm - SAE J1349 - メートル単位 | 404 HP 297 kW |
最大出力 - 1,700 rpm - ISO 14396 - メートル単位 | 436 HP 321 kW |
最大出力 - 1,700 rpm - SAE J1995 - メートル単位 | 442 HP 325 kW |
ピーク総トルク - 1,200 rpm - SAE J1995 | 1627 ft·lbf 2206 N·m |
ピーク総トルク - 1,200 rpm - ISO 14396 | 1609 ft·lbf 2182 N·m |
最大定格出力(ネット) - 1,700 rpm - SAE J1349 | 398 HP 297 kW |
最大定格出力(ネット) - 1,700 rpm - ISO 9249 - メートル単位 | 404 HP 297 kW |
注記 | 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれる冷媒質量は1.6 kgで、CO2換算で2.288メートルトンに相当します。 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれる冷媒質量は1.6 kgで、CO2換算で2.288メートルトンに相当します。 |
最大正味トルク - 1,100 rpm | 1518 ft·lbf 2058 N·m |
最大出力 - 1,700 rpm - ISO 14396 | 430 HP 321 kW |
最大定格出力(ネット) - 1,700 rpm - ISO 9249 | 398 HP 297 kW |