982

中型ホイールローダ 982

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格出力(ネット)(1,700 rpm) – ISO 9249:2007、SAE J1349:2011
404 HP
301 kW
運転質量
78264 lb
35510 kg
バケットラインアップ
4.8 ~ 17.2 m³(6.25 ~ 22.5 yd³)
4.8 ~ 17.2 m³(6.25 ~ 22.5 yd³)

概要

汎用性能の実現

CAT® 982ホイールローダは、使いやすいさまざまなテクノロジを標準装備することで、最高の性能を実現しています。 これにより、オペレータの効率を向上させ、生産性の向上を実現することができます。また、性能、信頼性、耐久性、汎用性が向上しているため、お客様のニーズにより的確に対応できるようになりました。

利点

最大 20% メンテナンスコストの削減

メンテナンス間隔の延長と同時メンテナンスの促進により、従来モデルに比べて低いコストで稼動することができます。

スマートな車両による 効率的な運転

幅広いテクノロジと新しいオペレータ支援機能がシームレスに連携して,生産性を向上させます。

最大 10% 生産性の向上

作業効率を向上させ、高いバケットフィルファクターを維持することで、生産性を向上させます。

製品仕様 982

定格出力(ネット)(1,700 rpm) – ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 404 HP 301 kW
エンジンモデル Cat C13 Cat C13
注記(1) CATエンジンは、米国EPA Tier 4 Final、EUステージV、韓国ステージV、中国オフロードStage IV、日本オフロード法2014年基準の各排出ガス基準に適合しています。 CATエンジンは、米国EPA Tier 4 Final、EUステージV、韓国ステージV、中国オフロードStage IV、日本オフロード法2014年基準の各排出ガス基準に適合しています。
注記(2) 表示されている正味出力は、エンジンにファン、オルタネータ、エアクリーナ、後処理装置が装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。 表示されている正味出力は、エンジンにファン、オルタネータ、エアクリーナ、後処理装置が装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。
注記(3) CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります。• 最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル* • 最大100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(Gas-To-Liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、『Caterpillar推奨の機械油水類』(SEBU6250)を参照してください。*後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大100 %のバイオディーゼルを使用できます。 CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります。• 最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル* • 最大100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(Gas-To-Liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、『Caterpillar推奨の機械油水類』(SEBU6250)を参照してください。*後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大100 %のバイオディーゼルを使用できます。
総トルク (1,200 rpm) – SAE J1995:2014 1636 lb/ft 2218 N·m
エンジントルク(1,200 rpm) – ISO 14396:2002 1620 lb/ft 2197 N·m
定格トルク(ネット)(1,100 rpm) – ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 1515 lb/ft 2054 N·m
エンジン出力(1,700 rpm) – ISO 14396:2002 432 HP 322 kW
定格出力(グロス)(1,700 rpm) – SAE J1995:2014 436 HP 325 kW
運転質量 78264 lb 35510 kg
注記 質量は、Bridgestone 875/65R29 VLTS L4ラジアルタイヤ、流体類満タン、オペレータ乗車、標準のカウンタウエイト、ライドコントロール、寒冷時始動、ローディングフェンダ、Product Link、オープンディファレンシャルアクスル(フロント/リア)、セカンダリステアリング、騒音低減、およびBOCE付き6.1 m�(8 yd�)ゼネラルパーパスバケットを装備した車両仕様構成の場合のものです。 質量は、Bridgestone 875/65R29 VLTS L4ラジアルタイヤ、流体類満タン、オペレータ乗車、標準のカウンタウエイト、ライドコントロール、寒冷時始動、ローディングフェンダ、Product Link、オープンディファレンシャルアクスル(フロント/リア)、セカンダリステアリング、騒音低減、およびBOCE付き6.1 m�(8 yd�)ゼネラルパーパスバケットを装備した車両仕様構成の場合のものです。
前進 - 1速 3.9 mile/h 6.2 km/h
前進 - 2速 7.4 mile/h 11.9 km/h
前進 - 3速 13.1 mile/h 21.1 km/h
前進 - 4速 23.3 mile/h 37.5 km/h
注記 回転半径が914 mm(36 in)の標準L4タイヤが装着された標準車両で、バケットが空のときの最高走行速度。 回転半径が914 mm(36 in)の標準L4タイヤが装着された標準車両で、バケットが空のときの最高走行速度。
後進 - 1速 4.3 mile/h 7 km/h
後進 - 2速 8.5 mile/h 13.6 km/h
後進 - 3速 15 mile/h 24.1 km/h
後進 - 4速 24.5 mile/h 39.5 km/h
注記(1) **欧州連合加盟国および�EU指令�採用国向け車両の場合 **欧州連合加盟国および�EU指令�採用国向け車両の場合
注記(2) *** EU指令�2000/14/EC�(�2005/88/EC�による改訂) *** EU指令�2000/14/EC�(�2005/88/EC�による改訂)
冷却ファン速度が最大値の70 %の場合 - 周囲音響出力レベル* 109 109
冷却ファン速度が最大値の70 %の場合 - オペレータ音圧レベル(ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
冷却ファン速度が最大速度の場合 - 周囲音響出力レベル(ISO 6395:2008) 112 dB(A) 112 dB(A)
冷却ファン速度が最大速度の場合 - 周囲音圧レベル(SAE J88:2013) 78 78
冷却ファン速度が最大速度の場合 - オペレータ音圧レベル(ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
エアコンディショニング 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は1.9 kg(4.2 lb)で、CO2換算で2.717メートルトン(2.995米トン)に相当します。 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は1.9 kg(4.2 lb)で、CO2換算で2.717メートルトン(2.995米トン)に相当します。
掘削力 59060 lbf 262 kN
注記(1) �質量�の項で定義した車両コンフィギュレーションの場合。 �質量�の項で定義した車両コンフィギュレーションの場合。
注記(2) ISO 14397-1:2007第1~6項に完全適合(計算と試験間に2%検証を義務付け)。 ISO 14397-1:2007第1~6項に完全適合(計算と試験間に2%検証を義務付け)。
静止転倒荷重 – 全40 °回転 – タイヤたわみなし 22418 kg 49410 lb
静止転倒荷重 – 全40 °回転時 – タイヤたわみあり 46526 lb 21110 kg
冷却系統 13.7 gal(US) 52 l
クランクケース 9.8 gal(US) 37 l
尿素水タンク 5.5 gal(US) 21 l
ディファレンシャル - ファイナルドライブ - フロント 24.3 gal(US) 92 l
ディファレンシャル - ファイナルドライブ - リア 24.3 gal(US) 92 l
燃料タンク 112.5 gal(US) 426 l
作動油タンク 40.4 gal(US) 153 l
トランスミッション 20.3 gal(US) 77 l
作業装置システム – 最大動作圧力 4975 psi 34300 kPa
作業装置システム - 最大ポンプ出力(2,250 rpm時) 119 gal/min 449 l/min
注記 寸法はすべて概算値で、BOCE付き6.1 m3(8 yd3)ゼネラルパーパスバケットおよびBridgestone 875/65R29 VLTS L4ラジアルタイヤを装備した車両の場合のものです。 寸法はすべて概算値で、BOCE付き6.1 m3(8 yd3)ゼネラルパーパスバケットおよびBridgestone 875/65R29 VLTS L4ラジアルタイヤを装備した車両の場合のものです。
リアアクスルの中心線からカウンタウエイトの端まで 9.4 ft 2843 mm
リアアクスルの中心線からヒッチまで 6.3 ft 1900 mm
最低地上高 1.4 ft 428 mm
高さ - 排気管最上部まで 12.4 ft 3736 mm
高さ - フード最上部まで 10 ft 3036 mm
高さ - ROPS頂部まで 12.6 ft 3801 mm
ヒンジピン高さ(運搬時) 2.11 ft 896 mm
ヒンジピン高さ(最大リフト時) 16.1 ft 5150 mm
リフトアームクリアランス(最大リフト時) 13.4 ft 4069 mm
全長 - バケットなし 29.11 ft 9104 mm
トレッド幅 8.4 ft 2540 mm
ホイールベース 12.6 ft 3800 mm
幅 - タイヤ含む(積載時) 11.5 ft 3471 mm
リアアクスルの中心線からカウンタウエイトの端まで 8.9 ft 2729 mm
リアアクスルの中心線からヒッチまで 6.3 ft 1900 mm
最低地上高 428 mm 1.4 ft
高さ - 排気管最上部まで 3736 mm 12.4 ft
高さ - フード最上部まで 3036 mm 10 ft
高さ - ROPS頂部まで 3801 mm 12.6 ft
ヒンジピン高さ(運搬時) 2.7 ft 791 mm
ヒンジピン高さ(最大リフト時) 4741 mm 15.6 ft
リフトアームクリアランス(最大リフト時) 3902 mm 12.9 ft
全長 - バケットなし 8597 mm 28.3 ft
トレッド幅 8.4 ft 2540 mm
ホイールベース 3800 mm 12.6 ft
幅 - タイヤ含む(積載時) 11.5 ft 3471 mm
バケットラインアップ 4.8 ~ 17.2 m³(6.25 ~ 22.5 yd³) 4.8 ~ 17.2 m³(6.25 ~ 22.5 yd³)

982 標準装備

運転席

  • キャブ(加圧式、騒音抑制型)
  • EH作業装置コントロール(パーキングブレーキ)
  • ステアリング(ジョイスティック)
  • シート(布製、エアサスペンション)
  • タッチスクリーンディスプレイ
  • 視界: ミラー、リアビジョンカメラ
  • エアコン(ヒータ、デフロスタ(自動温度、ファン))
  • サンバイザ(フロント、格納式)
  • サンバイザ(リア、格納式)
  • ウィンドウクリーニングプラットフォーム(フロント)
  • ウィンドウ(フロント、安全ラミネートラウンドガラス)

車載テクノロジ

  • CAT Payloadスケール
  • 自動設定タイヤ付き自動掘削
  • オペレータIDおよび車両セキュリティ
  • 用途プロファイル
  • 作業手順書
  • コントロールヘルプおよび電子取扱説明書

パワートレイン

  • Cat C13エンジン
  • 電動燃料プライミングポンプ
  • 燃料/ウォータセパレータおよびセカンダリ燃料フィルタ
  • エンジン(エアプレクリーナ)
  • アクスル(オープンディファレンシャル)
  • トランスミッション(プラネタリ式、自動パワーシフト)
  • ロックアップ機能付きトルクコンバータ
  • サービスブレーキ(油圧、完全密閉湿式ディスク、摩耗インジケータ)
  • 集中制御式ブレーキシステム(IBS)
  • パーキングブレーキ(フロントアクスルにキャリパ搭載、スプリング作動圧力解放式)

油圧システム

  • 作業装置システム(可変容量ピストンポンプ搭載ロードセンシング)
  • ステアリングシステム(専用の可変容量ピストンポンプ搭載ロードセンシング)
  • ライドコントロール(デュアルアキュムレータ)
  • オイルサンプリングバルブ(CAT XT™ホース)

電気系統

  • 始動および充電システム、24 V
  • 電動スタータ(ヘビーデューティ)
  • ライト: ハロゲン、作業灯4個、方向指示器付きフロント走行ライト2個、リアビジョンライト2個

モニタリングシステム

  • アナログゲージ、LCDディスプレイ、および警告ランプ付きのフロントダッシュ
  • プライマリタッチスクリーンモニタ(CAT Payload、4画面表示、車両設定およびメッセージ)

リンケージ

  • 標準リフト(Zバー)
  • キックアウト: リフトおよびチルト

982 オプション装備品

運転席

  • ドア(リモート開放システム)
  • 娯楽用ラジオ(FM、AM、USB、BT)
  • 娯楽用ラジオ(DAB+)
  • CBラジオ対応
  • シート(スウェード/クロス、エアサスペンション、ヒータ付き)
  • シート(レザー/クロス、エアサスペンション、ヒータ/クーラ付き)
  • 360°ビジョンシステム
  • CAT Detectリアレーダシステム
  • 専用のリアビュー画面
  • ミラー(ヒータ付き)
  • ウィンドウ(フロント、ヘビーデューティまたは全面ガード付き)

車載テクノロジ

  • CAT Advanced Payload
  • CATペイロードプリンタ

パワートレイン

  • タービン(エアプレクリーナ)
  • ラジエータ(異物の多い環境用)
  • 冷却ファン(リバーシブル)
  • アクスル(リミテッドスリップディファレンシャル)
  • アクスル(エコロジードレーン、AOC対応、極端温度対応シール)
  • アクスル(オイルクーラ)
  • ヘビーデューティトランスミッション

油圧システム

  • 第3補助装置機能(ライドコントロール付き)
  • クイックカプラコントロール

電気系統

  • 寒冷時始動(120 Vまたは240 V)
  • ライト: LED
  • 警告回転灯

モニタリングシステム

  • 後進時ストロボライト

リンケージ

  • ハイリフト(Zバー)

追加装置

  • CAT自動潤滑システム
  • フェンダ(エクステンション/ローディング)
  • ガード: パワートレイン、クランクケース、キャブ、シリンダ、リア
  • 生物分解性作動油
  • 高速オイル交換システム
  • リアキャブアクセス
  • 高速充填フュエルタンク
  • ツールボックス
  • 車輪止め
  • セカンダリステアリングシステム(電子制御式)

特別なコンフィギュレーション

  • アグリゲイトハンドラ
  • 廃棄物および産業用
  • 林業、ロガー

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • ホイールローダ用後方障害物検出

    ホイールローダ用後方障害物検出は2つの部分に分かれた、死角への注意を改善するシステムです。レーダにより安全近接ゾーンに障害物が入った場合に音声と視覚で警告を発し、カメラにより後進時に車両の背後にあるものを見ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

ホイールローダ用後方障害物検出は2つの部分に分かれた、死角への注意を改善するシステムです。レーダにより安全近接ゾーンに障害物が入った場合に音声と視覚で警告を発し、カメラにより後進時に車両の背後にあるものを見ることができます。

テクノロジを見る
  • 次世代ホイールローダ用Cat PAYLOAD

    Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。

テクノロジを見る
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

テクノロジを見る
  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • CATリモートフラッシュ

    リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

982 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

生産性の向上。 効率の改善。

Cat®コンストラクションテクノロジを使用すると、機械とオペレータの生産性が向上します。

詳細

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

インタラクティブなバーチャル製品ツアーで、982 の特長とメリットをご覧ください。

982のツアーを開始する
close

次について現在提供中のキャンペーンを確認  982

その他のキャンペーンを見る