- 自動設定タイヤが搭載された新しい自動掘削により、高いバケットフィルファクターを維持することができ、前CATモデルと比較して生産性を最大10%向上させることができます。
- ロックアップクラッチが搭載されたパワーシフトトランスミッションにより、最適な性能を実現しながら燃料効率を向上させています。
- シングルクラッチおよびロックツーロックシフトにより、登坂路での加速および走行速度が向上しています。
- 用途プロファイルでは、ボタン1つでさまざまな用途に合わせて車両の設定を最適化できます。
- 作業手順書は、オペレータが運転スキルを向上および最適化するのに役立ちます。
- パフォーマンスシリーズのバケットでは、システムベースのアプローチによって、車両のリンケージに合わせてバケットの形状が決定されています。このため、定格容量が同じである他のバケットと比較して、フィルファクターが大きく、マテリアル保持力が向上しています。
- オートアイドリングストップシステムにより、アイドル時間、全体的な作業時間、および燃料消費量を大幅に削減することができます。
- 標準の手動フロントディファレンシャルは、必要に応じて追加のトラクションを提供します。自動フロントおよびリアロックはオプションとして使用できます。
- オプションのアグリゲイトハンドラコンフィギュレーションを使用すれば、ペイロード容量が増加し、骨材ばら荷の処理が可能になります。**
- エンジン、パワートレイン、および油圧システムを深層で統合することで、比類のない生産性と燃料効率を実現しています。
- Fusion™クイックカプラにより、キャブを離れることなくバケットを交換できるため、次の作業にすぐに移行可能です。
** オプションのコンフィギュレーションと装備は地域により異なり、Caterpillarの積載量に関する方針に従う必要があります。詳細については、ディーラまたはCaterpillarの担当者にお問い合わせください。
- 標準装備のCATテクノロジ (作業現場のオペレーションの監視、管理、および効率向上)
– CAT Payload with Assist機能では、バケットの積載質量を正確に量ることができます。*** データがリアルタイムで表示されるため、生産性および手動チップオフによる積込み精度を向上させることができます。
– Product Link™により車両とオフィスをワイヤレスで接続することで、事実に基づいた決定を迅速に行うために必要となる生産性および重要な車両状態に関する情報を入手し、事業の効率的な運営を促進できます。
– 新しい自動掘削により、オペレータはバケットへの積込みを完全に自動化することができ、フィルファクターおよび積込み時間を向上させることができます。
– 自動設定タイヤにより、適切な積込みテクニックを促進し、タイヤのスリップおよび摩耗を大幅に軽減することができます。
– 簡単に操作できるように作業手順書とオペレータコントロールヘルプが車載されています。
- オプションのCAT Advanced Payload with Assist機能:
– チップオフアシストでは、運搬車両の目標ペイロードに合わせて最後のバケットの積込みを自動で行うことができます。
– リスト管理の強化、作業現場の統合、スケール機能の拡張により、作業の生産性や収益性の向上を支援します。
- オプションのCAT Productivityに登録すると、作業の生産性や収益性を管理し改善するのに役立つ実用的な情報が広く得られます。
***商取引には適しません。
- 工場で直接装備される、最も過酷な用途において性能を最適化し耐久性を追加した用途固有のアレンジメント:
– 産業用および廃棄物モデルには、ごみ処理場、リサイクル処理場、廃棄物置き場、解体現場での作業に必要なガードおよび補強材が搭載されています。
– 製鉄所モデルは、製鉄所やスラグ処理用途といった過酷な作業環境向けに設計されており、より高いレベルの安全性が組み込まれています。