エンジン
最大出力 - 2,100 rpm - ISO 14396 | 269 HP 201 kW |
エンジンモデル | Cat C7.1 Cat C7.1 |
最大出力 - 2,100 rpm - ISO 14396 - メートル単位 | 273 HP 273 kW |
最大定格トルク(ネット) - 1,400 rpm - ISO 9249 | 867 ft·lbf 1176 N·m |
最大定格出力(ネット) - 2,100 rpm - ISO 9249 | 251 HP 187 kW |
最大定格出力(ネット) - 2,100 rpm - ISO 9249 - メートル単位 | 255 mhp 255 mhp |
最大定格出力(ネット) - 2,100 rpm - SAE J1349 | 251 HP 187 kW |
最大定格出力(グロス) - 2,100 rpm - SAE J1995 | 273 HP 203 kW |
最大定格出力(グロス) - 2,100 rpm - SAE J1995 - メートル単位 | 277 mhp 277 mhp |
最大定格トルク(グロス) - 1,400 rpm | 918 ft·lbf 1245 N·m |
最大定格トルク(グロス) - 1,400 rpm - SAE J1995 | 926 ft·lbf 1256 N·m |
総行程容積(排気量) | 427 in³ 7 l |
注記 | CATエンジンは、米国EPA Tier 4 Final、EUステージV、および日本2014年排出ガス基準に適合しています。 CATエンジンは、米国EPA Tier 4 Final、EUステージV、および日本2014年排出ガス基準に適合しています。 |
注記(1) | 表示されている正味出力は、エンジンにファン、オルタネータ、エアクリーナ、後処理装置が装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。 表示されている正味出力は、エンジンにファン、オルタネータ、エアクリーナ、後処理装置が装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。 |
注記(2) | CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります。• 最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル* • 最大100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(Gas-To-Liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、『Caterpillar Machine Fluids Recommendations』(SEBU6250)を参照してください。 CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります。• 最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル* • 最大100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(Gas-To-Liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、『Caterpillar Machine Fluids Recommendations』(SEBU6250)を参照してください。 |