概観
耐用性を改善する
当社ではモーターグレーダーのために、多方面に及ぶCat® カッティングエッジおよびビットシステムを提供しています。適切なアプリケーションに使用されれば、いずれも相応の利益を提供してくれます。適切なエッジを使用することは、生産を拡大し、全体の所有ならびにオペレーションコストを削減するために重要な意味を持ちます。カッティングエッジを選択する際に考慮すべき3つのファクターは、形態、幅、厚さです。
信頼できる耐用性、さらなるオプション
硬化スチールエッジを通して製造されたCat DH-2は、あらゆるアプリケーションに合った様々な形態と厚みで利用することができます。
エッジライフを拡大
タングステンカーバイドエッジでエッジライフを伸長
浸透力を高め、消耗を減らす
浸透力を高め、消耗を減らすのを助けるようにデザインされたカッティングエッジシステム
リソースのダウンロード
製品パンフレットやその他の情報資料をご用意しております。