Cat®シールとO-リング
シールはどれも同様に良質である必要があります。間違い機器に合わせて設計されておらず、サイズが定まっていないパーツは、ジョイントやシールの漏れ、ゆるみの原因となる恐れがあります。その結果、故障やダウンタイムを引き起こしたり、また環境汚染の罰金を支払う羽目になったりします。Cat®シールとO-リングは、Cat機器や車両群全体を通して耐用年数を長くするために強固に作られています。.
何が必要であるかご存知ですか。
購入をスタート
シールとO-リングについて、Catディーラーに相談する
CATディーラーに問い合わせる
概要
価値あるコンポーネントのための保護を提供します
シールがその役割を果たせなくなる原因は何でしょうか。極端な温度や圧力の変化。CatシールはCatマシンの中にある液体の種類、温度、圧力に合った材料を用いて製造されています。
システム特有の設計
材料は機器が使用される場所のシステム内に存在する温度および圧力、液体に合わせた特殊設計になっています。
例外的な保護処置
漏れや汚染がシステム内に侵入するのを防ぐために厳しい許容度をもって設計されています。
稼働時間の増加
CatシールとO-リングは部品の故障や予定外のメンテナンスを減らし、その結果、ダウンタイムおよび点検によるコストを削減するように設計されています。