ATC-100コントローラ(50/60 Hz)

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

ATC-100は、多機能マイクロプロセッサベースの包括的なATSコントローラです。 このコントローラは、従来のリレーおよびソリッドステートロジックパネルに替わるものとして設計された、独立型のコンパクトなパネル設置装置です。ATCは、固定設定またはジャンプ選択式設定を選べるので、幅広い用途に使用できます。 120~480 Vac、単相および三相、50または60 Hzの全システム電圧で作動します。 ATC-100は、ユーティリティおよび発電装置の電源の三相ライン間の電圧および周波数の状態を監視します。 単相の運転用に設定することもできます。 インテリジェントなATC-100により、切換えスイッチは、選択可能な一連の検出およびタイミング機能を介して適切に作動します。

技術概要

定格範囲 120~480 V、単相および三相、50/60 Hz 120~480 V、単相および三相、50/60 Hz Less
転送タイプ スイッチの用途によって異なる スイッチの用途によって異なる Less
スイッチタイプ スイッチの用途によって異なる スイッチの用途によって異なる Less

ATCコントローラの仕様

入力コントロール電圧 95~145 Vac、50/60 Hz 95~145 Vac、50/60 Hz Less
ユーティリティの電圧測定 VAB発電機VAB
VBC発電機VBC
VCA発電機VCA
VAB発電機VAB
VBC発電機VBC
VCA発電機VCA
Less
電圧測定範囲 0~575 Vac RMS(50/60 Hz) 0~575 Vac RMS(50/60 Hz) Less
電圧測定の精度 フルスケールの±1 % フルスケールの±1 % Less
周波数測定 発電機 発電機 Less
周波数測定範囲 40~70 Hz 40~70 Hz Less
周波数測定の精度 測定範囲の±0.3 Hz 測定範囲の±0.3 Hz Less
低電圧ドロップアウト 公称システム電圧の80 % 公称システム電圧の80 % Less
低電圧ピックアップ 公称システム電圧の90 % 公称システム電圧の90 % Less
低周波数ドロップアウト範囲 公称システム周波数の90 % 公称システム周波数の90 % Less
低周波数ピックアップ範囲 公称システム周波数の95 % 公称システム周波数の95 % Less
過周波数ドロップアウト範囲 公称システム周波数の115 % 公称システム周波数の115 % Less
過周波数ピックアップ範囲 公称システム周波数の110 % 公称システム周波数の110 % Less
作動転温度範囲 –20~+70 °C(–4~+158 °F) –20~+70 °C(–4~+158 °F) Less
保管温度範囲 –30~+85 °C(–22~+185 °F) –30~+85 °C(–22~+185 °F) Less
作動湿度 0~95 %の相対湿度(結露なし) 0~95 %の相対湿度(結露なし) Less
運転環境 アンモニア、メタンガス、窒素、水素、炭化水素への耐性 アンモニア、メタンガス、窒素、水素、炭化水素への耐性 Less
発電機始動リレー 5A、1/6 hp(250 Vac)、5A(30 Vdc)、最大負荷150 W 5A、1/6 hp(250 Vac)、5A(30 Vdc)、最大負荷150 W Less
K1、K2リレー
10A、1~3 hp @ 250 Vac

10 A @ 30 Vdc

10A、1~3 hp @ 250 Vac

10 A @ 30 Vdc
Less
適用するテスト ULレコグナイズドコンポーネント
UL 1008、UL 991環境IEC 61000-4-2、61000-4-3、61000-4-4、
ULレコグナイズドコンポーネント
UL 1008、UL 991環境IEC 61000-4-2、61000-4-3、61000-4-4、
Less
適用するテスト継続 61000-4-5、61000-4-6、61000-4-11
CISPR 11、Class B
FCC Part 15、Class B
CSS 22.2-178
61000-4-5、61000-4-6、61000-4-11
CISPR 11、Class B
FCC Part 15、Class B
CSS 22.2-178
Less
エンクロージャの互換性 NEMA 1、NEMA 3R、NEMA 12
耐紫外線ATC-100フェースプレート
NEMA 1、NEMA 3R、NEMA 12
耐紫外線ATC-100フェースプレート
Less

性能の特長

  • 電源1検出:
    • 低電圧/低周波数
    • 過周波数

  • 電源2検出:
    • 低電圧/過周波数

  • 機械後部にあるジャンパを介したコントローラ設定
  • 使用可能な電源と接続されているLEDを示したミミック図
  • システムテスト押しボタン
  • プラントエクササイザ - オフ、7日、14日、28日の間隔を選択可能、実行時間は15分に固定
  • ユーティリティおよび発電装置の電源電圧と発電装置の電源周波数を監視
  • ユーティリティおよび発電装置の電源を低電圧保護
  • 発電装置の電源を低周波数および過周波数保護
  • カスタマ設定が容易
  • システムテストが可能
  • 同相トランジション