CPM1200

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細

CPM1200 標準装備

フライホイールエネルギー貯蔵
  • コンパクトで、バッテリ不要、低コストのメンテナンス/運用

始動システム
  • 発電装置始動モジュールは、最大1,725 CCA(24 VDC時)を供給し、発電装置始動バッテリとの冗長設計で、最高のシステム信頼性を実現します。 バッテリ充電器内蔵。

コントロールシステム
  • UPS/ATS/発電装置にLCDモニタ/コントロールHMIパネル装備。 自己診断機能により重要なコンポーネントをモニタリングし、警告。 コンテナ外部にタワー型警告灯2個を装備。

内蔵システムと通信
  • 一体型モデムでリモート通信に対応。 MODBUS(RTUまたはTCP/IP)。 EthernetとEメールを介してリモートでの通知および監視が可能。 RS232またはRS485シリアル接続。 リアルタイムの監視ソフトウェアを利用可能(UPSリアルタイム視認モニタリングソフトウェア/EMCPモニタリングソフトウェア)。

クーリングシステム
  • コンテナの入出力部にルーバ取付け。 温度制御装置による速度調整機能を備えたUPSの冗長冷却ファン。

エンジンクーラントシステム
  • ジャケットウォータヒータ。 クーラントレベル用サイトゲージ。

スイッチギヤの統合
  • 自動切換えスイッチ(ATS) - マイクロプロセッサベースのユニットにより制御。 メンテナンスバイパスの統合。 便利なユーザ接続部で連続負荷と重要性の低い負荷出力に対応。 燃料系統: 燃料系統に燃料タンク、一体型ウォータセパレータ付きのプライマリ燃料フィルタを統合、

燃料システム
  • 燃料系統に燃料タンク、一体型ウォータセパレータ付きのプライマリ燃料フィルタ、セカンダリ燃料フィルタおよび燃料プライミングポンプを統合。

概要

Cat®常時電力モジュール(Cat CPM)は、運転を中断させ、貴重なデータやシステム容量の損失を引き起こすサージ、電圧低下、停電から常時電力を保護します。 Caterpillar社のエンジニアは、最高の信頼性とスペース利用率を念頭にCPMを設計し、発電装置、高効率の無停電電源装置(UPS)、自動切換えスイッチ(ATS)などの重要なコンポーネントをすべて一体化したCat製品として最適化しています。 商用電力が停電した場合、発電装置が始動し、ATSが発電装置電源に切り換えるまで、フライホイールはUPS出力を維持します。

CPM1200の仕様

寸法(ISO 20 ftハイキューブ) 12,192 x 2,438 x 2,896 mm/480 x 96 x 114 in 12,192 x 2,438 x 2,896 mm/480 x 96 x 114 in Less
常時電源出力 1,200 kVA(PF 0.9時960 kW) 1,200 kVA(PF 0.9時960 kW) Less
振動数 最大60 Hz +/-10 %(プログラム可能) 最大60 Hz +/-10 %(プログラム可能) Less
質量 32,470 kg/71,584 lbs 32,470 kg/71,584 lbs Less
電圧 480 VAC三相、3線プラス接地 480 VAC三相、3線プラス接地 Less
騒音レベル(発電装置運転時) 1 mの距離で85 dBA 1 mの距離で85 dBA Less

UPSの仕様

480 VAC時AC出力電流(A) 1,445 1,445 Less
AC出力周波数 通常運転時60 Hz(主電源を同期)自走時+/-2 % 通常運転時60 Hz(主電源を同期)自走時+/-2 % Less
AC出力電圧 480 VAC三相、3線プラス接地 480 VAC三相、3線プラス接地 Less
フライホイールのタイプ 1200Zシリーズマルチモジュール システム(MMS) 1200Zシリーズマルチモジュール システム(MMS) Less
入力電圧 400 VAC三相、3線プラス接地 400 VAC三相、3線プラス接地 Less
入力電圧範囲 +10 %/-15 %(プログラム可能) +10 %/-15 %(プログラム可能) Less
最大 kW/(kVA) 960(1,200) 960(1,200) Less
最大連続入力 1,600 1,600 Less
認証 UL 1778取得済み、EN5009-1-1、CUL CAN/CSA 22.2 No. 107.1取得済み、CEマーク UL 1778取得済み、EN5009-1-1、CUL CAN/CSA 22.2 No. 107.1取得済み、CEマーク Less

発電装置の仕様

エンジン名称 3512B TA、V型12気筒、4ストローク水冷式ディーゼル 3512B TA、V型12気筒、4ストローク水冷式ディーゼル Less
ガバナタイプ ADEM™A4 ADEM™A4 Less
名称 Cat C3512B Cat C3512B Less
燃料システム 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射 Less
発電装置のフレームサイズ 1,445 1,445 Less
発電装置励磁 内部励起 内部励起 Less
発電装置電圧レギュレータ 三相センシング 三相センシング Less
発電装置電圧制御 +/-0.5 %未満(定常状態)、+/-1 %未満(無負荷から全負荷) +/-0.5 %未満(定常状態)、+/-1 %未満(無負荷から全負荷) Less
総行程容積 3161.03 in³ 51.8 l Less
電源出力 1,400 kVA(スタンバイ時) 1,400 kVA(スタンバイ時) Less

Catディーゼルエンジン

  • 信頼性と耐久性に優れた堅牢な設計
  • 世界中の数千件もの導入事例で効果を実証
  • 4ストロークディーゼルエンジンで安定した性能、卓越した燃費、最小限の質量をまとめて実現
  • 発電機

  • Catエンジンの性能と出力特性に適合
  • 業界をリードする機械/電子設計
  • 業界をリードするモータ始動機能
  • IP 23保護
  • 認証および規格

     EU認定証明書  2006/42/ EC機械指令(MD)  2006/95/EC低電圧指令(LV)  89/336/EEC EMC指令  EN 12601往復動内燃機関駆動発電装置  EN 61439低電圧スイッチギヤおよびコントロールギヤアッセンブリ  EN 62040-1無停電電源システム(UPS) - UPSの一般および安全要求事項  EN 60204機械類の安全 - 機械の電気機器  2000/14/EC屋外使用機器の騒音放出

    ワールドワイドな製品サポート

     Catディーラは、メンテナンスや修理契約を含む幅広いアフターセールスサポートを提供しています。  1つのサービス契約で包括的なCat CPMを提供  Catディーラは200ヵ国に1,800を超える拠点を展開しています。  Cat S•O•SSMプログラムは、不要な油水類や燃焼の副産物などの有無をはじめ、エンジン内部コンポーネントの状態を低コストで効率的に検出します。

    UPSと発電装置の統合

    高調波ひずみを取り除くことで、UPSが発電装置とシームレスに連携するため、発電装置を大型化しなくても、総電気負荷容量を引き上げることができます。 Cat UPSは、発電装置を遮断負荷や過渡負荷から効果的に遮断し、障害解決機能を高めることができます。 CPMは工場でテストを通過しており、プログラム可能な統合パラメータはすべて工場で調整済みで、高いシステム信頼性とシステム全体の動作改善を実現します。

    UPSによるオペレーティングコストの低減

    Caterpillarの高い運転効率(>97 %)により、従来のバッテリ駆動UPS製品よりも年間コストを大幅に節約できます。 さらに、Cat UPSの優れた熱遮断機能により、現状のHVACコストを削減し、製品寿命全体での電気消費量を少なくすることができます。

    UPSの優れた設計

    優れたシステム設計に加えて、堅牢なデジタルコンポーネントをシステム全体で採用することで、信頼性が高く故障のないUPSシステムを実現しています。 業界最小のパッケージに最高の効率、卓越した性能を備え、電源保護を提供します。

    自動切換えスイッチ

    4極、オープントランジション自動切換えスイッチにより、商用電源と発電装置間で負荷を切り換えます。 スイッチは発電装置の出力に完全に定格化されており、ユーザ用の便利な接続部を装備し、連続負荷と重要性の低い負荷に対応します。 ユーザ接続部は、負荷バンクテストやレンタル発電装置にも使用できます。