ディーゼル発電機 ディーゼル発電機

Caterpillar社は世界最大の発電装置メーカーであり、最も幅広い仕様ラインナップを誇っています。 出力6~14,040 ekW(7.5~17,550 kVA)のディーゼル発電装置をお探しの場合は、ぜひ当社の製品をご検討ください。Caterpillar社のディーゼル燃料発電装置は世界トップクラスの規格で製造され、高効率と低燃費を誇り、世界中の排出ガス基準に適合しています。 Cat®ディーゼル発電装置には、お客様の電力ニーズに合わせてさまざまなオプションが用意されています。そのため、用途に適したディーゼル発電装置の選択と設置が容易です。

ディーゼル発電装置 - 主要電源、常時電源、または予備電源用

Cat商用および産業用ディーゼル発電装置は、主要電源、常時電源、または予備電源用途に対応し、最も過酷な状況でも高い信頼性でクリーンかつ経済的に電力を供給します。 Catディーゼル発電装置はすべて、最高の性能を達成できるよう設計、製造されています。 主要コンポーネントはすべて個別にテストされており、発電装置として組み立てた後も、定格負荷の100 %以上で装置全体の動作と安全性が確認されています。

Catブランドの発電装置には、お近くのCat®ディーラによる専門的なサービスと包括的サポートが受けられるという、他のどのブランドにもない大きな利点があります。 迅速な納品から発電装置のライフサイクル全体を通じて継続したサポートが受けられます。

ディーゼル発電装置

モデル


























Built For It

Cat製品は高い耐久性と信頼性で長期間に亘り、お客様に安心してご使用いただける価値をご提供します。

詳細
ファイナンス&保険

Catファイナンスは、お客様のビジネスに最適なファイナンスプランを提供します。

詳細
商用および産業用発電機サイジングカリキュレータ

Caterpillar Electric Powerの最新の発電装置サイジング・ソフトウェア、Cat® Electric Power SpecSizerをご紹介します。

詳細
情報交換サイト

お客様や各分野の専門家が、様々なテーマで情報交換をしているブログやオンラインフォーラムをご覧ください。

ブログを読む
Cat®ディーラ・サービス

お客様のビジネスを国内200カ所以上にあるCatディーラのサービスネットで確実にサポートします。

お近くのCatディーラは、こちらで検索
Support

詳細
Product & Service Announcements

Get the latest information about Cat products and services.

詳細