3516B (50 Hz) 変更可能モジュール付き

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

Cat発電装置パッケージ

Cat発電装置パッケージは、完全なプロトタイプテスト済みで、ねじり振動分析認証レポートを利用できます。 パッケージは1ステップで100 %負荷を許容するように設計され、NFPA 110の負荷要件を満たし、ISO 8528-5の安定状態および過渡応答の要件に準拠しています。

ワールドワイドな製品サポート

Catディーラは、200の国で1,800を超える支店を有し、販売前および販売後の広範なサポートを提供しています。Catディーラが提供するサポートには、98 %の部品を24時間以内に用意することから、個別のカスタマサポート契約まであります。

EMCPコントロールパネル

EMCPコントローラは、Cat機械に期待される信頼性と耐久性を備えています。 EMCP 4は、出力とエンジンの作動に関する広範な情報を提供し、信頼性の高い発電装置の運転を保証する拡張可能なコントロールプラットフォームです。 EMCP 4システムは、プログラミングと拡張モジュールにより、ニーズに合わせてさらにカスタマイズすることができます。

発電機

Catパッケージで使用される発電機は、Catエンジンで動作するように設計およびテストされています。 発電機には堅牢なクラスHのインシュレーションが組み込まれ、業界トップクラスのモータ始動機能を提供します。 ランダム巻線発電機は、ほとんどの用途で優れた発電機性能を発揮し、フォーム巻線は過酷な機械環境および電気環境で使用できます。

冷却水

クーリングシステムは、50 °C(122 °F)までの標準的な外気温で動作するように設計されており、オプションで高い外気温用のラジエータを利用できます。 工場取付けのクーリングシステムは、適切な発電装置の冷却が行えるように設計およびテストされており、ラジエータ、ファン、ベルト、および標準として設置されるすべての防護装置が含まれます。 特定の気温および標高性能については、担当のCatディーラにお問い合わせください。

Catディーゼルエンジン

4サイクルCatディーゼルエンジンは、一貫した性能とISO 8528-5以上の優れた燃料効率および過渡応答を兼ね備えています。 これらのエンジンは幅広い用途に対応して設計および製造されており、低燃費、低排出ガス、または米国 環境保護庁(EPA)認定コンフィギュレーションを目標として最適化できます。 信頼性が高く、丈夫で耐久性に優れた設計のエンジンで、非常用予備電源装置から連続運転中の発電所まで、世界中の数千に及ぶ用途で実証されています。

3516B (50 Hz) 変更可能モジュール付き 標準装備

エアインレットシステム
  • エアクリーナ(シングルエレメントキャニスタ形式)

コントロールパネル
  • EMCP 4.2B
  • 非常停止押しボタン
  • 24 V DC動作
  • 環境シールドフロントフェイス
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • 発電装置パッケージには、Caterpillar電圧 レギュレータが含まれる。 IVRには、無効ドループ機能、三相電圧検出、 KVAR/PFモード、RFIサプレッション、最小/最大励磁機 リミッタおよび励磁機ダイオードモニタが含まれる
  • コントロール: 回転数調整 - 自動/始動/停止コントロール - エンジン冷却タイマ - エンジンサイクルクランク - アラーム認識 - ランプテスト - 負荷ヒストグラム機能 - PLC機能 - カスタマイズ可能スクリーン - 0 True RMS ACメータリング、三相、+/-2 %の精度
  • デジタル表示: rpm - DC電圧 - 稼働時間 - 油圧(psi、kPa、bar) - 冷却水温度 - ボルト(L-LおよびL-N) - 周波数(Hz) - アンペア(位相別および平均) - 力率(位相別および平均) - kW(位相別、平均、%) - kVA(位相別、平均、%) - kVAr(位相別、平均、%) - kW-hr(合計) - kVAr-hr(合計)
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示: 油圧低下 - 冷却水温度上昇 - 過回転 - 非常停止 - 始動エラー(オーバークランキング) - 冷却水温度低下 - クーラントレベル低下 -
  • プログラミング可能保護リレー機能: 発電装置位相順序 - 過電圧/電圧不足(27/59) - オーバー/アンダー周波数(81 o/u) - 逆出力(kW)(32) -逆無効電力(kVAr)(32RV) - 過電流(50/51)
  • 通信: カスタマデータリンク(Modbus RTU) - アクセサリモジュールデータリンク - シリアル通知装置モジュールデータリンク - Cat Connect - アナログ入力3個 - カスタムプログラム可能なデジタル入力6個
  • 選択したオプションにより異なるI/O数: プログラム可能なリレー出力4個(Form A) - プログラム可能なリレー出力1個(Form C) - プログラム可能なデジタル出力1個

冷却水
  • 認証取得のPGS標準装備
  • ATAAC - 3516Eパッケージラジエータ(出荷時装着済み)

排気システム
  • 乾式排気マニホールド
  • フランジ表面アウトレット

燃料システム
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料クーラ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • フレキシブル燃料ライン - 組込みなしで出荷
  • 燃料プライミングポンプ

ゼネラル
  • 高光沢ブラックレールとラジエータ付きのCaterpillarイエロー
  • 右側整備
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 00
  • SAE標準回転

発電機およびアタッチメント
  • 三相ブラシレス、突極
  • 6リード
  • 低電圧: ランダム巻線 - 内部励起 - コイル温度検出器 - NEMAクラスHインシュレーション、クラスH温度上昇(外気温40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C) - バスバー接続、上部中央に取付け、上部ケーブル差込み口 - NEMA標準穴パターン
  • 中電圧: 成形巻線 - 永久磁石 - コイル温度検出器 - NEMAクラスHインシュレーション、クラスH温度上昇(外気温40 °C) (主要電源125 °C/予備電源150 °C) - バスバー接続、右側エクステンションボックス、下部ケーブル差込み口 - NEMA標準穴パターン
  • 高電圧: 成形巻線 - 永久磁石 - コイル温度検出器 - 結露防止スペースヒータ - クラスHインシュレーション、クラスF温度上昇(外気温40 °C) (主要電源105 °C/予備電源130 °C)

制御システム
  • ADEM A3

資料
  • 英語

潤滑系統
  • 潤滑油
  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • 一体型潤滑油クーラ
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • フュームディスポーザル

マウンチングシステム
  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け
  • 防振マウント(組込みなし)
  • ゴム製防振マウント(組込みなしで出荷)

始動システム
  • 24 Vスタータモータ
  • 45 A充電オルタネータ
  • バッテリおよびバッテリラック(ケーブル付き)
  • バッテリディスコネクトスイッチ

3516B (50 Hz) 変更可能モジュール付き オプション装備品

コントロールシステム
  • EMCP 4.3、EMCP 4.4

エアインレットシステム
  • シングルエレメントフィルタ
  • 二重エレメントエアクリーナ

冷却水
  • 標準外気温用ラジエータ
  • 標準外気温用ATAACラジエータ
  • オプションの取付けラジエータ
  • オプション取付けATAACラジエータ
  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • 冷却水

クランクケースシステム
  • エクスプロージョンリリーフバルブなし
  • エクスプロージョンリリーフバルブ
  • 換気システム

排気システム
  • エルボ
  • フランジおよび排気エキスパンダ
  • フランジ
  • フレキシブルフィッティング
  • Yアダプタ
  • マフラ
  • 排気オフセット
  • Tier 4クリーンエミッションモジュール
  • Tier 4ドーズキャビネット
  • Tier 4クリーンエミッションMODキット
  • クリーンエミッション部品

燃料システム
  • プライマリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ(Tier 4) - 手動または電動

ゼネラル
  • US AIDエンブレム
  • 特殊塗装(Caterpillarイエロー以外の色または高性能塗料)

発電装置およびアタッチメント
  • 低/中電圧: 380、440、480、600 V、三相、1,800 rpm。 RW、IE、 リード数 = 6、ピッチ = .6667: 1,600フレーム
  • 低/中電圧: 380、416、440、480、600、2,400、4,160 V、三相、1,800 rpm、FW、PM、 リード数 = 6、ピッチ = .6667: 1,600、1,800フレーム
  • 高電圧: 6,300、6,600、6,900 V、三相、1,800 rpm、FW、PM、 リード数 = 6、ピッチ = .6667: 2,700、3,000フレーム
  • 高電圧: 12,470、13,200、13,800 V、三相、1,800 rpm、FW、PM、 リード数 = 6、ピッチ = .6667: 2,700、3,000フレーム
  • 低/中電圧: 380/400/415 V、三相、1,500 rpm。 RW、IE、 リード数 = 6、ピッチ = .6667: 1,600フレーム
  • 低/中電圧: 380/400/415 V、三相、1,500 rpm。 RW、PM、 リード数 = 6、ピッチ = .6667: 1,600および1,800フレーム
  • スペースヒータ
  • 発電機の変換
  • スペースヒータ用サーモスタット
  • オルタネータエアクリーナ
  • ディファレンシャル変流器(DCT)
  • ディファレンシャル変流器(DCT)8.7 kVおよび15 kVクラス

計器類
  • 高温計と熱電対

潤滑系統
  • 標準サンプ内の潤滑油
  • オイルレベルレギュレータ
  • 予潤滑ポンプ

マウンチングシステム
  • パック式低効率アイソレータ
  • スプリング式振動アイソレータ
  • IBC振動アイソレータ

電源接続
  • 発電装置とターミナルボックス間の接地ケーブル
  • ニュートラル接地接続
  • センターポストバスバー
  • 右側電源接続
  • 左側電源接続
  • 後部電源接続
  • 2,700フレーム、4リード、4ターミナル
  • 低電圧サーキットブレーカ

特別試験/レポート
  • カナダ規格協会認証
  • IBC認定
  • OSHPD認定
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • 標準エンジン試験料金
  • 発電装置試験レポート
  • 燃料消費試験
  • 発電装置燃料消費試験
  • ねじれ振動分析レポート

始動および充電
  • エンジンバーリング装置
  • 24 Vバッテリセット - 乾式
  • 10、20、35、50 Aバッテリ充電器
  • スタータモータ
  • 空圧スタータモータ
  • スタータカバー
  • 空気圧レギュレータ
  • ジャケットウォータヒータ

拡張サービス保証
  • プラチナ、ゴールド、シルバー保証