アップグレード可能パッケージ式3512A(50 Hz)

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

1,000~1,400 kVA(50 Hz時)の信頼性の高い発電を行う、当社の3512Aディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。 各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。 当社の統合コントロールシステムを使用すると、現場とリモートのモニタリングオプションを通じて常に接続状態が保たれます。 管理および診断ツールを1ヶ所にまとめた、使いやすいEMCPコントロールパネルのオプションを提供しています。 EMCP 4.4コントローラは、複数の発電装置を並列化する機能を提供するため、増大する所要電力に合わせて発電装置を追加することができます。 さまざまなアクセサリとボルトオンでシステムを拡張できるアタッチメントを参照してください。 固有の空間要件と環境条件に適合する、柔軟性の高いパッケージを見つけてください。 当社の3512A発電装置はニーズに合わせて製造されるため、お客様独自の装置を構成できます。

発電装置の仕様

最低定格 1,000 kVA 1,000 kVA Less
最高定格 1,400 kVA 1,400 kVA Less
電圧 220~13,800 220~13,800 Less
振動数 50 Hz 50 Hz Less
速度 1,500 RPM 1,500 RPM Less
長さ - 最大 222.7 in 5.656 mm Less
幅 - 最大 77.8 in 1.975 mm Less
高さ - 最大 93.2 in 2.367 mm Less

発電装置の構成

排出ガス/燃料戦略 低燃費、低排出 低燃費、低排出 Less

エンジンの仕様

エンジン名称 C32 TA、V型12気筒、4ストローク、水冷式ディーゼル C32 TA、V型12気筒、4ストローク、水冷式ディーゼル Less
燃料システム MEUI MEUI Less
吸気方式 TA TA Less
ガバナタイプ Adem™A4 Adem™A4 Less
圧縮比 15.0:1 15.0:1 Less
エアインレット シングルエレメントキャニスタ型(サービスインジケータ付き) シングルエレメントキャニスタ型(サービスインジケータ付き) Less
排気フランジサイズ(内径) 203.2 mm(8.0 in) 203.2 mm(8.0 in) Less

Cat発電装置パッケージ

Cat発電装置パッケージは、完全なプロトタイプテスト済みで、ねじり振動分析認証レポートを利用できます。 パッケージは1ステップで100 %負荷を許容するように設計され、NFPA 110の負荷要件を満たし、ISO 8528-5の安定状態および過渡応答の要件に準拠しています。

Catディーゼルエンジン

4サイクルCatディーゼルエンジンは、一貫した性能とISO 8528-5以上の優れた燃料効率および過渡応答を兼ね備えています。 これらのエンジンは幅広いアプリケーションに対応して設計および製造されており、低燃費や低排出ガス用に最適化することが可能です。 信頼性が高く、丈夫で耐久性に優れた設計のエンジンで、非常用予備電源装置から連続運転中の発電所まで、世界中の数千に及ぶ用途で実証されています。

発電機

Catパッケージで使用される発電機は、Catエンジンで動作するように設計およびテストされています。 発電機には堅牢なクラスHのインシュレーションが組み込まれ、業界トップクラスのモータ始動機能を提供します。 ランダム巻線発電機は、ほとんどの用途で優れた発電機性能を発揮し、フォーム巻線は過酷な機械環境および電気環境で使用できます。

EMCPコントロールパネル

EMCPコントローラは、Cat機械に期待される信頼性と耐久性を備えています。 EMCP 4は、出力とエンジンの作動に関する広範な情報を提供し、信頼性の高い発電装置の運転を保証する拡張可能なコントロールプラットフォームです。 EMCP 4システムは、プログラミングと拡張モジュールにより、ニーズに合わせてさらにカスタマイズすることができます。

冷却水

クーリングシステムは、50 °C(122 °F)までの標準的な外気温で動作するように設計されており、オプションで高い外気温用のラジエータを利用できます。 工場取付けのクーリングシステムは、適切な発電装置の冷却が行えるように設計およびテストされており、ラジエータ、ファン、ベルト、および標準として設置されるすべての防護装置が含まれます。 特定の気温および標高性能については、担当のCatディーラにお問い合わせください。

ワールドワイドな製品サポート

Catディーラは、200の国で1,800を超える支店を有し、販売前および販売後の広範なサポートを提供しています。Catディーラが提供するサポートには、98 %の部品を24時間以内に用意することから、個別のカスタマサポート契約まであります。

アップグレード可能パッケージ式3512A(50 Hz) 標準装備

エアインレットシステム
  • エアクリーナ、シングルエレメントキャニスタタイプ(サービスインジケータ付き)

コントロールパネル
  • EMCP 4.2
  • 非常停止押しボタン
  • 24V DC動作
  • 環境シールドフロントフェイス
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • コントロール装置:
  • 速度調整
  • 自動/始動/停止コントロール
  • エンジン冷却タイマ
  • エンジンサイクルクランク
  • アラーム認識
  • ランプテスト
  • True RMS ACメータリング、三相、±2 %の精度
  • デジタル表示:
  • RPM
  • DC電圧
  • 動作時間
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • 冷却水温度
  • ボルト(L-LおよびL-N)
  • 周波数(Hz)
  • A(位相別および平均)
  • 力率(位相別および平均)
  • kW(位相別、平均、%)
  • kVA(位相別、平均、%)
  • kVAr(位相別、平均、%)
  • kW-hr(合計)
  • kVAr-hr(合計)
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示:
  • 油圧の低下
  • クーラント温度の上昇
  • オーバースピード
  • 非常停止
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • クーラント温度の低下
  • クーラントレベル低下
  • プログラム可能な保護リレー機能:
  • 発電機位相順序
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • 逆出力(kW)(32)
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV)
  • 過電流(50/51)
  • 通信:
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • プログラム可能なデジタル入力: 6つ
  • プログラム可能なリレー出力: 4つ(フォームA)
  • プログラム可能なリレー出力: 2つ(フォームC)
  • プログラム可能なデジタル入力: 2つ

冷却水
  • JWAC
  • ラジエータファンとファンドライブ
  • ファンおよびベルトガード
  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • クーラントレベルセンサ (ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント。 (ラジエータ非搭載、SF44CTS取付け、ラジエータまたは熱交換器が組込みなしで出荷されるパッケージには含まれない)

排気
  • 乾式排気マニホールド
  • フランジ表面アウトレット

燃料システム
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料クーラ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • フレキシブル燃料ライン - 組込みなしで出荷
  • 燃料プライミングポンプ

発電装置およびアタッチメント
  • 三相ブラシレス、突極
  • 6リード
  • 発電装置パッケージに同梱: レギュレータ(CDVR)
  • Caterpillarデジタル電圧レギュレータ(CDVR)には以下を含む:
  • 無効ドループ機能
  • 三相電圧センシング
  • KVAR/PFモード
  • RFIサプレッション
  • 最小/最大励磁機リミッタ
  • 励磁機ダイオードモニタ
  • LV:
  • ランダム巻線
  • 内部励起
  • NEMAクラスHインシュレーション
  • クラスH温度上昇(外気温40 °C)(主要電源125 °C/予備電源150 °C)
  • コイル温度検出器
  • バスバー接続、上部中央に取付け、上部ケーブル差込み口
  • 50 Hzモデル: IEC標準穴パターン
  • 注記: 1,800フレームには、成形巻線、永久磁石、コイル温度検出器装備

制御システム
  • Woodward 2301A等速調速機

潤滑システム
  • 潤滑油
  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • 一体型潤滑油クーラ
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • フュームディスポーザル

マウンチングシステム
  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け
  • ゴム製防振マウント(組込みなしで出荷)

始動/充電システム
  • 24 V電気スタータモータ
  • バッテリおよびバッテリラック(ケーブル付き)
  • バッテリディスコネクトスイッチ

ゼネラル
  • 塗装 - 高光沢ブラックレールとラジエータ付きのCaterpillarイエロー
  • RHサービス
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 00
  • SAE標準回転

アップグレード可能パッケージ式3512A(50 Hz) オプション装備品

エアインレットシステム
  • 二重エレメントエアクリーナ
  • リモートエアインレットアダプタ
  • エアインレット保護

サーキットブレーカ
  • オプションのバスバー電源接続
  • ブレーカハーネス
  • センターポストバスバー
  • ケーブル差込み口オプション
  • コントロールパッケージ - エンクロージャ
  • EMAXサーキットブレーカ
  • 2,000、2,500、3,200および4,000 A、3極、IEC定格サーキットブレーカ
  • 2,000、2,500、3,200および4,000 A、4極、IEC定格サーキットブレーカ
  • バスバー接続
  • EMAXブレーカ接続

コントロールパネル
  • EMCP 4.3、EMCP 4.4
  • ユーザー接続取付け位置
  • 通知装置モジュール
  • ガバナ
  • マウンチンググループ - 外部ボックスクリップ
  • 補助ボックス
  • カスタマインターフェイスオプション
  • 発電装置温度監視
  • リモート回転数調整
  • 盗難防止パネルドア
  • ローカルPC監視
  • 接地(自動選択)

冷却水
  • オプションのラジエータアレンジメント
  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • 熱交換器

欧州における認定
  • 欧州連合認定
  • EU適合宣言書
  • ユーラシア適合性認証(EAC)マーク
  • 欧州指令適合発電装置、DoI (Declaration of Incorporation、適合宣言書)

排気システム
  • マフラ
  • マフラ取付けキット
  • フレキシブルフィッティング
  • 壁貫通取付けキット

燃料システム
  • プライマリ燃料フィルタ

発電装置およびアタッチメント
  • 1,500 rpm、380/400/415 V(50 Hz)、三相、ランダム巻線、内部励起、 リード数 = 6、ピッチ = 0.6667
  • 1,500 rpm、380/400/415 V(50 Hz)、三相、ランダム巻線、永久磁石、 リード数 = 6、ピッチ = 0.6667
  • 1,500 rpm、380/400/415 V(50 Hz)、三相、成形巻線、永久磁石、 リード数 = 6、ピッチ = 0.6667
  • 発電機の変換
  • スペースヒータ

計器類
  • 高温計と熱電対

潤滑システム
  • オイルレベルReg-1浅型パン
  • 電動予潤滑ポンプ
  • 手動予潤滑排出ポンプ

マウンチングシステム
  • スプリング式振動アイソレータ
  • IBC振動アイソレータ

保護システム
  • エクスプロージョンリリーフバルブ

特別試験/レポート
  • ニュートラル接地接続
  • ニュートラル接地 - LV
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • IBC耐震認証

始動/充電システム
  • 10 Aバッテリ充電器
  • 20 Aバッテリ充電器
  • 大型バッテリセット
  • 24 V、デュアルスタータモータ
  • エーテル始動補助装置
  • ジャケットウォータヒータ

ゼネラル
  • エンジンベアリンググループ