3516B(50 Hz)

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

3516Bディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな常用電源、予備電源および主要電源に対応するように設計されています。 各発電装置は50 Hzで1,750~2,500 ekWの電力を高い信頼性で発電し、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止めるように設計されています。 モデルによって、3516B発電装置は低燃費か低排出のいずれか用に設計されています。当社はこのようにして責任をもってお客様の電力供給を支援しています。 Cat® UPS、ATS、スイッチギヤを含む統合コントロールシステム、さらに現場と遠隔地からのモニタリングオプションを使用して、中断のない電源を確保し、保有車両の状況を確認できます。 使いやすいインターフェイスを備えたEMCP 4.2コントロールパネルには、管理ツールと診断ツールがすべてまとめられています。 品質ももちろんですが、カスタマイズも大切です。幅広いアクセサリとボルトオンシステムの拡張アタッチメントを取り揃えています。 固有の空間要件と環境条件に適合する、柔軟性の高いパッケージが必ず見つかります。 当社の3516B発電装置は、お客様個別の電力ニーズを満たし、様々な要件に適合するように開発されています。

発電装置の仕様

最低定格 1750 kVA 1750 kVA Less
最高定格 2,500 kVA 2,500 kVA Less
電圧 400~11,000 V 400~11,000 V Less
振動数 50 Hz 50 Hz Less
速度 1500 rpm 1500 rpm Less
予備、主要、常時 予備、主要、常時 Less

発電装置の構成

排出ガス/燃料戦略 低燃費、低排出 低燃費、低排出 Less

エンジンの仕様

エンジン名称 3516B TA、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル 3516B TA、V型16気筒、4ストローク水冷式ディーゼル Less
排気量(HD) NaN in³ 78.08 l Less
排気量(標準) NaN in³ 69.0 l Less
燃料システム 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射 Less
吸気方式 TA TA Less
ガバナタイプ Adem™3 Adem™3 Less
圧縮比 14.0:1標準、15.5:1 HD 14.0:1標準、15.5:1 HD Less
内径 6.69 in 170.0 mm Less
ストローク(大排気量) 8.46 in 215.0 mm Less
ストローク(標準) 7.48 in 190.0 mm Less
エアインレット シングルエレメントキャニスタ型(サービスインジケータ付き) シングルエレメントキャニスタ型(サービスインジケータ付き) Less
203.2 mm(8.0 in) 203.2 mm(8.0 in) Less

設計基準

この発電装置は、NFPA 110規格に準拠し、ワンステップで100%定格負荷に対応し、ISO 8528-5過渡応答に適合しています。

Catディーゼルエンジン

  • 信頼性と耐久性に優れた堅牢な設計
  • 世界中の数千件もの導入事例で効果を実証
  • 4ストロークディーゼルエンジンで安定した性能、卓越した燃費、最小限の質量をまとめて実現
  • 発電装置

  • Catエンジンの性能と出力特性に適合
  • 業界をリードする機械/電子設計
  • 業界をリードするモータ始動性能
  • 高い効率
  • 単一の供給元

    認定されたねじり振動分析による完全なプロトタイプ試験を実施

    ワールドワイドな製品サポート

    Catディーラは、メンテナンスや修理契約を含む幅広いアフターセールスサポートを提供しています。 Catディーラは1,800超のディーラ拠点を200か国で展開しています。 Caterpillar S•O•S℠プログラムは、不要な液体や燃焼の副産物などの有無を含め、内部エンジンコンポーネントの状態を調べる、費用効果の高い方法です。

    UL 2200 / CSA - オプション

  • UL 2200登録済みパッケージ
  • CSA認定済み
  • 何らかの制限が適用される可能性があります。
  • Cat®ディーラにお問い合わせください。
  • Cat発電装置パッケージ

    Cat発電装置パッケージは、完全なプロトタイプテスト済みで、ねじり振動分析認証レポートを利用できます。 パッケージは1ステップで100 %負荷を許容するように設計され、NFPA 110の負荷要件を満たし、ISO 8528-5の安定状態および過渡応答の要件に準拠しています。

    ワールドワイドな製品サポート

    Catディーラは、メンテナンスや修理契約を含む幅広いアフターセールスサポートを提供しています。 Catディーラは1,800超のディーラ拠点を200か国で展開しています。 Caterpillar S•O•S℠プログラムは、不要な液体や燃焼の副産物などの有無を含め、内部エンジンコンポーネントの状態を調べる、費用効果の高い方法です。

    Cat EMCPコントロールパネル

    EMCPコントローラは、Cat機械に期待される信頼性と耐久性を備えています。 EMCP4は、出力とエンジンの作動に関する広範な情報を提供し、信頼性の高い発電装置の運転を保証する拡張可能なコントロールプラットフォームです。 EMCP4システムは、プログラミングと拡張モジュールにより、ニーズに合わせてさらにカスタマイズすることができます。

    発電機

    Catパッケージで使用される発電機は、Catエンジンで動作するように設計およびテストされています。 発電機には堅牢なクラスHのインシュレーションが組み込まれ、業界トップクラスのモータ始動機能を提供します。 ランダム巻線発電機は、ほとんどの用途で優れた発電機性能を発揮し、フォーム巻線は過酷な機械環境および電気環境で使用できます。

    冷却水

    クーリングシステムは、50 °C(122 °F)までの標準的な外気温で動作するように設計されており、オプションで高い外気温用のラジエータを利用できます。 工場取付けのクーリングシステムは、適切な発電装置の冷却が行えるように設計およびテストされており、ラジエータ、ファン、ベルト、および標準として設置されるすべての防護装置が含まれます。 特定の気温および標高性能については、担当のCatディーラにお問い合わせください。

    Catディーゼルエンジン

    4サイクルCatディーゼルエンジンは、一貫した性能とISO 8528-5以上の優れた燃料効率および過渡応答を兼ね備えています。 これらのエンジンは幅広いアプリケーションに対応して設計および製造されており、低燃費や低排出ガス用に最適化することが可能です。 信頼性が高く、丈夫で耐久性に優れた設計のエンジンで、非常用予備電源装置から連続運転中の発電所まで、世界中の数千に及ぶ用途で実証されています。

    3516B(50 Hz) オプション装備品

    エンジンオプション
    • エアクリーナ: [ ] シングルエレメントエアクリーナ [ ] 二重エレメントエアクリーナ [ ] ヘビーデューティエアクリーナ
    • マフラ: [ ] 工業グレード
    • バッテリ: [ ] 標準(1,400 CCA) [ ] ヘビーデューティ(2,800 CCA)
    • スタータモータ: [ ] 標準 [ ] ヘビーデューティ
    • バッテリ充電器: [ ] 10 A [ ] 20 A [ ] 35 A
    • 始動補助装置: [ ] 220 V 50 Hzジャケットウォータヒータ
    • 振動アイソレータ: [ ] ラバー防振マウント(90 %効率) [ ] スプリング式防振マウント(95 %効率)

    コントロールシステム
    • コントローラ: [ ] EMCP 4.2 [ ] EMCP 4.3 [ ] EMCP 4.4
    • ローカル通知装置モジュール: [ ] NFPA 110 [ ] カスタム
    • リモート通知装置モジュール: [ ] NFPA 110 [ ] カスタム
    • 追加オプション: [ ] 拡張I/Oモジュール [ ] リモートモニタリングソフトウェア

    オルタネータ
    • 温度上昇(外気温40 °C時): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C
    • 巻線: [ ] ランダム [ ] 成形
    • 励磁: [ ] 永久磁石励磁式(PM) [ ] 内部励磁式(IE)
    • オルタネータアタッチメント: [ ] 結露防止ヒータ [ ] 発電機ステータおよびベアリング温度モニタ/保護

    電力遮断
    • 電力遮断: [ ] バスバー [ ] サーキットブレーカ
    • サーキットブレーカ定格: [ ] 2,000 A [ ] 2,500 A [ ] 3,200 A [ ] 4,000 A
    • サーキットブレーカトリップユニット: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
    • サーキットブレーカの作動: [ ] 電動

    延長サービス契約(ESC、Extended Service Contract)
    • 延長サービス契約(ESC): [ ] 2年 [ ] 3年 [ ] 5年