G3516E

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

天然ガス熱電併給(CHP)システムや施設への非常用電源から、近隣地域をサポートする再生可能なバイオガスエネルギーまたは炭鉱ガスから生成される電力まで、Caterpillar社はさまざまな信頼性の高いガス発電ソリューションを用意しています。

ガス発電装置の仕様

最大連続定格 1,603 ekW 1,603 ekW Less
燃料タイプ 天然ガス 天然ガス Less
最高の電気効率 41.7 % 41.7 % Less
最大スタンバイ定格 1,603 1,603 Less
振動数 50 Hz 50 Hz Less
rpm 1,500 rpm 1,500 rpm Less

エンジンの仕様

エンジン名称 G3516E G3516E Less
総行程容積 4210.0 in³ 69.0 l Less
吸気方式 TA TA Less
内径 6.7 in 170.0 mm Less
ストローク 7.5 in 190.0 mm Less

発電装置の寸法

長さ 219.0 in 5523.0 mm Less
72.0 in 1828.0 mm Less
高さ 92.0 in 2340.0 mm Less
発電機の乾燥質量 31226.0 lb 14161.0 kg Less

排出ガス規制

世界中のほとんどの排出ガス要件に適合し、後処理なしでNoxレベルを0.5 g/bhp-hrまで削減

豊富なアタッチメント

  • さまざまなボルトオンシステムの拡張アタッチメント、工場出荷時に設計およびテスト済み
  • 柔軟なパッケージングオプションで容易かつ費用効果の高い設置が可能
  • 定評のあるシステム

    ワールドワイドな製品サポート

    Catディーラは、メンテナンスや修理契約を含む幅広いアフターセールスサポートを提供しています。 Catディーラは1,800超のディーラ拠点を200か国で展開しています。Cat® S•O•SSMプログラムは不要な液体や燃焼の副産物などの有無を含め、内部エンジンコンポーネントの状態を調べる、費用効果の高い方法です。

    Cat SR4B発電機

    Caterpillarガスエンジンの性能と出力特性に適合するように設計されています。 業界をリードする機械電子設計です。 高い効率

    Cat EMCP II+コントロールシステム

    単純で使いやすいインターフェイスとナビゲーション。 デジタルモニタリング、メータリング、保護設定。 豊富な機能を備えた電力メータリングと保護リレー。 UL508A登録済み。 リモートコントロールとモニタ機能オプション

    CAT® G3516Eガスエンジン

    堅牢な高速ディーゼルブロック設計により耐用年数を延ばし、所有コストとオペレーティングコストを低減。 低圧ガス燃料供給で最大の性能を発揮するように設計。 信頼性と燃料の柔軟性を発揮するシンプルなオープンチャンバ燃焼システム。 排出ガスを低減しエンジン効率を向上させるイグニッションシステムおよび燃料レーシオコントロールにおける最先端のテクノロジ。 1つのエレクトロニックコントロールモジュールで、イグニッション、制御、燃料レーシオコントロールおよびエンジン保護のすべてのエンジン機能を処理。

    G3516E 標準装備

    エアインレット
    • 2エレメントのシングルステージエアクリーナ、エンクロージャとサービスインジケータ付き

    コントロールパネル
    • EMCP II+

    排気
    • ドライ排気マニホールド、絶縁およびシールド済み
    • センターセクション冷却ターボチャージャ、Catフランジアウトレット付き
    • 統合温度検出モジュール(ITSM、Integrated Tmeperature Sensing Module)に接続された独立排気ポートとターボチャージャアウトレット、アラームとシャットダウンを提供するGECM付き

    クーリングシステム
    • エンジン駆動ウォータポンプ、ジャケットウォータおよびアフタクーラ用
    • ジャケットウォータおよびSCACサーモスタット
    • ANSI/DNカスタマフランジ接続、JW(jacket water、ジャケットウォータ)インレット/アウトレット用
    • SCAC回路のCatフランジ
    • エンジン駆動ウォータポンプ、ジャケットウォータおよびアフタクーラ用
    • ジャケットウォータおよびSCACサーモスタット
    • ANSI/DNカスタマフランジ接続、JW(jacket water、ジャケットウォータ)インレット/アウトレット用
    • SCAC回路のCatフランジ

    燃料システム
    • 電子制御燃料メータリングバルブ
    • スロットルプレート、24V DCアクチュエータ、GECMで制御
    • 燃料システムのサイズは、31.5~47.2 MJ/NM3のドライパイプライン天然ガス(4.5~34.5 KPaの圧力でエンジン燃料制御バルブに圧送)に適合

    発電機
    • SR4B
    • Caterpillar社製デジタル電圧レギュレータ(CDVR、Caterpillar's Digital Voltage Regulator)、三相検出およびKVAR/PFコントロール付き
    • 受動的ドループ
    • バスバー接続
    • コイル温度検出器
    • 結露防止スペースヒータ

    始動/充電
    • 24 V始動モータ
    • バッテリ、ケーブルおよびラック付き(組込みなし)
    • バッテリディスコネクトスイッチ
    • 60A、24V充電オルタネータ(60 Hz 1,800 rpmでのみ標準)

    一般情報
    • 塗装 - Caterpillarイエロー(レールおよびラジエータ以外)グロスブラック
    • クランクシャフトバイブレーションダンパとガード
    • 取扱説明書
    • パーツブック

    G3516E オプション装備品

    エアインレット
    • 取付けスタンド
    • エアクリーナ(プレクリーナ付き)

    コントロールパネル
    • ローカルアラームモジュール
    • リモート通知装置
    • リモート通信モジュール(PL1000T、PL1000E)

    クーリングシステム
    • クーラントレベルドレーンライン(バルブ付き)、ガード付きファン
    • インレット/アウトレット接続

    排気
    • フランジ
    • 排気エキスパンダ

    燃料システム
    • 燃料フィルタ
    • ガス圧力調整器

    発電機
    • 中電圧および高電圧発電機とアタッチメント
    • 低電圧拡張ボックス
    • ケーブルアクセスボックス

    一般情報
    • クランクケースエクスプロージョンリリーフバルブ
    • エンジンベアリンググループ