CG260-12

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

天然ガス熱電併給(CHP)システムや施設への非常用電源から、近隣地域をサポートする再生可能なバイオガスエネルギーまたは炭鉱ガスから生成される電力まで、Caterpillar社はさまざまな信頼性の高いガス発電ソリューションを用意しています。

ガス発電装置の仕様

最大連続定格 3,333 ekW(50 Hz)、3,000 ekW(60 Hz) 3,333 ekW(50 Hz)、3,000 ekW(60 Hz) Less
燃料タイプ 天然ガス、石炭ガス 天然ガス、石炭ガス Less
最高の電気効率 43.00 % 43.00 % Less
最大スタンバイ定格 3,333 ekW(50 Hz)、3,000 ekW(60 Hz) 3,333 ekW(50 Hz)、3,000 ekW(60 Hz) Less
振動数 50または60 Hz 50または60 Hz Less
rpm 1,000または900 1,000または900 Less

エンジンの仕様

エンジン名称 CG260-12 CG260-12 Less
ストローク 12.6 in 320.0 mm Less
内径 10.2 in 260.0 mm Less
吸気方式 LE LE Less
総行程容量 12443.0 in³ 203.9 l Less

発電装置の寸法

長さ 315.0 in 8000.0 mm Less
105.0 in 2660.0 mm Less
高さ 110.0 in 2794.0 mm Less
発電機の乾燥質量 89617.0 lb 40649.6 kg Less