G3306

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

天然ガスを燃料とする熱電併給(CHP)システムおよび施設向け非常用発電設備から、近隣地域をカバーする再生可能バイオガス・エネルギーまたは炭鉱ガスからの発電まで、Caterpillarは幅広く信頼性の高いガス発電ソリューションを提供しています。

ガス発電装置の仕様

最大連続定格 143 ekW 143 ekW Less
燃料タイプ 天然ガス、バイオガス、油田/炭田ガス、プロパン 天然ガス、バイオガス、油田/炭田ガス、プロパン Less
最高の電気効率 31.9% 31.9% Less
最大スタンバイ定格 160 160 Less
周波数 50または60 Hz 50または60 Hz Less
rpm 1,500または1,800 rpm 1,500または1,800 rpm Less

エンジンの仕様

エンジン・モデル G3306 G3306 Less
ストローク 6.0 in 152.0 mm Less
内径 4.8 in 121.0 mm Less
吸気方式 NA、TA、LE NA、TA、LE Less
排気量 638.0 in³ 10.5 l Less

発電装置の寸法

長さ 126.0 in 3200.0 mm Less
52.0 in 1329.0 mm Less
高さ 68.0 in 1729.0 mm Less
発電機の乾燥重量 4400.0 lb 1995.0 kg Less