G3406

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

天然ガスを燃料とする熱電併給(CHP)システムおよび施設向け非常用発電設備から、近隣地域をカバーする再生可能バイオガス・エネルギーまたは炭鉱ガスからの発電まで、Caterpillarは幅広く信頼性の高いガス発電ソリューションを提供しています。

エンジンの仕様

排気量 891.0 in³ 14.6 l Less
内径 5.4 in 137.0 mm Less
ストローク 6.5 in 164.0 mm Less

発電装置の寸法

長さ 165.0 in 4179.0 mm Less
51.0 in 1294.0 mm Less
高さ 84.0 in 2132.0 mm Less
発電機の乾燥重量 9000.0 lb 4082.0 kg Less