CG170-20

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

天然ガスを燃料とする熱電併給(CHP)システムおよび施設向け非常用発電設備から、近隣地域をカバーする再生可能バイオガス・エネルギーまたは炭鉱ガスからの発電まで、Caterpillarは幅広く信頼性の高いガス発電ソリューションを提供しています。

ガス発電装置の仕様

最大連続定格 2,000 ekW 2,000 ekW Less
燃料タイプ 天然ガス、バイオガス、石炭ガス 天然ガス、バイオガス、石炭ガス Less
最高の電気効率 43.7 % 43.7 % Less
最大スタンバイ定格 2,000 2,000 Less
周波数 50または60 Hz 50または60 Hz Less
rpm 1,500 1,500 Less

エンジンの仕様

エンジン・モデル CG170-20 CG170-20 Less
排気量 3240.0 in³ 53.1 l Less
吸気方式 LE LE Less
内径 6.7 in 170.0 mm Less
ストローク 7.7 in 195.0 mm Less

発電装置の寸法

長さ 294.0 in 7467.6 mm Less
67.0 in 1710.0 mm Less
高さ 86.0 in 2190.0 mm Less
発電機の乾燥重量 43651.08 lb 19800.0 kg Less