XQ100

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

エンジン

エンジン C4.4ターボ C4.4ターボ Less
燃料 ディーゼル ディーゼル Less

寸法

44.5 in 1130.0 mm Less
高さ 73.6 in 2495.0 mm Less
長さ 129.1 in 3280.0 mm Less
重量 5501.0 lb 2495.0 kg Less

ジェネレータ

スタンバイ定格 100 ekW(125 kVA) 100 ekW(125 kVA) Less
周波数 60 Hz 60 Hz Less
電圧 208~480 V 208~480 V Less
プライム定格 90 ekW(112.5 kVA) 90 ekW(112.5 kVA) Less
スタンバイ実行時間(全負荷) 27時間 27時間 Less
プライム運転時間(全負荷) 29時間 29時間 Less

燃料/排出ガス戦略

発電装置

エンジン

防音仕様エンクロージャ

複数電圧分配パネル

装置の仕上げ

発電機

取付け方法

ドキュメント

サーキット・ブレーカ

コントロール・システム

XQ100 標準装備

ディストリビューション・パネル
  • 480/277 V三相から240/139 V三相(208/120 V三相に調整可能)、240/120 V単相に電圧を切り替えることができます。

環境に対する影響の軽減
  • EPA Tier 4オフハイウェイに適合したエンジン。

電子制御式ガバナ
  • 等速調速機