XQ300

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

エンジン

エンジン C9 C9 Less
燃料 ディーゼル ディーゼル Less

寸法

100.0 in 2540.0 mm Less
高さ 113.5 in 2883.0 mm Less
長さ 246.0 in 6248.0 mm Less
重量 16550.0 lb 7506.0 kg Less

ジェネレータ

スタンバイ定格 300 ekW(310 kVA) 300 ekW(310 kVA) Less
周波数 50/60 Hz 50/60 Hz Less
電圧 208~600 VAC 208~600 VAC Less
プライム定格 275 ekW(343.7 kVA) 275 ekW(343.7 kVA) Less
スタンバイ実行時間(全負荷) 17時間 17時間 Less
プライム運転時間(全負荷) 18.6時間 18.6時間 Less

XQ300 標準装備

C9 ATAACディーゼル・エンジン
  • ACERTテクノロジを採用
  • 信頼性、耐久性に優れた堅牢な設計
  • 4ストローク・ディーゼル・エンジンは、信頼性、経済性だけでなく、最小重量での耐久性を兼ね備えている
  • 50/60 Hzの互換性

SR4Bジェネレータ
  • ディーゼル・エンジンの性能および出力特性に合わせた設計
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • 独立したAC/DC、低電圧アクセサリ・ボックスからすべてのアクセサリ接続へアクセス

防音仕様エンクロージャ
  • 12ゲージ鋼を使用
  • 1点式リフティング・アイ
  • 便利な手すりと階段により安全性を確保
  • 2層コート・ポリエステル粉体塗装仕上げ

環境に対する影響の軽減
  • 騒音を抑える防音仕様
  • OSHA準拠の安全設計
  • クーラントおよびオイルを110 %封じ込め
  • UL142認定2層フュエル・タンク

マルチ電圧分電パネル
  • 同時デュアル電圧
  • ロード・ドア安全スイッチ
  • 錆ないヒンジをすべてのドアに採用
  • 配線とプラグ接続のための十分な空間
  • リモートの始動/停止接点