XQ2000

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

ジェネレータ

スタンバイ定格 2,000 ekW(2,500 kVA) 2,000 ekW(2,500 kVA) Less
周波数 50/60 Hz 50/60 Hz Less
プライム定格 1,825 ekW(2,281 kVA) 1,825 ekW(2,281 kVA) Less

発電機

スタンバイ実行時間(全負荷) 400~480 VAC 400~480 VAC Less

エンジン

エンジン 3516 Tier II ATAAC 3516 Tier II ATAAC Less
燃料 ディーゼル ディーゼル Less

寸法

96.0 in 2438.0 mm Less
高さ 114.0 in 2896.0 mm Less
長さ 480.0 in 12192.0 mm Less
重量 93000.0 lb 42184.0 kg Less