XQE60

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

停電の見込みの有無に関わらず、Olympian®レンタル発電装置はお客様の操業を維持するために用意されています。

ジェネレータ

プライム定格 60 kVA(48 kW) 60 kVA(48 kW) Less
周波数 50/60 Hz 50/60 Hz Less

発電機

スタンバイ実行時間(全負荷) 38.4時間 38.4時間 Less
プライム運転時間(全負荷) 38.4時間 38.4時間 Less

エンジン

エンジン 1104C-44TG2/3 1104C-44TG2/3 Less
燃料 ディーゼル ディーゼル Less

寸法

44.5 in 1130.0 mm Less
高さ 76.9 in 1954.0 mm Less
長さ 114.2 in 2900.0 mm Less
重量 4636.0 lb 2103.0 kg Less

燃料/排出ガス戦略

発電装置

エンジン

発電機

コントロールシステム

複数電圧分配パネル

サーキットブレーカ

取付け方法

防音仕様エンクロージャ

装置の仕上げ

ドキュメント

XQE60 標準装備

24時間燃料タンク
  • 燃料レベル低下時の運転停止

XQE60 オプション装備品

エンジン
  • 燃料タンク - UL登録済みの二重壁タンクベース、燃料供給24時間以上
  • バッテリ充電器
  • 60 Hzでの運転には電子制御ガバナが必要

発電機
  • 結露防止ヒータ

クーリングシステム
  • エンジンウォータヒータ

その他のアクセサリ
  • 取扱説明書の追加パック