Engine Generator Integrated Switchgear(EGIS)

< 戻る

EXLは壁取付け式のシステムで、単一エンジン発電機と単一の商用電源の並列運転を監視および制御します。 スイッチギヤ搭載のコントロールに代わる、この費用効果の高い代替装置は、208 V~32 kVの電圧用に設計されています。 EXLは非常用の予備電源だけでなく商用電源との並列化の用途にも対応しています。
ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

Caterpillarでは、さまざまな市場用途で利用できる標準の並列化ソリューションを用意しています。 Engine Generator Integrated Switchgear(EGIS)製品シリーズは、統合コントロール/スイッチギヤラインナップの完成品を利用して、標準の並列化システム(サーキットブレーカ、バスおよびコントロール)を提供します。 EGISにより、発電装置をあらかじめ構成された非常時予備電源、主要電力、および商用電源構成の並列化で作動させることができます。 モジュール式EGISシステムは、業界で実績のあるCaterpillar EMCP 3.S専用コントローラを利用し、同期、力率コントロール、負荷共有およびシステムのモニタリングを実行します。 ユーザは、産業用タッチスクリーンHMIでシステムのモニタリングとコントロールを行うことができます。

技術概要

仕様 据置き型モジュール式スイッチギヤ並列化システム(最初の2台の発電装置に対応するマスタブレーカパネル、8台までの追加発電装置に対応する別の構造、商用電源、負荷コントロール/分配) 据置き型モジュール式スイッチギヤ並列化システム(最初の2台の発電装置に対応するマスタブレーカパネル、8台までの追加発電装置に対応する別の構造、商用電源、負荷コントロール/分配) Less
運転モード 冗長マスタコントロールによる非常時予備電源。 商用電源並列化、ピークシェービングおよび発電装置電源との間のクローズドトランジション(オプションの商用電源コントロールパネルを使用) 冗長マスタコントロールによる非常時予備電源。 商用電源並列化、ピークシェービングおよび発電装置電源との間のクローズドトランジション(オプションの商用電源コントロールパネルを使用) Less
用途 LV のみ(208 V~480 V) LV のみ(208 V~480 V) Less

発電装置保護機器

ANSI保護機器 15/25 27/59、81 O/U、32、40、90(産業用グレード) 15/25 27/59、81 O/U、32、40、90(産業用グレード) Less

環境パラメータ

認証 UL891 UL891 Less
制御パネルエンクロージャ NEMA1 NEMA1 Less
作動温度 0 °C~55 °C 0 °C~55 °C Less
保管温度 -20 °C~60 °C -20 °C~60 °C Less

一般的な機能

  • 自動始動/停止
  • 自動負荷およびVAR共有
  • 自動“デッドバス”調整
  • 商用電源での並列化時の自動力率コントロール
  • プログラム可能な負荷制限/負荷追加機能
  • 冗長マスタ機能
  • 高速Ethernet監視ネットワーク
  • エンジンのネットワーク通信
  • 発電機と商用電源の保護
  • ユーザがプログラムできるロジックおよびI/O
  • システムセキュリティのためのパスワードセキュリティシステム

Engine Generator Integrated Switchgear(EGIS) 標準装備

最初の2台の発電装置用マスタブレーカパネル(MBP)
  • 電動式発電機サーキットブレーカ、ラグまたはクロスバス、発電装置コントロール付き

12"グラフィカルカラータッチスクリーンディスプレイ(HMI)インスタントオートセレクタスイッチ
  • タッチスクリーンが故障した場合、ユーザはこのスイッチを使用してシステムを自動に戻すことができます

予備入力および出力
  • 2つの個別入力と3つの個別出力、HMIからプログラム可能

Engine Generator Integrated Switchgear(EGIS) オプション装備品

1台または2台の追加発電装置用発電機ブレーカパネル(追加発電装置は8台まで)
  • ブレーカー位置インジケータ、サーキットブレーカコントロールスイッチ、発電機コントローラおよびユーザーがプログラムできるロジックI/O付き

商用電源ブレーカパネル
  • 1 LVサーキットブレーカ用クローズドトランジションソフト切換えおよび商用電源コントロール、電気事業グレード保護リレー、商用電源閉ロックアウトスイッチ、ブレーカ位置インジケータおよびサーキットブレーカコントロールスイッチ付き

補助ハードウェアの同期チェックリレー(ANSI 25デバイス)
  • 追加の個別同期保護を提供します

データテーブルインターフェイス
  • ビル管理システムとインターフェイスし、Modbus RTUまたはTCPを介してすべてのシステムパラメータをモニタリングできます

発電機需要優先コントロール
  • 自動的にオンラインの発電機容量を負荷に合わせ、発電装置の不必要な動作を避けます。

配電ブレーカパネルスレーブ
  • 3系統までのサーキットブレーカをコントロールするI/Oモジュール付き
  • 各スレーブパネルに3系統の配電ブレーカを搭載