技術概要
定格範囲 | スイッチによって異なる スイッチによって異なる |
転送タイプ | 用途に依存 用途に依存 |
スイッチタイプ | 用途に依存 用途に依存 |
MX150マイクロプロセッサはCTG製品ファミリに標準で使用されています。MX150マイクロプロセッサパネルは、操作を制御し、切換えスイッチの位置、タイマ、使用可能なソースのステータスを表示します。
MXシリーズは、組込みデジタルコントローラとして高い信頼性を提供し、多様なアプリケーションで無人運転を容易に実現します。
CTG製品ファミリに標準で使用されています
定格範囲 | スイッチによって異なる スイッチによって異なる |
転送タイプ | 用途に依存 用途に依存 |
スイッチタイプ | 用途に依存 用途に依存 |
電源1と電源2の低電圧ドロップアウト | 公称の75~98 % 公称の75~98 % |
電源1と電源2の低電圧復元 | 公称の85~100 % 公称の85~100 % |
電源1と電源2の低周波数ドロップアウト | 公称値の88~98 % 公称値の88~98 % |
電源1と電源2の低周波数復元 | 公称の90~100 % 公称の90~100 % |
エンジン冷却の遅延(U) | 0~10秒 0~10秒 |
優先しない電源へ遅延転送(W) | 0~5分 0~5分 |
遅延ニュートラル転送時間遅延(DT、DW) | 0~10分 0~10分 |
保管温度 | (-30~75 ˚C)、-22~167 ˚F (-30~75 ˚C)、-22~167 ˚F |
作動温度(外気) |
40~400 A成型シェル(-20~65 ˚C)、-4~149 ˚F 40~4,000 Aその他すべて(-20~60 ˚C)、-4~149 ˚F 40~400 A成型シェル(-20~65 ˚C)、-4~149 ˚F 40~4,000 Aその他すべて(-20~60 ˚C)、-4~149 ˚F |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.