技術概要
定格範囲 | スイッチによって異なる スイッチによって異なる |
転送タイプ | 用途に依存 用途に依存 |
スイッチタイプ | 用途に依存 用途に依存 |
重要な仕様
MX250マイクロプロセッサは、CTS製品系列全体の標準機能です。MX250シリーズには、MX150コントローラのすべての標準機能が備わっている上、プログラム機能、現場での適応性が向上しています。信頼性が高く、無人で簡単に操作できるので、ミッションクリティカルな幅広い用途に最適です。
CTS製品系列全体の標準機能です
無人で簡単に操作できるので、ミッションクリティカルな幅広い用途に最適です
定格範囲 | スイッチによって異なる スイッチによって異なる |
転送タイプ | 用途に依存 用途に依存 |
スイッチタイプ | 用途に依存 用途に依存 |
電源1と電源2の低電圧ドロップアウト | 公称の75~98 % 公称の75~98 % |
電源1と電源2の低電圧復元 | 公称の85~100 % 公称の85~100 % |
電源1と電源2の低周波数ドロップアウト | 公称の90~100 % 公称の90~100 % |
エンジン冷却の遅延(U) | 0~60分 0~60分 |
優先しない電源へ遅延転送(W) | 0~5分 0~5分 |
遅延ニュートラル転送時間遅延(DT、DW) | 0~10分 0~10分 |
保管温度 | (-30~75 ˚C)、-22~167 ˚F (-30~75 ˚C)、-22~167 ˚F |
作動温度(外気) |
40~400 A成型シェル(-20~65 ˚C)、-4~149 ˚F 40~4,000 Aその他すべて(-20~60 ˚C)、-4~149 ˚F 40~400 A成型シェル(-20~65 ˚C)、-4~149 ˚F 40~4,000 Aその他すべて(-20~60 ˚C)、-4~149 ˚F |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.